Funktionsbeschichtungen

Les revêtements fonctionnels sont des solutions système pour les éléments d'assemblage sous contrainte mécanique comme les vis et les écrous.
Ces types de revêtements sont appliqués au moyen de divers procédés et peuvent prendre en charge, suivant le type, la fonction de sécurité anti-desserrage, de sécurité anti-perte ou une action d'étanchéification durable.

Avantages:
  • Sécurité intégrée
  • Sécurité rationnelle
  • Fort effet de fixation
  • Empêche la perte des vis
  • Composants de l'assemblage impossibles à perdre

Vue d'ensemble des revêtements fonctionnels:
Precote®

precote® – revêtement collant

precote® avec micro-capsules est un revêtement adhésif résistant au toucher. Lors du vissage dans la contre-pièce filetée, les micro-capsules sont broyées. Les capsules libèrent ainsi l’adhésif et le durcisseur qu’elles contiennent. La colle durcit.

Propriétés du produit
  • Effet de blocage selon DIN267 partie 27
  • Pour quasiment tous les matériaux et surfaces
  • Prise rapide
  • Applicable une seule fois
  • Résistante aux huiles, graisses, liquides hydrauliques et de refroidissement etc.
  • Durée de stockage jusqu'à 4 ans
Davantage d'information: E-shop

TufLok® - Revêtement de sécurisation

TufLok® est un système destiné à sécuriser et étanchéifier les assemblages vissés. Une couche de polyamide de haute élasticité et résistante à l’abrasion est appliquée sur les parties du filetage. Le jeu axial entre vis et écrou se trouve ainsi comblé, produisant un assemblage étanche et assuré contre les vibrations.

Propriétés du produit
  • Sécurité contre la perte
  • Pour quasiment toutes matières métalliques
  • Aucun temps de prise – mise en charge immédiate
  • Réutilisable plusieurs fois
  • Résiste à l'alcool, à l'huile, à l'essence et à la majorité des solvants
  • Durée de stockage illimitée
Davantage d'information: E-shop
Nyplas

Nyplas® - le revêtement sous-tête souple

Le revêtement sous-tête souple est un revêtement synthétique (Plastisol modifié) qui est appliqué sur les vis ou autres parties de filetage directement sous la tête, la bride ou à l‘extrémité du filetage. L’opération de mise en place manuelle de rondelles, de joints ou de joints toriques devient caduque.

Propriétés du produit
  • Étanchéité/insonorisation immédiatement après le vissage
  • Revêtement sur quasiment tous les matériaux métalliques
  • Réutilisable plusieurs fois suivant la contrainte
  • Très bonnes propriétés d'étanchéité
  • L’utilisation de joints toriques, de rondelles etc. devient caduque
  • Longue durée de vie, pas de rétractation ni de dessiccation
Davantage d'information: E-shop
Nyseal

Nyseal® - revêtement sous-tête

Le revêtement sous-tête universel Nyseal® est un revêtement synthétique universel (polyoléfine) qui est appliqué sur les vis ou autres parties de filetage directement sous la tête, la bride ou à l‘extrémité du filetage. L’opération de mise en place manuelle de rondelles, de joints ou de joints toriques devient caduque.

Propriétés du produit
  • Excellente action d'étanchéité
  • Revêtement sur quasiment tous les matériaux métalliques
  • Réutilisable plusieurs fois suivant la contrainte
  • Empêche la corrosion de contact sous la tête de la vis
  • Pas de rondelles ou de joints additionnels nécessaires
  • Haute résistance contre les produits chimiques et les huiles
Davantage d'information: E-shop
Nystay

Nystay® - le revêtement d’imperdabilité

Le revêtement de bague Nystay®, est un pré-revêtement synthétique (matériau de base polyoléfine) qui est appliqué directement sur la tige ou le filetage des éléments de fixation pour les sécuriser au sein des applications ou des modules durant le transport ou le montage.

Propriétés du produit
  • Fixation de blocage
  • Revêtement sur quasiment tous les matériaux métalliques
  • Réutilisable
  • Non toxique et respectueux de l'environnement
  • Raccourcit les durées de montage chez l'utilisateur final
  • Peut être positionné partout sur la tige ou le filetage d’un élément de fixation
Davantage d'information: E-shop

Autres informations:

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.