Le système de sertissage Haeger® repose sur un mécanisme entièrement hydraulique et peut être équipé de façon modulaire, selon les exigences et la mission à remplir. La technologie SingleTouch permet un maintien précis et sûr des éléments à sertir PEM®.

Avantages:

  • Performant
  • Fiable
  • Flexible
  • Sûr
  • Equipement modulaire
  • Entièrement pré-monté, prêt à l’emploi

PRESSES À SERTIR FLEXIBLES PAR HAEGER®


Modèle 618 MSPe
Modell 618 MSPe
  • Force de compression maximum de 53 kN.
  • Système à butée fixe (en option).
  • Système d’alimentation automatique pour pièces serties (en option).
  • Commande TPS et rayonnage à outils.
  • Tourelle TIS (en option).
Modèle 824 MSPe
Modell 824 MSPe
  • Force de compression maximum de 72 kN.
  • Système à butée fixe (équipement de série).
  • Système d’alimentation automatique pour pièces serties (en option).
  • Commande TPS et rayonnage à outils.
  • Tourelle TIS (en option).
Modèle 824 WindowTouch 4e
Modell 824 Window Touch 4e
  • Force de compression maximum de 72 kN. (possibilité de monter à 90 kN en option).
  • Changement d’outils en 3 secondes au lieu de 3 minutes avec les modèles plus petits.
  • La nouvelle fixation en T apporte de la précision dans l’orientation..
  • Système d’alimentation automatique pour pièces serties (équipement de série).
  • Rangement des outils intégré.
  • Tourelle TIS (équipement de série).
Modèle 824 OneTouch 4e LITE
Model 824 OneTouch 4e LITE

Tous les avantages du 824 WindowTouch 4e. Plus équipement complémentaire:

  • second système d’alimentation automatique et changement d’outil
  • En à peine 10 secondes, il est possible de passer à n’importe quelle configuration d’outils.
Modèle 824 OneTouch 4e
Modell 824 OneTouch 4e

Tous les avantages du 824 WindowTouch 4e. Plus équipement complémentaire:

  • Inverseur automatique pour outils en position basse à 4 postes
  • Inverseur automatique pour outils en position haute à 4 postes
  • Système d’alimentation automatique à quatre bacs pour pièces serties.

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.