Lépjen kapcsolatba ipari csapatunkkal
Szeretne kapcsolatba lépni szakértőinkkel? Hagyjon üzenetet, és amint lehet, visszajelzünk.
Iparágak
Az adatközpontok a mai digitális gazdaság idegközpontjai. Felhőszolgáltatásokat működtetnek, globális vállalatokat kötnek össze, és lehetővé teszik az AI, az 5G és a peremszámítástechnika gyors elterjedését.

Ezzel az átalakulással új mérnöki kihívások jelentkeznek: növekvő rack sűrűség, folyamatos üzemidő követelmények és növekvő nyomás az energiahatékonyság javítására.
A Bossardnál olyan rögzítési, hűtési és kábelkezelési megoldásokat szállítunk, amelyeket a modern adatközpontok egyedi igényeire terveztek, segítve az üzemeltetőket és OEM-eket a magasabb teljesítmény, alacsonyabb állásidő és skálázható növekedés elérésében.
Szeretne kapcsolatba lépni szakértőinkkel? Hagyjon üzenetet, és amint lehet, visszajelzünk.
Az adatközpontok gyors növekedése hatalmas kihívásokat hoz a hatékonyság, megbízhatóság és skálázhatóság terén. A Bossard segít megoldani öt kritikus problémát, amelyekkel az üzemeltetők és OEM-ek szembesülnek:

A növekvő számítási sűrűség és energiafogyasztás miatt a hő az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az adatközpontok teljesítményére. A nem hatékony hőkezelés forró pontokat okozhat, csökkentheti az alkatrészek élettartamát és növelheti az energiaköltségeket. Mind a léghűtéses, mind a folyadékhűtéses rendszereket támogatjuk olyan rögzítési és tömítési megoldásokkal, amelyek egyenletes nyomást tartanak fenn a hőtágulás és összehúzódás során, javítva a hőátadást és biztosítva a stabil működést a szervereken, rackeken és hűtőegységeken keresztül.

A ventilátorok, szivattyúk és energiaberendezések folyamatos vibrációja meglazíthatja a kötéseket és veszélyeztetheti a szerkezeti integritást. Idővel ez idő előtti kopáshoz vagy rendszerhiba kialakulásához vezet. Vibrációálló és fáradásálló rögzítési technológiáink, mint például az önzáró csavarok, alátétek és tervezett betétek úgy lettek kialakítva, hogy ellenálljanak a dinamikus terheléseknek és fenntartsák a kötések stabilitását nagy vibrációjú környezetben, segítve az adatközpontokat abban, hogy hosszabb ideig működjenek kevesebb karbantartási beavatkozással.

Minden leállási perc hatással van a termelékenységre és a működési költségekre. Az összetett szerelvények vagy a nehezen elérhető alkatrészek időigényessé és kockázatossá teszik a karbantartást. A Bossard gyorskioldó, rögzített és szerszám nélküli rögzítési rendszereket kínál, amelyek egyszerűsítik a hozzáférést, felgyorsítják az alkatrészcserét és csökkentik az emberi hibákat. A globális telephelyeken alkalmazott szabványosított alkatrészek tovább egyszerűsítik a készletezést és a karbantartást, maximalizálva az üzemidőt és a működési hatékonyságot.

A nagy sűrűségű adatközpontokban a stabil jeltovábbítás és az áramellátás folytonossága elengedhetetlen. A rossz földelés, az EMI interferencia vagy a mikro-lazulás feszültségesést és adathibákat okozhat. Vezető spojovací technikát, földelőcsavarokat és EMI-árnyékolt alkatrészeket szállítunk, amelyek biztosítják az elektromos integritást a PDU-kban, rackekben és kábelrendszerekben, megvédve az érzékeny elektronikát a teljesítményveszteségtől vagy meghibásodástól.

Ahogy a működtetők globálisan terjeszkednek, a minőség és az alkatrészek elérhetőségének következetessége jelentős kihívássá válik. A széttöredezett ellátási láncok lassíthatják a telepítést és növelhetik a költségeket. Globális jelenlétünk a Smart Factory Logistics megoldásainkkal kombinálva biztosítja, hogy a szabványosított rögzítőelemek és alkatrészek világszerte elérhetők legyenek, támogatva a moduláris építést, a gyors skálázást és a kiszámítható ellátási teljesítményt az összes adatközpont helyszínen.

A szerver házak minden adatközpont alapját képezik, amelyek a 24/7-ben működő processzorokat, GPU-kat és memóriamodulokat tartalmazzák. Ahogy a rack sűrűség növekszik, strukturálisan stabilnak, könnyen karbantarthatónak és a légáramlásra optimalizáltnak kell maradniuk. A Bossard biztosítja, hogy a ház szerelvények szilárdságot, rezgésállóságot és karbantarthatóságot nyújtsanak az üzemidő veszélyeztetése nélkül. Íme néhány példa a rögzítő és hozzáférési alkatrészekre, amelyek erősítik, stabilizálják és egyszerűsítik a ház kialakítását:

A rack-ek és burkolatok képezik a nagy sűrűségű adatközpontok gerincét, támogatva a szervereket, kapcsolókat és kritikus kábelezést. Egyensúlyt kell teremteniük az erősség, a légáramlás hatékonysága és a biztonságos hozzáférés között, miközben ellenállnak a gyakori frissítéseknek. Megoldásaink fokozzák a modularitást, javítják a hőteljesítményt és egyszerűsítik a karbantartást a hosszú távú megbízhatóság érdekében. A moduláris, biztonságos adatközponti burkolatok szerkezeti, légáramlási és hozzáférési megoldásai a következőket tartalmazzák:

Az alaplapok és a nyomtatott áramköri lapok (PCB-k) minden szerver idegrendszerét alkotják, hordozva a CPU-t, GPU-t és a nagy sebességű memóriát. Még a kis rögzítési hibák is hajláshoz, jelveszteséghez vagy hőproblémákhoz vezethetnek. Ezért precíziós rögzítőelemeket kínálunk, amelyek védik az érzékeny lapokat, lehetővé teszik az automatizált összeszerelést, és biztosítják a hosszú távú stabilitást terhelés alatt. Jellemző rögzítési megoldások:

A növekvő energiaigények miatt a hőkezelés az egyik legnagyobb kihívás a modern adatközpontokban. A hagyományos léghűtéstől a fejlett folyadékrendszerekig minden alkatrésznek tömítettnek, megbízhatónak és karbantarthatónak kell lennie. Rögzítési és tömítési megoldásaink hatékonyan, biztonságosan és a jövőbeli igényekhez alkalmazkodva tartják működésben a hűtőrendszereket:

A zavartalan áramellátás minden adatközpont számára kritikus fontosságú. A PDU-k vagy tartalék rendszerek meghibásodása több száz szerverre kiterjedő problémákat okozhat, ami leállási kockázatot és biztonsági veszélyeket jelent. Rögzítési és földelési megoldásaink biztosítják a nagy áramú csatlakozásokat, valamint garantálják a megfelelőséget, megbízhatóságot és az elektromos infrastruktúra biztonságos karbantartását. Megbízható rögzítő és földelő elemek a biztonságos, zavartalan energiaelosztáshoz:

A kábelezés az adatközpont keringési rendszere, amely jeleket és áramot szállít több ezer kapcsolaton keresztül. A rossz vezetés akadályokat, interferenciát és hosszú karbantartási ciklusokat okoz. Strukturált kábelkezelési megoldásaink tiszta vezetést, skálázható növekedést és megbízható teljesítményt biztosítanak a jövőre kész hálózatok számára. Javítsa a légáramlást, a karbantarthatóságot és a skálázhatóságot ezekkel a termékekkel:
1 millió rögzítési megoldás, szerelési kiegészítők és vezérlőelemek készletről.
ISO/IEC 17025-akkreditált laborok széles körű vizsgálati módszerekkel.
Találja meg az igényeinek megfelelő megoldást. Beszéljük meg, hogyan segíthetünk.
Teljesen automatizált logisztika a transzparencia és hatékonyság növelésére.
80+ fiókkal világszerte gyors válaszokra és szállításokra számíthat.
A megfelelő rögzítési megoldásokat kínáljuk, hogy versenyképes maradjon és gyorsítsa piacra jutását.

Az adatközpontoknak megbízhatóságra, hűtésre és folyamatos rendelkezésre állásra van szükségük. Ezek a rögzítési megoldások javítják a teljesítményt, csökkentik az állásidőt, és globálisan skálázhatók
14.2 MB | pdf
eShop
Böngésszen nagy kötőelem választékunkban, találjon további termékadatokat, és vásároljon közvetlenül online boltunkban.
Vásároljon most