Biztonságos, erős rögzítés a BiW-hez a biztonság, automatizálás és szerkezeti integritás érdekében.
Hegesztő csapok

A csaphegesztés lehetővé teszi, hogy fém rögzítőelemek, mint például hegesztett csapok, hegesztett szegek és menetes csapok, egy másik fém tárgyra hegeszthetők villámgyorsan.
- Nincs szükség furatokra, így nincs szivárgás vagy az alapanyag gyengülése fúrás, lyukasztás stb. által.
- Széles körű felhasználás Ø 2 mm-től Ø 25 mm-ig
- Magas szintű automatizálás lehetséges
- Az alkatrészekhez való hozzáférés csak az egyik oldalról szükséges
Nagy átmérőjű besajtolható anyák

Edzett besajtolható rögzítőelem a megnövelt menetszilárdság érdekében
- Magas kinyomási és nyomatéki ellenállás
- Nincs hőfeszültség
- Csökkentett környezeti terhelés, tisztább munkakörnyezet
- Tiszta összeszerelés, nincs hegesztési fröcskölés
Stancolt szegecsek, Flow-Drill-csavarok

Fúrás és menetformálás kombinálása
- Gyors egyoldalú szerelés
- Stancolt szegecsek: nincs hőzóna az anyagban a telepítés során
- A szerelési idő egy percre csökkenthető
- Flow-Drill-csavarok: Magas lazítónyomaték
Strukturális vak szegecsek

Erős megoldás szerkezeti összeszereléshez
- Tökéletes nagy szakítószilárdságú alkalmazásokhoz
- Egy rögzítőelem több alkalmazáshoz
- Egyoldalú hozzáférés
- Nagy átmérőjű szegecs
- Tartós és megbízható rögzítés