Bossard Value Discovery

Fedezze fel rejtett termelékenységi potenciálját

A rögzítési megoldások és C-alkatrészek gyakran figyelmen kívül maradnak, pedig akár 50%-os megtakarítás is elérhető. Értékfeltáró Workshopunk a rejtett potenciált mérhető növekedéssé alakítja.

Emberek egy workshopon

Még a tapasztalt ellátási lánc, termelési vagy üzemeltetési vezetők is szembesülnek e ismerős kihívásokkal:

  • Korlátozott erőforrások és idő
  • Átláthatóság hiánya a közös problémák körül
  • Nehézség a mérhető hatás bemutatásában a felső vezetés felé

Különösen a C-alkatrészek és rögzítési megoldások esetében a hatékonysági hiányosságok gyakran rejtve maradnak. A haladást nehéz mérni, és a lehetőségek kicsúsznak a kezünkből. Azonban egy egyértelmű rendszer segíthet az idaig figyelmen kívül hagyott részleteket stratégiai előnnyé átalakítani.

Üzleti helyzet, amely 5 embert mutat egy elegáns tárgyalóteremben ipari dizájnnal. Egy vezető menedzser egy nőre mutat, akinek egy papírlap van a kezében, és dolgokat megbeszélnek.

Foglaljon ingyenes workshopot

Vonja be az összes kulcsfontosságú döntéshozót a termelékenységnövekedés felszabadításához, az összehangolás megteremtéséhez és a bizonyítottan hatásos megoldások felelősségének átvételéhez.

  1. Érjen el összehangolást a részlegek között: Bontsa le a szervezeti falakat és teremtsen közös megértést csapata igényeiről.
  2. Szerezzen mélyreható betekintést az optimalizálási lehetőségekbe: Fedezze fel az összeszerelési, logisztikai és mérnöki műveleteket a kiaknázatlan potenciál feltárásához.
  3. Azonosítson személyre szabott megoldásokat a termelékenység növelésére: Mindezt egy együttműködésen alapuló folyamaton belül anélkül, hogy bárkit rossz színben tüntetne fel.

Overlay

Gyári munkás szerel össze készüléket.

Az Ön előnyei


Innovatív vállalati menedzsment ikon

Bontsa le a silókat


Vezetői ikon

Dönts magabiztosan


Siker ikon

Hatékonyság és termelékenység növelése

Minőségellenőr, aki egy gyártógépen eszközt elemez.

Töltse ki az ingyenes kvízt

Mi lassítja a teljesítményét az ellátási láncban, összeszerelésben és gyártásban? Töltsön csak néhány percet a kvíz kitöltésével, hogy megtudja, és kezdeti ötleteket kapjon a fejlesztéshez.

Tisztelt Ügyfeleink

Logo Schindler
Logo Tetra Pak
Logo Honeywell
Komax logó