Smart Factory Logistics

A rendszer hardverkomponenseinek áttekintése

A Smart Factory Logistics rendszerek úgy lettek tervezve, hogy zökkenőmentesen működjenek együtt és kibontsák potenciáljukat mindenféle gyári elrendezésben. Rugalmasságuk és helyzetfüggetlenségük testreszabott beállításokat tesz lehetővé.

Két Bossard SmartLabel Cloud címke fehér és fekete színben

SmartLabel Cloud

A SmartLabel Cloud egy moduláris címkemegoldás, amely kulcsfontosságú termékinformációkat, valós idejű rendelési státuszt és szállítási dátumokat jelenít meg kéznél. A rendelések közvetlenül a felhasználás helyén engedélyezhetők, kiküszöbölve a felesleges késedelmeket. Az integrált LED pick-to-light funkcionalitást tesz lehetővé a gyors és egyszerű utántöltéshez.

Az e-papír kijelző technológia kiváló olvashatóságot és akár 5 éves hosszú akkumulátor-élettartamot biztosít.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

A SmartBin Cloud egyesíti digitális mérlegrendszerünket, a SmartBin-t digitális címkerendszerünkkel, a SmartLabel-lel. A mozgásérzékelő súlyérzékelő biztosítja, hogy minden kivétel vagy feltöltés azonnal frissítse a készlet- és rendelési információkat, valós idejű, átlátható képet nyújtva a készletszintekről.

Az egyes tárolókon lévő SmartLabel egy pillantásra betekintést nyújt a rendelési státuszokba és a termékinformációkba. Amikor a készlet eléri az előre meghatározott újrarendelési pontot, a rendszer autonóm módon cselekszik, új rendelést kezdeményezve.

A SmartBin Cloud a legújabb IoT kommunikációs protokollokat használja, zökkenőmentesen integrálódva meglévő infrastruktúrájába.

Két kék műanyag tárolódoboz csavarokkal töltve, mindegyiken digitális kijelzős címke, amely a készletszámokat és mennyiségeket mutatja.
SmartBin Cloud és SmartLabel Cloud
Kék műanyag tárolódoboz címkével, hatlapfejű csavarokkal műhelykörnyezetben.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Kék műanyag tároló doboz rögzítőelemekkel töltve, szürke munkafelületen.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: A fogyasztási adatok automatikusan rendeléseket indítanak, kiküszöbölve a manuális rendelési tevékenységeket.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Az automatikus utánpótlás-észlelés érintésmentes folyamatot biztosít és minimalizálja a működési munkaterhelést

Kék műanyag tárolódoboz fém hatlapfejű csavarokkal töltve, okos címkével, amely a termékszámot és méretet mutatja.
SmartLabel Cloud, Size M
Kék műanyag tárolódoboz okos címkével, amely termékinformációkat jelenít meg.
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Azonnali rendelés leadás egy érintéssel

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Utánpótlás megerősítése egyetlen gombnyomással

Overlay

1

/9
Két kék műanyag tárolódoboz csavarokkal töltve, mindegyiken digitális kijelzős címke, amely a készletszámokat és mennyiségeket mutatja.
SmartBin Cloud és SmartLabel Cloud
  • Két kék műanyag tárolódoboz csavarokkal töltve, mindegyiken digitális kijelzős címke, amely a készletszámokat és mennyiségeket mutatja.
  • Kék műanyag tárolódoboz címkével, hatlapfejű csavarokkal műhelykörnyezetben.
  • Kék műanyag tároló doboz rögzítőelemekkel töltve, szürke munkafelületen.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Kék műanyag tárolódoboz fém hatlapfejű csavarokkal töltve, okos címkével, amely a termékszámot és méretet mutatja.
  • Kék műanyag tárolódoboz okos címkével, amely termékinformációkat jelenít meg.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Ipari raktári polcok nagy kábeldob-okkal, csövekkel és kék tárolódobozokkal, amelyek fém állványokon vannak rendszerezve.

SmartShelf

A SmartShelf a Kanban megoldás nagyméretű árukhoz, amelyek még mindig tárolhatók polcon. Több összekapcsolt intelligens mérlegből áll, amelyek megbízhatóan jelenítik meg a rájuk helyezett teljes súlyt. Az integrált SmartLabel segítségével az utánrendelések manuálisan vagy automatikusan aktiválhatók, amikor a súly az értesítési súly alá csökken.

Ipari polcrendszer nagy kábeldob tárolására, fehér és fekete huzaltekercsekkel, fém állványokon rendszerezve, címkézett részekkel.

SmartPallet

A SmartPallet-eket központosított és decentralizált Kanban készletekhez használják a felhasználási ponton.

A vezeték nélkül csatlakoztatott SmartPallet-eket nehéz és terjedelmes, nagy mennyiségű tételek tárolására alkalmazzák. Ez a megoldás akár 1000 kg-os terjedelmes anyagok kezelésére is képes.

Kartondobozok halmaza fém drótketrecben rögzítve, szürke alappal és kerekekkel ellátott fa raklapon.
SmartBin Cloud, Scale XXL, akár 1000 kg-ig
Kék műanyag tárolódobozok egymásra rakva egy intelligens raklaprendszeren egy raktárban polcokkal és sárga biztonsági oszlopokkal a padlón.
Ipari mérlegplatform digitális kijelzővel a raktár padlóján, kék tárolókonténer alatt.
SmartBin Cloud, Scale XL, akár 500 kg-ig
Overlay

1

/3
Kartondobozok halmaza fém drótketrecben rögzítve, szürke alappal és kerekekkel ellátott fa raklapon.
SmartBin Cloud, Scale XXL, akár 1000 kg-ig
  • Kartondobozok halmaza fém drótketrecben rögzítve, szürke alappal és kerekekkel ellátott fa raklapon.
  • Kék műanyag tárolódobozok egymásra rakva egy intelligens raklaprendszeren egy raktárban polcokkal és sárga biztonsági oszlopokkal a padlón.
  • Ipari mérlegplatform digitális kijelzővel a raktár padlóján, kék tárolókonténer alatt.
Két Bossard SmartLocker egy gyárcsarnokban, amely érzékeny tárgyakat véd a jogosulatlan hozzáféréstől.

SmartLocker

A SmartLocker egy teljesen automatizált, intelligens és hozzáférés-vezérelt készletkezelő rendszer. Ideális fogyóeszközök és nagy értékű cikkek tárolására.

A tárolt cikkek csak RFID-felismeréssel érhetők el, amely teljes hozzáférés- és használatellenőrzést tesz lehetővé. Ráadásul a SmartLocker automatikusan értesít az utánpótlási igényekről, és minden releváns készletadat továbbításra kerül az ARIMS működési irányítópultra.

Tábla SmartLabel-ekkel felszerelve a nagy kábeldobok hatékony kezeléséhez.

Testreszabott megoldások

Mivel minden rendszerkomponensünk – mint például a mérlegek, SmartLabel-ek és a mesterséges intelligenciával működő ARIMS szoftver – zökkenőmentesen működik együtt, ügyfélspecifikus megoldások is lehetségesek.

Például ABB ügyfelünk központi újrarendelési központot hozott létre SmartLabel-ekkel a kábeldobok számára.

Beszéljen velünk, és megtaláljuk az ideális megoldást az Ön egyedi kihívására!

Fedezzen fel többet