Smart Factory

Felhőalapú készletkezelés a legnagyobb rugalmasságért a felhasználási ponton.

A termelési kihívások a növekvő termelési volumenekkel és a szűk helyviszonyokkal jelentkeznek. A kereslet rugalmas kielégítése érdekében gyors megoldások szükségesek a hatékony termelési folyamatokhoz.

Összeszerelő munkás a munkaállomásnál SmartLabel Cloud tárolókkal és a képernyőn megjelenített munkautasítással.

A gyár szívében, az összeszerelő munkaállomásokon vagy közvetlenül a gyártósoron a karcsú folyamatok és a sebesség kritikus tényezők. A szűk helykorlátok miatt az optimális helykihasználás elengedhetetlen. Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik, hogy minimális helyen teljesen automatikusan kezelje a nagyszámú tételeket. A beállítás rugalmasan alkalmazkodhat a változó gyártási feltételekhez.

Részletes nézet a SmartBin-ekkel felszerelt munkacelláról.

Portable SmartBin Cloud

SmartBin Cloud megoldásunk ergonomikusan elhelyezhető bárhol, ahol szükséges – még áramforrásra sincs szüksége a lean gyártás támogatásához. A jelek vezeték nélkül kerülnek továbbításra. A hordozható SmartBin-ek telepíthetők egy munkacellára vagy közvetlenül az összeszerelő sorra. Ez megszünteti a várakozási időket és az áruk mozgatását, mivel az anyag közvetlenül a felhasználási pontra kerül szállításra.

Overlay
Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.
Ténylap letöltése
Az összeszerelő csarnokban egy vasúti futóművet berendezések és egy mobil kocsi vesz körül, amely SmartBin-ekkel van felszerelve a hatékony anyagkezelés érdekében.

Mobil kocsik

A mobil kocsik ideális megoldást jelentenek, amikor az összeszerelési folyamatok nagy tárgyak integrálását vagy változó munkakörnyezeteket foglalnak magukban. Egyszerűen vigye magával a C-alkatrészeit a SmartBin Cloud rendszerében a felhasználási pontra.

Overlay
Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.
SmartLabel Cloud megoldás gravitációs állványhoz

Gravitációs és áramlási állványok: Javítsa a munkafolyamatot és biztonságot SmartLabellel

A SmartLabel használatával hatékonyan kezelhetők a gravitációs és áramlási állványok. Mind a logisztikai, mind az összeszerelő munkatársak hozzáférhetnek a megfelelő információkhoz a munkahelyükön, ami nagyobb hatékonyságot eredményez. Ezenkívül a logisztikai és összeszerelési területek egyértelműen elkülöníthetők, így a feltöltési folyamat során nincs szükség a korlátozott gyártási területek belépésére.

Overlay
Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.
SmartBin Cloud

Elérhető termékváltozatok

A SmartBin Cloud, amelyet az elektronikus kijelzővel, a SmartLabel Clouddal szereltek fel, alapvető információkat nyújt a rendelés állapotáról és a szállítási határidőkről, biztosítva a biztonságot, és lehetővé téve az összeszerelő munkások számára, hogy a fő feladatokra összpontosítsanak. Az XS vékony változatot olyan környezetekhez tervezték, ahol nagyon korlátozott a polchely, hogy optimalizálják a termelés minden négyzetcentiméterét.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.

Címkézze okosan és rugalmasan

A SmartLabel Cloud valós idejű termékinformációkat és rendelési frissítéseket biztosít, amelyek helyben elérhetők. A SmartLabel kombinálható a meglévő tárolókkal vagy önállóan is használható. Azonnal adjon ki rendeléseket a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Az e-papír technológia bármilyen fényviszonyok között biztosítja a láthatóságot. Az LED pick-to-light javítja az anyagkezelést.

A SmartLabel Cloud a gyártási területen egy polcon van használva.
SmartLabel Cloud működés közben a gyártási területen egy polcon
Kék műanyag tartály csavarokkal, amelyen SmartLabel Cloud címke található.
SmartLabel Cloud telepítve egy tárolóra
SmartLabel Cloud fehér kijelzővel
SmartLabel Cloud fehér kijelzővel
SmartLabel Cloud fekete kijelzővel
SmartLabel Cloud fekete kijelzővel
SmartLabel Cloud fekete kijelzővel és villogó fénnyel
SmartLabel Cloud fekete kijelzővel és villogó fénnyel
Overlay

1

/5
A SmartLabel Cloud a gyártási területen egy polcon van használva.
SmartLabel Cloud működés közben a gyártási területen egy polcon
  • A SmartLabel Cloud a gyártási területen egy polcon van használva.
  • Kék műanyag tartály csavarokkal, amelyen SmartLabel Cloud címke található.
  • SmartLabel Cloud fehér kijelzővel
  • SmartLabel Cloud fekete kijelzővel
  • SmartLabel Cloud fekete kijelzővel és villogó fénnyel
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Miért fontos a rugalmasság a gyártási elrendezésben?

A rugalmas elrendezések lehetővé teszik a gyors alkalmazkodást a változó körülményekhez, biztosítva a lean folyamatokat és a zavartalan anyagellátást.

Mire használják a mobil kocsikat?

A SmartLabel Cloud rendszerrel felszerelt mobil kocsik közvetlenül a felhasználás helyén biztosítják a dolgozók számára a C-alkatrészeket. Ez ideális nagy összeszerelésekhez vagy dinamikus munkakörnyezetekhez, ahol a mobilitás elengedhetetlen.

Hogyan javítja a SmartLabel Cloud a munkafolyamatot?

A SmartLabel Cloud valós idejű termékinformációkat és rendelésfrissítéseket biztosít e-papír kijelzőkön keresztül, naprakész szinten tartva az összeszerelő dolgozókat. A SmartLabel kombinálható meglévő tárolóedényeivel vagy önállóan is használható, lehetővé téve az azonnali rendeléskiadást és LED-vezérelt anyagkezelést.