RFID hozzáférés-vezérelt készletrendszer


SmartLocker
Bossard SmartLocker egy biztonságos, RFID hozzáférés-vezérelt készletkezelő rendszer, teljesen automatizált rendelési folyamattal, ideális fogyóeszközök és nagy értékű karbantartási, javítási és üzemeltetési (MRO) cikkek tárolására.

A tárolt tételekhez csak RFID felismeréssel lehet hozzáférni, amely teljes hozzáférés- és használat-ellenőrzést tesz lehetővé. Ezenkívül a SmartLocker automatikusan rendelést ad le az utánpótlásra, így soha nem fogy ki az alkatrészekből. Minden releváns készletadat továbbításra kerül az ellátási lánc platform ARIMS műveleti irányítópultjára.


A SmartLocker folyamatosan figyeli a készletszinteket.
A felhasználó RFID kártyával nyitja az ajtókat. Zárás után a rendszer frissíti a készletszinteket.
Értesítést kap, vagy automatikusan rendelést adnak le, ha utánpótlás szükséges.
Felhasználói információk és új készletszintek továbbítva az ARIMS-hez.
Megbízható lopásvédelmet kap a nagy értékű alkatrészekhez.

Minden információ az okos RFID hozzáférésvezérelt készletkezelési megoldásunkról egy helyen.
1.4 MB | pdfOptimalizálja ellátási lánc menedzsmentjét a legmodernebb megoldásainkkal. A legjobb B- és C-alkatrész ellátási lánctól és felhőalapú készletgazdálkodástól az RFID-vezérelt készletrendszerekig biztosítjuk a hatékonyságot és a zökkenőmentes működést.

A Bossard SmartLocker egy biztonságos, RFID hozzáférés-vezérelt készletkezelő rendszer, amelyet nagy értékű karbantartási, javítási és üzemeltetési (MRO) anyagok tárolására terveztek. Automatizálja a rendelésfeladást és a készletkövetést, hogy biztosítsa, hogy soha ne fogyjon ki a kritikus alkatrészekből.
A tárolt termékekhez való hozzáférés kizárólag RFID-kártya felismeréssel lehetséges. Ez teljes hozzáférési és használati kontrollt biztosít, megakadályozva a jogosulatlan hozzáférést és javítva a biztonságot.
A szabványos szekrényekkel ellentétben a SmartLocker a következőket kínálja:
SmartLocker automatikusan követi a készletszinteket és továbbítja az adatokat az ARIMS irányítópultra. Amikor a készlet eléri az előre meghatározott újrarendelési pontokat, a rendszer kézi beavatkozás nélkül indít újrafeltöltési megrendeléseket.