Készlet- és C-alkatrészkezelés
Optimalizálja C-alkatrészeit E-Kanban rendszerrel
Kezelje könnyedén a C-alkatrészek hozzáférését logisztikai és összeszerelő munkatársai számára. A megbízható utánpótlást biztosítja a zökkenőmentes működés, fenntartva az optimális készletszinteket a felesleges készletek és költségek csökkentésére.

Használjon egy szupermarketet, amely a C-alkatrészeket elérhetővé teszi logisztikai és összeszerelő munkatársai számára, kényelmesen tárolva a felhasználási pont közelében, látható tárolókban. Optimalizálja a teret, miközben a megbízható, hibamentes utánpótlás biztosítja a zökkenőmentes működést.
Rendszerünk segít az optimális készletszintek fenntartásában, így csökkentve a készlettartási költségeket. Ez a megközelítés nemcsak a hozzáférhetőséget javítja, hanem költséghatékony és hatékony munkafolyamatot is támogat a szupermarketben.


A SmartBin Cloud intelligens állványokat biztosít az üzemi területen.
A SmartBin Cloud rendszerünk valós idejű információkat biztosít a B- és C-alkatrészeiről. A tárolók felhőalapú technológiát használnak, amely az ARIMS szoftverplatformunkhoz kapcsolódik – biztosítva az optimális készletszinteket és a megbízható utántöltéseket. A mérlegek és tárolók különböző kombinációi lehetővé teszik, hogy rugalmasan kezelje a polcait, akár 80 kg anyagsúlyig tárolónként:
- SmartBin Cloud S: 6 kg
- SmartBin Cloud M: 20 kg
- SmartBin Cloud L: 80 kg
Címkézze okosan és rugalmasan
A SmartLabel Cloud valós idejű termékinformációkat és rendelési frissítéseket biztosít, amelyek helyben elérhetők. A SmartLabel kombinálható a meglévő tárolókkal vagy önállóan is használható. Adjon ki azonnal rendeléseket a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Az e-papír technológia biztosítja a láthatóságot bármilyen fényviszonyok között. Az LED pick-to-light javítja az anyagkezelést.
SmartBin Cloud és SmartLabel Cloud funkciók
Teljesen automatizált
Automatizált rendelési folyamat (igényfelismerés, rendeléskezelés, szállítás, feltöltés)
Mozgásérzékelő súlyérzékelő
Az összes készlet- és rendelési információ azonnali frissítése minden használatkor.
Visual Proof
A rendelés állapota és az összes termékinformáció egy pillantással látható.
Ipari felhőkapcsolat
Tárolók, címkék és mérlegek felhőkommunikációval biztosítanak teljes átláthatóságot C- és B-alkatrészeiről.
ARIMS Mobile
Hozzáférés az összes adatához bármikor és bárhol a gyárban.
24/7 üzemelés
Folyamatos készletfrissítés valós idejű adatokkal minden használatkor.

További információ letöltése

SmartBin Cloud - Adatlap
Szerezzen világos áttekintést a rugalmas ellátási láncra tervezett kulcsfontosságú rendszerről.
1.2 MB | pdf
SmartLabel Cloud - Adatlap
Fedezze fel, hogyan optimalizálhatja működését az intelligens moduláris címkerendszer.
1.1 MB | pdfMi az az E-Kanban rendszer?
Az E-Kanban megszünteti a manuális újrarendelést és nyomon követést. Az IoT-képes tárolók használatával a készletfrissítések valós időben történnek, automatikus rendeléseket indítva, amikor a készlet eléri az előre meghatározott szinteket.
Hogyan javítja az automatizálás a készletgazdálkodást?
A manuális készletkezelés és újrarendelés időigényes és költséges. Az intelligens IoT-eszközök általi automatizálás optimális készletszintet, valós idejű átláthatóságot és csökkentett működési költségeket biztosít.
Mi az a SmartBin Cloud?
A SmartBin Cloud egy intelligens tárolórendszer, amely súlyérzékelőkkel és felhőkapcsolattal van felszerelve. Folyamatosan figyeli a készletszinteket, automatikusan indít rendeléseket, és valós idejű adatokat küld a digitális irányítópultjára (ARIMS), biztosítva az időben történő utánpótlást.
Mi az a SmartLabel Cloud?
A SmartLabel Cloud egy digitális címkerendszer, amely valós idejű termékinformációkat és rendelési státuszt biztosít. E-papír technológiát használ a láthatósághoz és LED-es útmutatást a könnyű anyagkezeléshez. Integrálható meglévő tárolókkal vagy használható önálló megoldásként.