Smart Factory

Felhőalapú készletkezelési megoldások terjedelmes árukészletekhez

A magasraktárak és a terjedelmes áruk raktárai ideálisak szabálytalan alakú és nagy méretű anyagok tárolására. Gyakorlati smart factory megoldásokat kínálunk a nagy mennyiségű terjedelmes áruk hatékony kezelésére.

Kilátás egy magasraktárba

A magasraktárakban és a terjedelmes áruk raktáraiban az árukat fél vagy teljes raklapokon tárolják, és automatizált vagy félautomata raktárkezelő rendszereken keresztül kezelik. A mi rendszerünk biztosítja a gyors, megbízható kezelést a nagy forgalmú vagy nagy méretű termékek esetében.

Raklapok mérlegen a raktárban

Raktárkezelés megkönnyítése

SmartBin Cloud XL és XXL változataink megfelelő raklapmegoldásokat kínálnak, megkönnyítve a nagy mennyiségek tárolását és a hatékony raktárkezelést, miközben időt takarítanak meg.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Raklap (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Raklap (1,000 kg)

Overlay
Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.
Ténylap letöltése
Ipari raktári polcok nagy kábeldob-okkal, csövekkel és kék tárolódobozokkal, amelyek fém állványokon vannak rendszerezve.

Címkézze okosan és rugalmasan

A SmartLabel Cloud valós idejű termékinformációkat és rendelési frissítéseket biztosít, amelyek a helyszínen elérhetők. A címkék kombinálhatók a tárolókkal vagy önállóan is használhatók. Azonnal adjon ki rendeléseket a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Az e-papír technológia bármilyen fényviszonyok között biztosítja a láthatóságot, míg az 5 éves akkumulátor minimalizálja a karbantartást. Az LED pick-to-light javítja az készletkezelést.

Overlay
Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Szerezze be a legjobb B- és C-alkatrész megoldást

Optimalizálja ellátási lánc menedzsmentjét a legmodernebb megoldásainkkal. A legjobb B- és C-alkatrész ellátási lánctól és felhőalapú készletgazdálkodástól az RFID-vezérelt készletrendszerekig biztosítjuk a hatékonyságot és a zökkenőmentes működést.

Férfi áll a szupermarket területén, kezében egy SmartBin Cloud-ot tart.

Lépjen kapcsolatba a szakértőkkel

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.

Mi az a felhőalapú készletkezelési megoldás nagy méretű árukhoz?

Ez egy SmartBin Cloud megoldás, amely felhőtechnológiát használ a készletek figyelésére, kezelésére és automatizálására nagy mennyiségű vagy szabálytalan alakú, magasraktárakban vagy ömlesztett áruk raktáraiban tárolt termékek esetében. A mozgásérzékelő súlyérzékelők minden használatkor frissítik a készletet.

Miért fontos a felhőalapú készletkezelés a nagy méretű áruk raktárai számára?

A nagy mennyiségek megfelelő kezelést és tárolást igényelnek. A felhőalapú megoldások valós idejű átláthatóságot, automatizált újrarendelést és egyszerűsített munkafolyamatokat biztosítanak, csökkentve a manuális erőfeszítést és a hibákat.

Hogyan működik a SmartBin Cloud?

A SmartBin Cloud egy intelligens tárolórendszer, amely súlyérzékelőkkel és felhőkapcsolattal van felszerelve. Folyamatosan figyeli a készletszinteket, automatikusan indít rendeléseket, és valós idejű adatokat küld a digitális irányítópultjára (ARIMS), biztosítva az időben történő utánpótlást.

Integrálhatók ezek a megoldások a meglévő vállalatirányítási rendszerrel (ERP)?

Igen, a SmartBin Cloud és a SmartLabel Cloud rendszer kompatibilis a meglévő ERP megoldásokkal és Kanban folyamatokkal, beleértve a magasraktári és nagy méretű áruk raktározási felhasználási eseteit is. Az interfészek szükség szerint létrehozhatók a konkrét követelmények alapján.