Bevonatvastagság mérése
Expert Test Services
A bevonatok megvédik az alkatrészeket a környezeti hatásoktól. A védelem fenntartása érdekében a bevonatoknak megfelelő vastagságúnak kell lenniük. Javasolt a bevonatvastagság rendszeres elemzése egy műszaki vizsgálólaboratóriumban.


Bevonatvastagság mérése
Melyik bevonatot választja az alkatrészeihez, az különböző tényezőktől függ, például: Milyen környezetben lesznek használva az alkatrészek?
Megbízható folyamatok elengedhetetlenek annak biztosításához, hogy az alkatrésze ne szenvedjen kárt. Az egyik ilyen folyamat a rétegvastagság mérése, amelyet a Bossard az akkreditált vizsgálólaboratóriumaiban végez. Akár három réteget is pontosan megmérnek a fém alkatrészen, azzal a céllal, hogy a hibákat a lehető leghamarabb észleljék, így biztosítva az alkatrészek minőségét és megfelelő működését.
Az alkatrészek rétegvastagságának értékelésére legmegfelelőbb mérési módszer általában az alapanyag és annak bevonata függvénye. Például az X-ray fluoreszcencia (XRF) elemzés ideális a több rétegű fém alkatrészekhez, pontos vastagság- és összetételméréseket biztosítva. A mintát célzott röntgensugaraknak kitéve az atomokban lévő elektronok elmozdulnak, jellegzetes röntgenfluoreszcencia sugárzást kibocsátva, amelyet a szakértők mérnek, hogy meghatározzák akár három réteg vastagságát.
A Bossard X-ray fluoreszcencia elemzést használják mind az akkreditált, mind a standard vizsgálólaboratóriumokban. Ez egy nem romboló módszer, amely pontos, célzott rétegvastagság méréseket biztosít, annak ellenére, hogy rövid időt vesz igénybe.
Vizsgálólaboratóriumainkban a következő védő fémrétegek vastagságát teszteljük:
Mint a rögzítési és anyagtechnológia szakértője, széles körű teszteket végzünk technikai laboratóriumainkban, hogy támogassuk az Ön minőségbiztosítását.