Expert Test Services
Junker rezgésteszt: Mikor lazul meg egy rögzítőelem?
A csavarkötések rezgésbiztonsága folyamatosan érdekli a termékfejlesztőket, mérnököket és biztonsági tisztviselőket. Az ok nyilvánvaló: a biztonság az első. Végeztesse el termékein a független Junker vibrációs tesztet tesztlaborunkban.

Mi az a Junker vibrációs teszt?
A DIN 65151 szabvány szerinti Junker vibrációs teszt lehetővé teszi számunkra, hogy összehasonlítsuk a különböző rögzítőelemeket és azok képességét a szorítóerő fenntartására extrém körülmények között mindössze 30 másodperc alatt. A tesztet keresztirányú dinamikus terheléssel végzik. Az eredmények információt nyújtanak a tervezőmérnöknek a kötés tervezésének biztonságáról és arról, hogy a kiválasztott rögzítőelemek mennyire hatékonyak valójában. Az ilyen típusú teszt izgalmasabb elemei közé tartozik annak kiderítése, hogy mennyi ideig marad fenn az előfeszítő erő, mely elemeknél csökken az előfeszítő erő, és pontosan mennyivel. Néha az előfeszítő erő teljesen elveszik, ami komoly problémákat okozhat.

Mikor kell elvégezni a Junker vibrációs tesztet?
Bárhol, ahol a kötéseket vibráció éri, magas követelményeket támasztanak a rögzítőelemekkel szemben. Tipikus példák közé tartoznak a vasúti és légi közlekedési technológiák alkalmazásai, ahol a kötéseket különösen magas dinamikus terhelések érik. Az alkatrészekben fellépő vibrációk mikromozgásokat okoznak, és a csavarok maguktól kilazulhatnak, ha a rögzítőelemek nincsenek megfelelően biztosítva. Ezt a helyzetet mindenáron el kell kerülni. A Junker teszt megmutatja, hogy a csavaros rögzítőelem valóban tart-e.
Hogyan működik a tesztfolyamat
A DIN 65151 Junker teszt megmutatja az előfeszítő erő elvesztését a dinamikus terhelés időtartamához viszonyítva. A teszthez a kérdéses csavart egy tesztberendezésre szerelik, és a rögzített részeket keresztirányú dinamikus terhelésnek vetik alá. Egy terhelésmérő cella méri és rögzíti az előfeszítő erőt a teszt során, miközben állandó keresztirányú terhelés alatt van. Ez lehetővé teszi nemcsak a konkrét rögzítőelemek tesztelését, hanem a lehetséges alternatívákkal való közvetlen összehasonlítást is. Rövid videónk bemutatja, hogyan működik a teszt a gyakorlatban.
Mik az előnyök?
A Junker tesztet arra használják, hogy meghatározzák, mely rögzítőelemek tartják meg a szorítóerőt a vibráció hatására, és melyek nem. Ezeknek az információknak a birtokában a mérnökök biztonságos kötéseket tervezhetnek hosszú élettartammal.

Ügyfél siker
A BMC kerékpárosok közlekedésbiztonságának javítása
Egy biztonságosabb csavar, amelyet a BMC-vel közösen fejlesztettek ki és a Bossard tesztelt, bevezetésre került. Ez az innováció jelentősen javítja a kerékpárosok biztonsági normáit.
Tovább olvasásBossard – Az Ön szakértője a Junker vibrációs tesztek terén
A legkorszerűbb tesztlaboratóriumokhoz való hozzáférés biztosítja a megbízható minőségellenőrzést és a kiváló minőségű termékeket. Hagyja, hogy tapasztalt Junker vibrációs teszt szakértőink támogassák Önt szakértelmükkel.
Hozzáférés a Bossard teszt laboratóriumhoz
Mint a rögzítési és anyagtechnológia szakértői, széleskörű teszteket végzünk technikai laboratóriumainkban, hogy támogassuk a minőségbiztosítást.