Expert Test Services
Keménységvizsgálat – Anyagtulajdonságok meghatározása
A keménységvizsgálat elengedhetetlen az anyagminőség biztosításához különböző iparágakban és a kutatás-fejlesztés területén. Tapasztalt partnerként szakértelemmel és fejlett vizsgálólaboratóriumokkal támogatjuk Önt.

Mi az a keménységvizsgálat?
A keménységvizsgálat egy általános eljárás az anyag tulajdonságainak meghatározására. A keménység azt az ellenállást írja le, amelyet egy anyag egy behatoló tárggyal szemben tanúsít. Ez lehetővé teszi annak tesztelését, hogy az anyag kemény és törékeny, vagy puha és rugalmas, vagy valahol a kettő között van. Ezáltal a vizsgáló meg tudja állapítani, hogy a tesztelt anyag alkalmas-e egy adott célra.
A keménységvizsgálatot különböző területeken és szektorokban használják a szükséges minőség biztosítása érdekében. A fő iparágak, ahol alkalmazzák, közé tartozik az autóipar, az építőipar, a repülőgépipar, a gépészet, a fémgyártás és -feldolgozás, valamint az automatizálás.
Hogyan működik a keménységvizsgálat
A keménységvizsgálat elve viszonylag egyszerű: Egy behatoló, azaz egy meghatározott geometriai formájú tárgyat bizonyos erővel nyomnak a vizsgálandó anyag felületébe. Ez a folyamat egy benyomódást hoz létre, amelynek méreteit a vizsgáló meg tudja mérni. A keménység ezután ezen mérés alapján számítható ki. Minél kisebb a benyomódás, annál keményebb az anyag. A vizsgálónak különböző módszerek közül van lehetősége választani.
Vickers keménységvizsgálat*
A Vickers keménységvizsgálat egy optikai mérési rendszeren alapul. A Vickers skála szerinti vizsgálat egy négyzet alapú piramis alakú gyémántot használ. A vizsgáló megméri a gyémánt által hagyott benyomódás mindkét átlójának hosszát. Ezután az átlók átlagértékét használják a keménység kiszámításához, a keménységértéket és a vizsgálati erőt mindig együtt említik (pl. 350 HV30). Mivel a gyémánt által létrehozott benyomódás nagyon kicsi lehet, ez a mérési módszer kis és nagyon vékony munkadarabokhoz is alkalmas.
Rockwell keménységvizsgálat*
A Rockwell keménységvizsgálat (HRC) egy gyémántkúpot (120°-os csúcsszög) használ a keményített acél keménységének vizsgálatára. A vizsgáló először egy előterhelést vagy előerőt alkalmaz, hogy behatoljon a vizsgálandó anyag felületébe. Egy bizonyos tartási idő után a bázismélység – amely referenciaszintként szolgál és később a keménység kiszámításánál játszik szerepet – mérhető. Ezután a vizsgálati erőt tovább növelik, hogy elérjék a végső behatolási mélységet. A tartási idő után a vizsgálati erőt ismét csökkentik, és a végső behatolási mélységet mérik. A vizsgáló ezután a bázismélység és a végső behatolási mélység közötti különbség alapján számítja ki a Rockwell keménységértéket. A keménységérték és a vizsgálati eljárás kombinált végső eredménye a Rockwell keménységet képviseli (pl. 58HRC).
*Vickers keménységvizsgálat Svájcban akkreditálva; Rockwell keménységvizsgálat az Egyesült Államokban akkreditálva.
Keménységvizsgálat a Bossard tesztlaborjaiban
Vegye fel velünk a kapcsolatot keménységvizsgálat céljából korszerű laboratóriumainkban. Ha tanúsított vizsgálatokra van szüksége, a Vickers keménységvizsgálat Svájcban, a Rockwell keménységvizsgálat pedig az Egyesült Államokban akkreditált. Kérjük, tekintse meg a tanúsítványokat a részletekért.
Hozzáférés a Bossard teszt laboratóriumhoz
Mint a rögzítési és anyagtechnológia szakértői, széles körű teszteket végzünk technikai laboratóriumainkban, hogy támogassuk a minőségbiztosítást.