Nyomatékelemzés – Nagyobb folyamatbiztonság a csavarkötés teszteknek köszönhetően
Expert Test Services
Növelje a folyamat megbízhatóságát az alkalmazás részletes elemzésével. A nyomatékelemzés megbízható meghúzási nyomatékok meghatározására szolgál, és elvégezhető tesztlaboratóriumainkban vagy az Ön telephelyén.

A menetformáló csavarokat gépek építésénél és számos más alkalmazásban használják. Azonban mivel a különböző anyagok, csavartípusok, becsavarási mélységek, furatgeometriák és egyéb paraméterek nem nyújtanak univerzális információt a nyomatékokról, a nyomatékelemzés elengedhetetlen a megbízható csavarkötésekhez.
A Bossard alkalmazástechnikai részlegén a nyomatékelemzés a mindennapi munkánk része. A tesztállomásokon 0,1–1 500 Nm közötti nyomatékok mérhetők és rögzíthetők.

Nyomatékelemzés – Nagyobb folyamatbiztonság a csavarkötés teszteknek köszönhetően
Amikor csak lehetséges, a nyomatékelemzést az ügyfél eredeti alkatrészein végzik el. A teszt során a kötéseket addig húzzák meg, amíg el nem törnek. Ennek eredményeként az alkatrészek a teszt során megsemmisülnek, és már nem használhatók fel.
A teszt után az alkalmazástechnikai mérnökeink kiértékelik a rögzített nyomaték- és forgásszög-görbéket. Meghatározzák a menetformáló nyomatékot, az ülőnyomatékot és a törési nyomatékot. Az így kapott nyomaték- és forgásszög-görbék alapján értékes következtetéseket lehet levonni a kötés viselkedéséről és töréséről.
Számos tényezőnek kell egybeesnie ahhoz, hogy egy kötés megbízhatónak tekinthető legyen. Például a törési nyomatéknak, amelynél a kötés elromlik, jelentősen nagyobbnak kell lennie, mint az ülőnyomatéknak, amely a fej érintkezésének létrehozásához szükséges. Csak ekkor lehet megbízhatóan meghatározni az ajánlott meghúzási nyomatékot, és Ön, mint ügyfél, biztos lehet abban, hogy a kötés megfelelően meghúzható, ezáltal minimalizálva az alkatrész meghibásodásának kockázatát.
Ügyfeleink profitálnak magasan képzett személyzetünkből és a rögzítéstechnológiában szerzett sokéves tapasztalatunkból. Ezenkívül a legkorszerűbb mérési és tesztelési létesítményekhez való hozzáférésünk képezi a megbízható minőségbiztosítás és termékminőség alapját.
Mint a rögzítési és anyagtechnológia szakértői, széles körű teszteket végzünk technikai laboratóriumainkban, hogy támogassuk a minőségbiztosítást.