Expert Test Services
Spektrális elemzés – Hatékony módszer a minőségellenőrzéshez
A spektroanalízis kulcsfontosságú a fémfeldolgozó iparban a minőségbiztosítás, kárelemzés vagy az áruátvétel ellenőrzése során. Kiterjedt szakértelemmel rendelkezünk a fém spektroanalízis terén, és fejlett OES berendezéseinkkel segíthetünk.

Mi az a spektrális elemzés?
A spektrális elemzés egy anyagvizsgálati eljárás, amelyet a fémek kémiai összetételének meghatározására használnak. Az eljárást optikai emissziós spektrometriának (OES) is nevezik, és fontos szerepet játszik a fémfeldolgozó iparban.
A minőségellenőrzés mellett az eljárás alkalmazható a fémes alkatrészek károsodásának elemzésére, valamint a dokumentációban és a minőségi, normatív vagy jogi követelmények teljesítéséhez szükséges bizonyítékok biztosításában is.
A pozitív anyagazonosítás (PMI) kontextusában a fémfeldolgozó vállalatok a spektrális elemzést is használják az alkatrészek anyagmérnöki kritériumok szerinti ellenőrzésére.
Spektrális elemzés magyarázata
A spektrális elemzés kihasználja azt a jelenséget, hogy a fémes anyagok elpárologtatása során fotonok bocsátódnak ki. A vizsgáló egy elektródát alkalmaz a fémmintára, hogy azt több ezer fokos hőmérsékletre hevítse. Az elektróda és a minta közötti potenciálkülönbség következtében ív keletkezik, ami az anyag helyi elpárologtatásához vezet.
Az anyag gőzében lévő atomok gerjesztése fényt kibocsátó plazmát képez; ez a fénykibocsátás képezi a fémek spektrális elemzésének alapját: egy diffrakciós rács szétválasztja a kibocsátott fényt annak összetevő spektrumára, és a detektorok mérik a különböző hullámhosszak intenzitását. Ezek az intenzitásmérések végül felhasználhatók a minta fémes elemeinek koncentrációjának meghatározására.
Anyagvizsgálat és azon túl
A spektrális elemzés lehetővé teszi a fémfeldolgozó vállalatok számára, hogy meghatározzák a különböző anyagok pontos összetételét egy fémes mintában. Ez lehetővé teszi az anyagok, vagy inkább azok összetételének egyértelmű azonosítását.
Egy másik fontos alkalmazás a pozitív anyagazonosítás (PMI); a spektrális elemzésnek köszönhetően elkerülhetők a költséges anyagkeveredések, és biztosítható az alkatrészek zökkenőmentes nyomon követhetősége. A fémfeldolgozó vállalatok elsősorban biztonsági szempontból releváns alkatrészek esetében használják a PMI tesztelést, hogy csökkentsék a súlyos következményekkel járó keveredések kockázatát.
A spektrális elemzéssel az anyagösszetétel meghatározása számos fémes elem és azok ötvözetei esetében lehetséges.
Fémek és ötvözeteik, amelyek alkalmasak spektrális elemzésre
Spektrális elemzés más alkalmazásokhoz
A spektrális elemzés nagyon népszerű technika a fémfeldolgozó vállalatok körében, nem utolsósorban sokoldalúsága miatt. Az eljárás többek között a következő alkalmazásokban kínál előnyöket:
- Anyagminőség vizsgálata az áruk átvételekor
- Fémes alkatrészek károsodásának elemzése
- Fémes alkatrészek vizsgálata az alkatrészgyártás előtt
- Precíziós elemzés az acélgyártásban
- Anyagelemzés a végső alkatrészek minőségbiztosításának részeként
- Szakmai dokumentáció, tanúsítványok és anyagösszetételre vonatkozó bizonyítékok előkészítése
Bossard – A spektrális elemzés szakértője
A rögzítési és anyagtechnológiai szakértőként spektrális elemzés alapú vizsgálatokat kínálunk az Ön igényeinek megfelelően. Modern OES berendezéseink a következő szolgáltatásokat nyújtják tesztlaborjainkban:
- Fémek spektrális elemzése
- Tanúsítványok, bizonyítékok és dokumentáció előkészítése
Hozzáférés a Bossard Teszt Laboratóriumhoz
Mint a rögzítési és anyagtechnológia szakértői, széles körű teszteket végzünk technikai laboratóriumainkban, hogy támogassuk a minőségbiztosítást.