Expert Test Services

Súrlódási együttható teszt - Folyamatbiztos csavarkötések

A csavar hatékony rögzítőelem, de hátrányai is vannak. A súrlódási együttható teszt maximalizálja a csavaros kapcsolatok potenciálját, kiküszöbölve a veszélyeket és elkerülve a plusz költségeket.


Egy személy súrlódási együttható tesztet készít elő az asztalnál egy műszaki vizsgálólaboratóriumban.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Miért szükséges a súrlódási együttható teszt?

A helyes csavarkötések elérése érdekében egy meghatározott meghúzási nyomaték alkalmazása szükséges, amelyet olyan tényezők befolyásolnak, mint a csavar típusa, tulajdonságosztály, felületkezelés és kenés.

A standard meghúzási nyomaték táblázatok a súrlódási együtthatók alapján határozzák meg a nyomatékértékeket, ahol a nyomaték energia körülbelül 80%–85%-a súrlódás miatt vész el. Csak 15%–20% ezen energia hatékonyan generálja a szorítóerőt, amely kritikus a kapcsolat teljesítménye szempontjából.

A súrlódási együttható változásai például az alábbi eltérésekből adódhatnak

  1. Csavar anyaga
  2. Bevonatok
  3. Kenőanyagok
  4. Felületi érdesség
  5. Menettípus

Ez potenciálisan bizonytalan kapcsolatokhoz vezethet. Ezért a pontos súrlódási együttható tesztelése elengedhetetlen a folyamatbiztos meghúzási nyomaték megállapításához.

Milyen gyakorlati előnyökkel jár a súrlódási együttható teszt?


Hálózati ikon

Kenés típusa


Káresetek csökkentése ikon

Hibamegelőzés


Következmények ikon

Megelőzni a hírnév károsodását

Nyomatékkulcs ikon

Meghúzási nyomaték


Átláthatóság a folyamat ikonban

Folyamatmegbízhatóság


Termékminőség javítása ikon

Alkalmazás megbízhatóság

Súrlódási együttható teszt a Bossard tesztlaboratóriumaiban

A termékfejlesztés és gyártás terén szerzett széleskörű tapasztalatainkkal precíz nyomaték- és szorítóerő méréseket végzünk fejlett tesztlaboratóriumainkban. Tesztelési képességeink közé tartozik a súrlódási együttható tesztek végrehajtása 0,1 Nm-től 4 000 Nm-ig (M3-tól M36-ig), elérve a 700 kN (70 t) előfeszítő erőket.

Ellenőrizzük az ISO 16047 alá nem tartozó, de az Ön speciális igényeinek megfelelő csavarkötések speciális alkalmazásait is.

Hozzáférés a Bossard Tesztlaborhoz

Mint a rögzítési és anyagtechnológia szakértői, széles körű teszteket végzünk technikai laboratóriumainkban, hogy támogassuk a minőségbiztosítást.


Két férfi egy tesztlaborban egy varrógépet vizsgál egy asztalon egy ipari laborban, ahol a háttérben további munkaállomások láthatók. Kulcsfontosságú vizuális elem az Expert Test Services számára.

Lépjen kapcsolatba velünk súrlódási tesztért

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.