Rögzítő bevonatok

Funkcionális bevonatok rögzítőelemekhez

A funkcionális bevonatok nagyszerű lehetőséget kínálnak a rögzítőelemek további rögzítési, biztosítási, tartási vagy tömítési funkcióinak hozzáadására. Tudja meg, melyik a megfelelő az Ön számára.

Számos különböző rögzítőelem különféle bevonatokkal, mint például bevonatos csavarok, alátét tömítések vagy anyák belső menettömítő bevonatai.

A funkcionális bevonatok olyan rendszermegoldások, amelyek mechanikai igénybevételnek kitett rögzítőelemekhez, például csavarokhoz és anyákhoz készülnek. Különböző polimer kompozitokból állnak, például poliamidból, plastisolból vagy poliolefinből. A bevonattól függően záró, rögzítő (fogva tartó), tartó vagy tömítő funkciót biztosítanak. 

Minden alkalmazáshoz van megfelelő funkcionális bevonat, legyen szó rezgés elleni rögzítésről, rögzítőelem elvesztése elleni védelemről, menettömítésről, fej alatti tömítésről és még sok másról. 

A funkcionális bevonatok előnyei


Termékbiztonsági ikon

Integrált biztonság


Metrikus menetszelvény kalkulátor ikon

Magas biztonság


Költségek ikon

Gazdaságos opció

Ellenőrző ikon

Elvesztés megelőzés


Csavar méret és tulajdonság osztály Kalkulátor Ikon

Rögzített elem

Jamming Coatings 

A jamming bevonataink esetében a menetek egy részét rendkívül rugalmas, kopásálló poliamid bevonattal látjuk el. Ez kitölti a csavar és a belső menet közötti axiális játékot, így sűrű, rezgésálló kapcsolatot hoz létre. Menetrögzítő és menettömítő opciókat kínálunk: 

Sealing Coatings 

A tömítő bevonatok védőgátat képeznek, amely megakadályozza, hogy szennyeződések, például por, nedvesség vagy vegyszerek bejussanak a rögzítőcsatlakozásba. Így növelik a rögzítőelemek élettartamát, korrózióállóságot és kopásvédelmet biztosítva. Néhány lehetőség:

  • Precote® 5 : Nem reaktív, filmképző diszperzió szilárd ásványi kenőanyagokkal a hengeres és kúpos menetek azonnali tömítésére. Minden menetes anyaghoz alkalmas. Megakadályozza a korróziót.  
  • Nyseal® fej alatti bevonat: Műanyag bevonat, amely kiküszöböli a további alátétek, tömítések vagy O-gyűrűk szükségességét. Kiváló tömítési tulajdonságok folyadékok és gázok ellen. Megvédi az érzékeny felületeket a sérülésektől.  
  • Nyplas® fej alatti bevonat: Hasonló a Nyseal® fej alatti bevonatokhoz, de vastagabb bevonatokat is elérhet. Nagyon jó tömítési tulajdonságok. Hosszú élettartam zsugorodás vagy kiszáradás nélkül.  
  • TufLok® és Nytemp® Patch körben

Ragasztóbevonatok   

A ragasztóbevonatok a legbiztonságosabb előzetes bevonatok a menetes alkatrészekhez, amelyek magasabb biztonsági követelményekkel rendelkeznek. Ezek a bevonatok a legkisebb mikrokapszulákból állnak. Ezek a mikrokapszulák a telepítési folyamat során nyomás és nyíróterhelés hatására megsemmisülnek – a kötés azonnal megkezdődik.  A ragasztóbevonatok megbízható védelmet nyújtanak a lazulás ellen, és szinte minden felülethez és anyaghoz alkalmasak.  Az általunk kínált lehetőségek közé tartozik:

  • Precote® 30/80/85: lakk-szerű előbevonati rendszer mikrokapszulázott akrilátok alapján a menetes alkatrészek rögzítésére és tömítésére. A ragasztó funkció csak az összeszereléskor válik hatékonnyá.   

Elvesztesvédelmi bevonatok  

Ezek a funkcionális bevonatok a helyükön tartják a rögzítőelemeket szállítás vagy összeszerelés során. Így segíthetnek csökkenteni a végfelhasználó összeszerelési idejét és megelőzni a telepítési hibákat.  Egy példa a Nystay®:

  • Nystay® rögzítő bevonat: A Nystay® egy műanyag előbevonat (poliolefin alapú), amely segít a rögzítőelemeket a helyükön tartani a megfelelő alkalmazásban vagy összeszerelési csoportban. Nem mérgező, környezetbarát, és különféle rögzítőelemekre alkalmazható, például csavarokra, tengelyekre, szegecsekre, csapokra vagy préselt és forgatott alkatrészekre.  

További információ letöltése

Thumbnail Nem Reaktív Bevonatok Brosúra

Nem reaktív bevonatok brosúra

Tudjon meg többet a menetes rögzítő és tömítő bevonatok különböző típusairól, azok tulajdonságairól, előnyeiről és arról, hogyan segíthetik alkalmazását.

630.2 KB | pdf
Thumbnail Ragasztóbevonatok Brosúra

Ragasztóbevonatok brosúra

Fedezze fel a ragasztóbevonatokkal kapcsolatos információkat, beleértve azok tulajdonságait és műszaki részleteit, valamint hogyan védik alkalmazását a kilazulás ellen.

2.4 MB | pdf
Egy férfi és egy nő egy bighead rögzítőelemet tartanak, nézik és megvitatják.

Melyik funkcionális bevonat a megfelelő Önnek?

Tudjuk meg együtt.

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.