Tömítő bevonatok

Nyplas® fejrész alatti bevonat

A Nypas® egy módosított plasztizolból készült műanyag bevonat, amelyet közvetlenül a csavarfej, peremes rész vagy a menet kifutása alá visznek fel. Megbízható tömítést biztosít folyadékok és gázok ellen, valamint zajszigetelést nyújt.

Különböző sárgaréz színű rögzítőelemek csoportja fekete Nyplas fej alatti tömítő bevonattal

Hogyan működik a Nyplas®

A fekete Nyplas® bevonat közvetlenül a csavarfej alsó oldalára olvad fel, a beszerelés előtt. Ez kiküszöböli a manuálisan felszerelt alátétek, tömítések vagy O-gyűrűk használatának szükségességét. A Nyplas® kiváló tömítő hatást biztosít folyadékok és gázok ellen, miközben pufferként is működik a munkadarabok érzékeny felületei számára.

Nyplas® vagy Nyseal®

A Nyplas® hasonló a Nyseal®-hoz, de nagyobb bevonatvastagságot képes elérni. A gyártás megkezdése előtt javasoljuk gyakorlati teszt elvégzését a szükséges bevonatvastagság meghatározásához.

Nyplas® előnyök

Ikon lezárás

Kiváló teljesítmény

Dollár ikon

Költséghatékony


Anyag- és bevonatválasztás korrózióvédelemhez Számológép ikon

Tartós

Óra ikon

Azonnali hatállyal


Ötlet ikon

Sokoldalú


Teljes ciklusvezérlő ikon

Újrafelhasználható

Műszaki információk

Általános

  • Szín: fekete
  • Anyag: plastisol/ PVC
  • Nem olajálló
  • Csak vízszintes felületeken használható (pl. süllyesztett fejű csavarok nem vonhatók be Nyplas®-szal)
  • M3-tól M10-ig terjedő menetes alkatrészek. Karimás csavarok, anyák stb.

Hőmérsékleti tartományok

Működési hőmérséklet: -40°C és +150°C között

Gyártási specifikációk

A következő autóipari specifikációk teljesülnek:

  • GM 6086M type 3
  • GM 1131M type D
  • Ford ESB-M4G70-A vagy B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

További információ letöltése

Thumbnail Nem Reaktív Bevonatok Brosúra

Nem reaktív bevonatok brosúra

Tudjon meg többet a menetes rögzítő és tömítő bevonatok különböző típusairól, azok tulajdonságairól, előnyeiről és arról, hogyan segíthetik alkalmazását.

630.2 KB | pdf

Nem biztos benne, melyik bevonat a megfelelő?

Segítünk kiválasztani az Ön speciális igényeinek megfelelő felületkezelést.

Egy férfi és egy nő egy bighead rögzítőelemet tartanak, nézik és megvitatják.

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.