Befogó és tömítő bevonatok

TufLok® és Nytemp® Patch menetrögzítéshez és tömítéshez

A TufLok® és Nytemp® bevonatú folt átfogó változata mind menetrögzítő, mind menettömítő funkciókat biztosít.

Egy hatszögletű metrikus rozsdamentes acél csavar narancssárga Nytemp® All-Round bevonattal fehér háttéren.

TufLok® és Nytemp® All-Round megbízható, gazdaságos rendszerek a csavarkötések tömítésére. A menetes részeket a egy részén rendkívül rugalmas és kopásálló poliamid bevonattal látják el. Ez kitölti a csavar és az anya menete közötti axiális játékot, szoros és rezgésálló kapcsolatot hozva létre. 

TufLok® és Nytemp® Patch Átfogó Előnyök


Ikon lezárása

Tömítő funkció

Óra ikon

Nincs kötési idő


Anyag- és bevonatválasztás korrózióvédelemhez Számológép ikon

Magas anyagellenállás


Ötlet ikon

Sokoldalú

ESG-Fenntarthatósági ikon

Újrahasználható

Hogyan működik az All-Round Sealing Coating?

TufLok® All-Round

A Tuflok® folt egy önzáró nejlon elem, amely tartósan kötődik a rögzítőelem menetére. Amikor a folt aktiválódik, éket hoz létre a rögzítőelem és az illeszkedő rész között, összenyomva a nejlont és fém-fém érintkezést hozva létre a folttal szemben. Ez pozitív rezgésállóságot eredményez és véd a kilazulás ellen. Mint egy mindenre kiterjedő bevonat, a TufLok® hatékony tömítést hoz létre a menetben.

Jellemzők:  

  • Kék mindenre kiterjedő folt  
  • Hőmérséklet-tartomány: -56 °C-tól +120 °C-ig  

Nytemp® All-Round

A Nytemp® folt ugyanazon a mechanizmuson működik, mint a Tuflok® folt, de magasabb hőmérsékletekre alkalmas. Magas hőmérsékletű polimerből áll, amely tartósan kötődik a rögzítőelem menetéhez. A magasabb bevonási hőmérséklet miatt az alkalmazás csak fényes vagy foszfátozott menetes részeken és rozsdamentes acélon lehetséges.  

Jellemzők:  

  • Narancssárga körkörös folt  
  • Hőmérséklet-tartomány: -56 °C-tól +200 °C-ig  

Általános információk az univerzális bevonatfoltokról

Tipikus bevonati méretek:  

  • Folt hossza: 4-6 menet  
  • Bevonat nélküli menet eleje: 1-2 menet  

A belső menetnek süllyesztettnek kell lennie (nincs éles szélű menetes betét); különben a folt leválhat, amikor a csavart beszerelik. Körülbelül két-három menet a fej alatt nem lehet foltozva.  

További információ letöltése

Thumbnail Nem Reaktív Bevonatok Brosúra

Nem reaktív bevonatok brosúra

Tudjon meg többet a menetes rögzítő és tömítő bevonatok különböző típusairól, azok tulajdonságairól, előnyeiről és arról, hogyan segíthetik alkalmazását.

630.2 KB | pdf

Nem biztos benne, melyik bevonat a megfelelő?

Segítünk kiválasztani az Ön speciális igényeinek megfelelő felületkezelést.

Egy férfi és egy nő egy bighead rögzítőelemet tartanak, nézik és megvitatják.

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.