Beszorulásgátló bevonatok

TufLok® és Nytemp® menetrögzítő bevonatok

A TufLok® vagy Nytemp® bevonatú folt megbízható és költséghatékony módja a rögzítési kapcsolatok biztosításának.

Metrikus csavar TufLok® vagy Nytemp® folttal

TufLok® és a Nytemp®  bevonatok nagyszerű lehetőséget kínálnak a menetrögzítő kötőelemekhez. A menet egyes részei rendkívül rugalmas, kopásálló poliamiddal vannak bevonva, amely megszünteti a csavar és a belső menet közötti axiális játékot. Így sűrű, rezgésálló kötőelemes kapcsolatot hoz létre.

Ugrás az eShopba
Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.

TufLok® és Nytemp® Patch előnyei


Technikai beállítások ikonja

Kiváló teljesítmény

Óra ikon

Nincs kötési idő


Anyag- és bevonatválasztás korrózióvédelemhez Számológép ikon

Magas anyagellenállás

Csavar ellenőrzése

Tesztelt minőség


Ötlet ikon

Sokoldalú

ESG-Fenntarthatósági ikon

Újrahasználható

Hogyan működik a bevonatfolt?

TufLok® Patch

A Tuflok® folt egy önzáró nejlon elem, amely tartósan kötődik a rögzítőelem menetére. Amikor a folt bekapcsolódik, éket hoz létre a rögzítőelem és az illeszkedő rész között, összenyomva a nejlont és fém-fém érintkezést hozva létre a folttal szemben. Ez pozitív rezgésállóságot eredményez és véd a kilazulás ellen.  

Jellemzők

  • Kék színű folt 
  • Hőmérséklet-tartomány -56 °C-tól +120 °C-ig 

Nytemp® Patch

A Nytemp® folt ugyanazon a mechanizmuson működik, mint a Tuflok® folt, de magasabb hőmérsékletekre alkalmas. Egy magas hőmérsékletű polimerből áll, amely tartósan rögzül a rögzítőelem menetére. A magasabb bevonási hőmérséklet miatt az alkalmazás csak fényes vagy foszfátozott menetes részeken és rozsdamentes acélon lehetséges. 

Jellemzők

  • Narancssárga színű folt 
  • Hőmérséklet-tartomány -56 °C-tól +200 °C-ig 

Általános információk a bevonatfoltokról

Tipikus folt méretek:

  • Bevonat a magterületen: 90°
  • Szélső zóna (permetezési átmenet): akár 180°
  • Folt hossza: 4-6 menet
  • Bevonat nélküli menetkezdet: 2-3 menet

A belső menetnek süllyesztéssel kell rendelkeznie (nincs éles szélű menetes betét); különben a folt lefejtődhet, amikor a csavart beszerelik. Körülbelül két-három menet a fej alatt nem lehet foltozva.

  

További információ letöltése

Thumbnail Nem Reaktív Bevonatok Brosúra

Nem reaktív bevonatok brosúra

Tudjon meg többet a menetes rögzítő és tömítő bevonatok különböző típusairól, azok tulajdonságairól, előnyeiről és arról, hogyan segíthetik alkalmazását.

630.2 KB | pdf

Nem biztos benne, melyik bevonat a megfelelő?

Segítünk kiválasztani az Ön speciális igényeinek megfelelő felületkezelést.

Egy férfi és egy nő egy bighead rögzítőelemet tartanak, nézik és megvitatják.

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.