Bevonatok

Korrózióvédő bevonatok rögzítőelemekhez

Szeretné megvédeni rögzítőelemeit a korróziótól? Tekintse meg a legjobb lehetőségeket.

Korrózióvédő bevonat kép, csavar vízcseppekkel

A globális piacon forgalmazott kötőelemek túlnyomó többsége szénacélból készül. A szénacél népszerű választás a nagy szilárdsága és teherbíró képessége miatt. A hőkezelés nagyon hatékonyan javítja az acél szerkezeti tulajdonságait. 

Azonban, ha külső tényezők, például víz, változó hőmérséklet vagy szennyeződések, mint például sók érik, a szénacél kötőelemek gyorsan korrodálódhatnak, ha nem védik őket korrózióálló bevonattal.

Cinkbevonat a korrózióvédelem érdekében 

A cink az egyik legköltséghatékonyabb és leggyakrabban használt kötőelem bevonat a korrózióvédelem érdekében, így népszerű bevonat mindenféle fém kötőelemhez, beleértve a csavarokat, anyákat, alátéteket, szegecseket. A cinkbevonat korrózióállóságot biztosít, mivel gátként és áldozati bevonatként működik. 

  1. Gátvédelem: A gátvédelem azáltal működik, hogy elszigeteli a fémet a nedvességtől és más szennyeződésektől. 
  2. Áldozati bevonat: Ebben a módszerben egy kevésbé nemes fémet vagy ötvözetet használnak védelemre. A kevésbé nemes fém először korrodálódik, így biztosítva a kívánt áldozati védelmet. 

A cinkbevonat különböző típusai

A cink különböző bevonási eljárásokkal alkalmazható. A legnépszerűbb módszerek a cink elektrolitikus bevonása, a forró merítéses horganyzás (HDG), a cinkpehely bevonat és a mechanikai cinkbevonás. 

Cinkelektrogalvanizálás kék/sárga/vastag rétegű passziválással, Cr(VI)-mentes

Cink galvanizálás kék/sárga/vastag rétegű passziválással, Cr(VI)-mentes

Elektrogalvanizált bevonatrendszerek, ISO 4042

A cink galvanizálási folyamat során cinkionok rakódnak le az elektrolitból, amikor elektromos feszültséget alkalmaznak. Ez vékony cinkbevonatot hoz létre a felületen.

Utólagos bevonatkezelések: A passziválás egy olyan folyamat, amely során a fémfelületeket ellenállóbbá teszik a korrózióval szemben nemfémes védőrétegek, úgynevezett konverziós rétegek létrehozásával. A különböző passziválási folyamatok – kék, vastagrétegű, fekete vagy sárga passziválás stb. – különböznek a korrózióvédelem, megjelenés, színezés és a passziválási réteg vastagsága tekintetében.

A hidrogénridegedés kockázatának csökkentése: A bevonatolás utáni hőkezelés csökkenti az alkatrész meghibásodásának kockázatát. Azonban, ha célja a hidrogénridegedés teljes kiküszöbölése, más bevonatolási eljárásokat kell fontolóra venni (lásd alább).

Overlay
Cink galvanizálás kék/sárga/vastag rétegű passziválással, Cr(VI)-mentes
Cink galvanizálás kék/sárga/vastag rétegű passziválással, Cr(VI)-mentes

Mechanikai cinkbevonat kék/sárga/vastag rétegű passziválással, Cr(VI)-mentes

Mechanikai horganyzás

Mechanikusan felvitt cinkbevonatok, ISO 12683

A mechanikus cinkbevonási módszert a hidrogén okozta ridegedés megelőzésére használják nagy szilárdságú / keménységű acél rögzítőelemek esetében. A bevonandó alkatrészeket egy hordóba töltik speciális vegyszerekkel, üveggyöngyökkel és cinkporral, majd forgatják. A forgatás során az üveggyöngyök a cinkport az alkatrészre kalapálják.

Általában ez a módszer egyszerű geometriai formájú rögzítőelemek esetében alkalmas, amely biztosítja a cinkbevonatot minden felületen.

Utólagos bevonatkezelések: A mechanikus bevonatkezelések utókezelései hasonlóak az elektrobevonásnál alkalmazottakhoz.

Overlay
Mechanikai horganyzás
Mechanikai horganyzás

Cinkpehely bevonat, Cr(VI)-mentes

Egy csavar cinkpehely bevonattal fehér háttéren.

Nem elektrolitikusan felvitt cinkpehely bevonatrendszerek, ISO 10683

A cinkpehely bevonatok nem elektrolitikusan felvitt bevonatok, amelyek megakadályozzák a hidrogén okozta ridegedést a nagy szilárdságú / keménységű acélokban. Ezek a bevonatok általában cink és alumínium pelyhek keverékét tartalmazzák egy kötőanyagban. A bevonat folyékony anyagként kerül felvitelre, hasonlóan a hagyományos festékhez, általában merítési eljárással, majd centrifugálják és sütik.

A cinkpehely bevonatok kiváló korrózióvédelmi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez a fajta bevonat kevésbé ajánlott ≤M5 menetes alkatrészekhez és kis belső meghajtású rögzítőelemekhez.

További fedőrétegek: A korrózióvédelem további növelése érdekében szervetlen vagy szerves fedőréteg alkalmazható. Ezek a fedőrétegek egységesebb megjelenést biztosítanak a magasabb korrózióvédelem mellett.

Overlay
Egy csavar cinkpehely bevonattal fehér háttéren.
A cinkpehely bevonatok jobb védelmet nyújtanak és növelik a kapcsolatok élettartamát.

Tűzihorganyzás

Tűzihorganyzott bevonatok, ISO 10684

Tűzihorganyzott bevonatok, ISO 10684

A tűzihorganyzást úgy végzik, hogy az alkatrészeket 530 °C feletti hőmérsékletű olvadt cinkbe merítik. Közvetlenül a merítés után centrifugális eljárással távolítják el a felesleges cinket, így a cinkréteg vastagsága 40–60 µm körüli értékekre csökken.

A tűzihorganyzás korrózióvédelme sokkal hosszabb ideig tart, mint az elektrolitikus cinkbevonat, a nagyobb bevonatvastagság miatt. Azonban a keletkező cinkréteg vastagsága speciális menetméreteket / tűréseket igényel, és csak M8-as menetmérettől felfelé megvalósítható.

Overlay
Tűzihorganyzott bevonatok, ISO 10684

Korrózióvédelmi bevonatok értékelése

A bevonat korrózióállósága erősen függ az alkalmazott bevonat és bevonási eljárástól, a használt passzivációs termékektől, a további fedőrétegek és tömítőanyagok használatától, valamint az egyes rétegek vastagságától. 

Nem biztos benne, melyik bevonat a megfelelő?

Segítünk kiválasztani az Ön speciális igényeinek megfelelő felületkezelést.

Egy férfi és egy nő egy bighead rögzítőelemet tartanak, nézik és megvitatják.

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.