Termékmegoldások

Innovatív kötőelemek: A rögzítéstechnika jövője

Fedezze fel az új és innovatív rögzítéstechnológiákat a Bossardnál. Vagy Ön maga is feltaláló? Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy ötlete valóra váljon!


Egy futurisztikus drón, amely egy városkép felett szárnyal, szimbolizálva a drónszállítási technológia fejlődését.

Kapcsolat

A Bossardnál folyamatosan fejlesztünk innovatív kötőelemeket és új feldolgozási technikákat. Mindig a funkcionalitásra és a biztonságra összpontosítunk a termék élettartama alatt, a maximális termelékenységre a gyártás során, és a fenntarthatóságra az egész értékláncban.

Ezekhez az innovatív kötőelemekhez a K+F Kötéstechnológia szorosan együttműködik a jól ismert márkapartnerekkel, start-upokkal és belső mérnöki részlegeinkkel világszerte. Ezeknek az innovációknak a funkcionalitása és gyárthatósága már igazolásra került – most közös pilot projektek részeként elérhetők a validálásra.

Rögzítési Innovációink


Egy nagy szilárdságú ESKA alumínium rögzítő fehér háttér előtt.
ESKA® HA-csavarcsomagok könnyű, nagy szilárdságú alumínium kötőelemek előfeszíthető alumínium szerkezetekhez.
Jextar® Titan nagy szilárdságú kötőelemek
A Jextar® Titan nagy szilárdságú kötőelemeket extrém hőmérsékletekhez és agresszív környezetekhez tervezték.
PEM® Ghost rögzítők láthatatlan kapcsolatokhoz
A PEM® Ghost egy rögzítő kapcsolat, amely láthatatlan, biztonságos, de az illetékes személyzet számára könnyen kioldható.
ecosyn SEF rozsdamentes acél érintkező szerelvény rögzítő
Az ecosyn® SEF inox egy 3 az 1-ben érintkező szerelvény rozsdamentes acélból.
PEM CastSert préselhető menetes betétek
A PEM® CastSerts rozsdamentes acél préselt menetes betétek erős meneteket biztosítanak lágy fémekben és öntött ötvözetekben.
Overlay

1

/5

Egy nagy szilárdságú ESKA alumínium rögzítő fehér háttér előtt.
ESKA® HA-csavarcsomagok könnyű, nagy szilárdságú alumínium kötőelemek előfeszíthető alumínium szerkezetekhez.
  • 
Egy nagy szilárdságú ESKA alumínium rögzítő fehér háttér előtt.
  • Jextar® Titan nagy szilárdságú kötőelemek
  • PEM® Ghost rögzítők láthatatlan kapcsolatokhoz
  • ecosyn SEF rozsdamentes acél érintkező szerelvény rögzítő
  • PEM CastSert préselhető menetes betétek

Az Ön Innovációja a Kötéstechnikában

Van egy innovatív kötési ötlete? Mi rendelkezünk a szakértelemmel, hogy sikerre vigyük! Akár csak egy ötlet szintjén van, akár a prototípus finomításának folyamatában, vagy készen áll a piacra lépésre találmányával: a Bossard az Ön választott partnere, hogy megvalósítsa azt.

Miért? Mert minden nap arra törekszünk, hogy megoldásokat találjunk a globális kötési kihívásokra, és tudjuk, hogyan navigáljunk az innovációs folyamatban. Évek során szerzett tapasztalataink alapján sikeresen valósítottunk meg innovációkat házon belül és márkapartnerekkel, valamint külső intézményekkel. Ismerjük az üzlet csínját-bínját.

Együtt életre kelthetjük az ötletét.

Amit kínálunk Önnek

Mérnöki ikon

Szakértői Tudás

Design ikon

Fejlesztési támogatás

Csavar ellenőrzése

Koncepció Tesztelés

Ellenőrző ikon

Piaci elemzés


Globális logisztikai ikon

Globális hálózat

Partnerség ikon

Biztonságos partnerség

Készen áll, hogy a következő lépést megtegye az innovációjával?

Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.