A bigHead® története: Egy gyönyörűen egyszerű megoldás egy rögzítési kihívásra

Fedezze fel, hogyan vált a bigHead® dizájnklasszikussá.
Termékkategóriák
A bigHead® rögzítőelemek ideális megoldást nyújtanak biztonságos rögzítési pontok létrehozására kompozit vagy műanyag anyagokban – lyukak, lyukasztás vagy fúrás nélkül.

A bigHead® rögzítőelemek kiemelkednek a tömegből zseniális kialakításuknak és sokoldalú felhasználásuknak köszönhetően. Minden bigHead széles terheléselosztó fejjel rendelkezik, amelyet egy funkcionális rögzítőelem, például egy menetes csap vagy belsö menetes anya, vagy egy menet nélküli tüske vagy rögzítőpont egészít ki. A rögzítőelemet a hordozó alapkomponens gyártása során (egyidőben) vagy azt követően (utólagosan) szerelik be illetve fel, így biztonságos csatlakozási pontot hozva létre.

Fedezze fel, hogyan vált a bigHead® dizájnklasszikussá.
A bigHead® használatával időt és pénzt takaríthat meg a gyártás során.
A bigHead-ek felületi ragasztással vagy beágyazással rögzíthetők. Számos iparágban alkalmazhatók.
A bigHead® rögzítőelemeket Angliában gyártják.
A beágyazó és felületi ragasztó rögzítők nem károsítják az alapkomponenst.
Kérjen támogatást a tervezési szakasztól kezdve az optimális megoldás megtalálásához.
A bigHead® beágyazó és felületi ragasztó kötőelemekkel két lehetőség közül választhat a telepítés során:
bigHead® számos alkalmazási szakértelmet és kiterjedt tudáshálózatot kínál. Ők a tökéletes partnerek, akik végigvezetnek az ágyazott és felületi kötőelemek fejlesztésén. A korai tervezési döntésektől kezdve a gyártási stratégia kidolgozásáig vagy az összeszerelési legjobb gyakorlatok biztosításáig minden lépésnél támogatják Önt. A szabványos kötőelemek mellett a bigHead® egyedi igényekre szabott megoldásokat is kínál.
bigHead® Egyedi
Az egyedi megoldásaikhoz a bigHead® szoros együttműködésben dolgozik Önnel, hogy közvetlenül szembenézzen a kötési kihívásokkal. Az együttműködő tervezési folyamat öt egyértelmű lépésből áll: