microPEM® rögzítőelemek áttekintése
Types TA™/T4™ microPEM® TackPin® rögzítőelemek

A microPEM® TackPin® rögzítőelemek lemez-lemez csatlakozást tesznek lehetővé, költséges csavaros szerelést helyettesítve olyan alkalmazásoknál, ahol a szétszerelés nem szükséges.
Jellemzők:
- Egyszerű, bepréselt beszerelés biztonságos rögzítéshez
- Bevált önbepréselt technológia ellenáll a vibrációs meglazulásnak
- Helyettesíti a mikro csavarokat, így kiküszöböli a beszerelési problémákat, beleértve a rögzítő ragasztó költségét, a menetes betét vagy menetfúrt lyuk költségét, a csavarhúzó bitek költségét és az újramunkálás költségét a keresztmenetek és a csavarhúzó bit kicsúszása miatt
- A felső lemez bármilyen anyagból lehet
- Automatikus beszerelés lehetséges
- Szükség esetén kicsavarozható és egyszer újra beszerelhető, menetbiztosító ragasztó használatával
MPP™ microPEM® csapok

Az MPP típusú önbeágyazódó microPEM® csapok ideálisak kompakt elektronikai szerelvényekhez. Ezek a mikro csapok tartósan beágyazódnak azáltal, hogy egyszerűen benyomják őket a megfelelő méretű szerelőnyílásba. Különböző lemezes anyagokba telepíthetők HRB 92/HB 195 keménységig, és kiváló korrózióállóságot kínálnak.
Jellemzők:
- Alkalmas igényes mikro-pozicionálási és igazítási alkalmazásokhoz
- A fej süllyesztetten záródik, még 0,5 mm-es vékony panelekben is
- A letört vég megkönnyíti a szerelőnyílás igazítását
- Rozsdamentes acél lemezekbe is telepíthető
- Automatikus telepítés lehetséges
- Kiváló korrózióállóság
MSO4™ microPEM® önbeágyazódó távtartók

Ezek a mikro távtartók olyan alkalmazásokban történő rögzítéshez és/vagy távolságtartáshoz készültek, ahol a hely rendkívül korlátozott.
Jellemzők:
- Rozsdamentes acél lemezekbe szerelhetők
- Automatikus beszerelés lehetséges
- Sokkal erősebb menetek, mint a hegesztett távtartóknál, mivel hőkezelt 400-as sorozatú rozsdamentes acélból készülnek
TKA™/TK4™ típusú microPEM® TackSert® csapok

A microPEM® TackSert® csapok úgy vannak kialakítva, hogy egy felső panelt egy alsó panelhez vagy alvázhoz rögzítsenek. Az alkatrészek átlós recézése összekapcsolódik az alsó panellel vagy alszerkezettel, és így biztosítja a szükséges szilárdságot. A TKA™ típusú csapok műanyag alkalmazásokhoz alkalmasak, míg a TK4™ típusú csapok ideálisak öntött és törékeny anyagokhoz.
Jellemzők:
- Biztonságosan rögzítenek paneleket gyakori öntött anyagokhoz, mint például magnézium és alumínium, valamint műanyagokhoz, mint például ABS és nyomtatott áramköri lapok
- Egyszerű benyomásos beszerelés – nincs szükség hőre vagy ultrahangra
- Alternatíva a mikro csavarokhoz, kiküszöböli a menetfúrás vagy menetes betétek használatának szükségességét
- A felső lemez bármilyen anyagból lehet
- Alacsony profilú fej
- Kiküszöböli a csavarok, a lazulást megakadályozó foltok, menetes betétek vagy menetfúrt furatok, csavarhúzó bitek és az újramunkálás költségeit a keresztmenetek vagy a csavarhúzó bit kicsúszása miatt
- Automatikus beszerelés lehetséges
SMTSO™ típusú microPEM® felületszerelésű rögzítőelemek

Ezek a kompakt elektronikus szerelvényekhez használt rögzítőelemek anyacsavarokként / távtartókként rögzíthetők nyomtatott áramköri lapokhoz.
Jellemzők:
- A hatszögletű test optimális méret/teljesítmény arányt biztosít
- Szalagon és tekercsen szállítva
- Csökkenti a panel kezelését
- Automatikus beszerelés lehetséges
TS4™ microPEM® TackScrew™ rögzítőelemek

A microPEM® TackScrew™ rögzítőelemek költséghatékony lemez-lemez rögzítést tesznek lehetővé egyszerű benyomással. Eltávolításuk egyszerűen kicsavarozással történik, hasonlóan más menetes rögzítőelemekhez.
Jellemzők:
- Egyszerű, benyomásos beszerelés biztonságos rögzítéshez
- Bevált lisolási technológia ellenáll a vibrációs meglazulásnak
- Helyettesíti a mikrocsavarokat, így kiküszöböli a beszerelési problémákat, beleértve a rögzítő ragasztó költségét, a menetes betét vagy menetfúrt lyuk költségét, a csavarhúzó bitek költségét és az újramunkálás költségét a keresztmenetek és a csavarhúzó bit kicsúszása miatt
- A felső lemez bármilyen anyagból lehet
- Automatikus beszerelés lehetséges
- Szükség esetén kicsavarozható és egyszer újra beszerelhető menetzáró ragasztó használatával