Áttekintés a PEM® rögzítőelemekről
PEM® besajtolható anyák

Az besajtolható anyák nagy elcsavarodási és kihúzási ellenállást biztosítanak. Különböző szárhosszúságokban kaphatók, és alkalmasak fémes anyagokhoz, bizonyos esetekben még rozsdamentes acél panelekhez is. Az alkatrészek választéka magában foglalja a mindkét oldalon sík anyákat, zárt anyákat, menetzáras anyákat és miniatűr kiviteleket. Van egy párhuzamos termékvonal a nyomtatott áramköri lapokba való beillesztéshez.
- Különböző anyagokban, felületi kivitelekben, hosszúságokban és változatokban elérhető
- Menetméretek M2-től M12-ig
PEM® kerek besajtolható anyák

A kerek alakú besajtolható anyák alkalmasak elfordulás biztos csavarkötésekhez vékony falú munkadarabokban, amelyek mindkét oldalról terhelhetők. Az RMHB típusú változatokat kifejezetten korlátozott beépítési helyre fejlesztették ki miniatűr változatként. Az önzáró anyákkal ellentétben a szár szegecselt. Emiatt a szél távolsága kevésbé fontos kritérium.
- Anyagok: horganyzott acél, színtelen passzivált
- Menetméretek: M3, M4 és M5
PEM® besajtolható csapok

A besajtolható csapok átmenő furatokhoz a telepítés után síkban vannak a fej oldalon a lemezfelülettel. Alkalmasak fémes anyagokhoz, és bizonyos esetekben még rozsdamentes acél panelekhez is. A kiemelkedő fejű, nagy teherbírású besajtolható csapok még jobb elcsavarodási és kihúzási ellenállást kínálnak. A vak furatokhoz való speciális csapok rejtett telepítést tesznek lehetővé.
- Különböző anyagokban, felületi kialakításokban, hosszúságokban és változatokban elérhető
- Menetméretek M2.5-től M10-ig; durva menettel is
PEM® besajtolható nagy szilárdságú csapok

Besajtolható menetes csapok rendkívül nagy nyomaték- és áthúzásállósággal.
- Típusok: HFH, HFHS, HFHD és HFHDS
- Különböző anyagokban, hosszúságokban és változatokban elérhető
PEM® besajtolható csapok (menet nélküli)

Ezenkívül menet nélküli csapok is elérhetők fémes anyagokhoz. Ezek pozicionáló vagy rögzítő tüskeként használhatók.
- Különböző anyagokban, hosszúságokban és változatokban elérhető
PEM® besajtolható távtartók (zárt típus)

Az besajtolható távtartók átmenő furatokhoz a fej oldalon süllyesztettek a beszerelés után. Nincs szükség további peremezésre vagy hegesztésre. Alkalmasak fémes anyagokban való használatra, és bizonyos esetekben még rozsdamentes acél panelekhez is. A hatszögletű fej biztosítja a elcsavarodás elleni védelmet. Különleges távtartók is elérhetők vakfuratokhoz, amelyek lehetővé teszik a rejtett beszerelést.
- Különböző anyagokban, hosszúságokban és változatokban elérhető
- Menetméretek M3, M4 és M5, valamint miniatűr menetméretek és különböző átmenő furat opciók
PEM® besajtolható távtartók (nyitott típus)

Besajtolható távtartók süllyesztett szereléshez. Kerek lyukakba préselhetők, a hatszögletű fej pedig elcsavarodás elleni védelmet nyújt.
- Különböző anyagokban, hosszúságokban és változatokban elérhetők
- Menetméretek: M3, M4 és M5, valamint miniatűr menetméretek és különböző átmenő furat opciók
PEM® Besajtolható gördülőcsapágyak

A PEM® görgőscsapágyas rögzítőelemek könnyen telepíthető, előre összeszerelt görgők. Felhasználóbarát alternatívát kínálnak a hagyományos, nagy súrlódású csúszópolcokkal szemben. Emellett kiküszöbölik a drága csúszósín-összeállítások költségeit, ami egyszerű és költséghatékony megoldássá teszi őket.
- Könnyű telepítés és egyszerű kialakítás, ahol a hely korlátozott
- Terhelést bíró, miközben irányítja és pozicionálja az alkatrészeket
- Kiküszöböli az olajkenőanyagok és a laza illesztések szükségességét, amelyeket általában a csúszósínek igényelnek
- A besajtolható görgőscsapágyas rögzítőelemek könnyen telepíthetők előre lyukasztott vagy fúrt lyukakba, akár 1 mm vékony lemezbe is
PEM® PreTect™ menetes maszkoló dugók

Menetmaszkoló dugók a menetvédelem javítására a festési vagy porszórási folyamat során. Használat után a dugók könnyen eltávolíthatók a végfelhasználó által egy finom eszközzel.
- Elérhetőek szabványos besajtolható rögzítőelemekhez, széles menettartományban és különböző anyagokból
- Hőálló akár 250 ˚C-ig
PEM® besajtolható elveszíthetetlen csavarok

Az besajtolható elveszíthetetlen csavarok lehetnek rugós vagy nem rugós kivitelűek. Széles választékot kínálnak különböző rögzítési és kioldási lehetőségekkel, különböző támaszfelületekkel és csavarhosszúságokkal.
- Különböző anyagokban, hosszúságokban és változatokban elérhető
- Menetméretek: M3, M4, M5 és M6
PEM® távtartók

Ezek a „kulcslyuk” szereléshez használható besajtolható távtartók fémes anyagokban alkalmazhatók. Lehetővé teszik az alkatrészek gyors rögzítését és eltávolítását.
- Anyagok: rozsdamentes acél
- Különböző távtartó hosszúságokban elérhető
PEM® SMT Nuts

Ezek az besajtolható anyák szalagra vannak rögzítve, és kifejezetten nyomtatott áramköri lapokhoz lettek tervezve. Rendelhetők ragasztófolttal vagy anélkül. A PEM® SMT anyák forrasztással rögzíthetők mind átfúrt, mind nem átfúrt furatokban. Ez a módszer kiküszöböli a nyomtatott áramköri lap károsodásának kockázatát.
- Anyag: Ónozott acél
- Menetméretek: M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® SMT távtartók

Ezek a távtartók szalagon vannak, és kifejezetten nyomtatott áramköri lapok szerelésére lettek tervezve. Az SMT anyákhoz hasonlóan ragasztófolttal vagy anélkül is kaphatók, és mind a furatgalvanizált, mind a nem furatgalvanizált furatokba forrasztással rögzíthetők. Ezzel az eljárással nincs kockázata a nyomtatott áramköri lap károsodásának.
- Anyag: Ónozott acél
- Menetméretek és kialakítások: M3 és furatok 3,6-tól 4,2-ig