Besajtolási technológia

PEMSERTER® présgépek besajtolható rögzítőelemekhez

Sajtolja be megbízhatóan a PEM® kötőelemeket az eredeti PEMSERTER® gépekkel. Meglévő ipari présekhez használja az IN-DIE adagolórendszert a PEM® kötőelemek automatikus adagolásához.

Egy kék PEMSERTER beillesztő prés és egy PEMSERTER In-Die adagolókocsi világosszürke háttéren, a PEMSERTER logóval a jobb felső sarokban.
Ugrás az eShopba
Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.
Kék PEMSERTER 4 beillesztő gép önbecsavaró rögzítőelemekhez

PEMSERTER® 4

A PEMSERTER® 4 présgép erőszabályzóval képes feldolgozni az összes PEM® besajtolható kötőelemet 53,4 kN-ig terjedő tartományban. Kis és közepes méretű kötőelemekhez alkalmas. A présgép működtetéséhez csak egy max. 6 bar nyomású sűrített levegő csatlakozásra van szükség. Egy időkésleltetős szelep (időzítő) biztosítja a bepréselhető kötőelemek optimális besajtolást – különösen rozsdamentes acéllemezekbe.

Forgótárcsás üllők (forgó üllők) használatakor az egyik  kötőelem méretről a másikra való átállás másodpercek alatt megvalósítható. Ezek a forgótárcsás üllők elérhetők csapszegekhez, távtartókhoz és anyákhoz. Természetesen egy ilyen forgótárcsás üllő módosítható úgy is, hogy különböző alkatrészekhez alkalmas legyen, pontosan az ügyfél alkatrészeinek követelményei szerint.

A PEMSERTER® 4 előnyei

Előnyök

Biztonságos

A gép mechanikája garantálja a kezelő munkavédelmi biztonságát.

Előnyök

A présszerelő dugattyú saját súlyánál fogva ereszkedik le, amit a légszabályozó szelep lassít. A lemezvastagság és rögzítőelem magassága előre beállított. Az erőlöket indul, ha a vezérlőorr kioldja a golyóscsapot; a löket max. 4 mm.

Előnyök

Változatok

erőbeállítás 1,8 – 53,4 kN között.

Előnyök

Az erőt egy gyorsszellőző szeleppel és kN kijelzővel ellátott nyomáscsökkentőn keresztül lehet beállítani. Az integrált pneumatikus számláló rögzíti az érvényes munkalöketeket illetve a beépített rögzítőelemek számát.

Előnyök

Állítható

tartási idő (= mennyi ideig tart a nyomás a behelyezés során).

Előnyök

Ez különösen fontos kemény lemezek, például rozsdamentes acél esetében. Az anyagnak be kell tudnia folyni a bepréselt rögzítőelem alámetszésébe. Erős kapcsolat csak akkor garantálható, ha elegendő idő áll rendelkezésre a hideg átalakításhoz.

Előnyök

Pozíciónálás

A lézerpont segít megtalálni a megfelelő behelyezési pozíciót.

Előnyök

Irányítsa a lézert a szerszám közepére. A lemezek pozicionálásakor a lézerpont pontosan megmutatja, hová kell mozgatni a lemezt a szerszám megtalálásához. Ez időt és pénzt takarít meg!

Egy szürke PEMSERTER IN-DIE adagolókocsi az önbecsavaró rögzítőelemek automatikus adagolásához a beillesztő gépekhez.

PEMSERTER® NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE adagolórendszer

A PEMSERTER® IN-DIE rendszer lehetővé teszi a kötőelemek automatikus adagolását a présekbe nagy ipari sebességgel. A NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART segítségével besajtolható anyákat, csavarokat vagy távtartó rögzítőelemeket adagolhat egy meglévő préshez egyetlen vagy többszörös behelyezéshez.

A PEMSERTER® IN-DIE tökéletesen reprodukálható folyamatot biztosít folyamatos felügyelettel. Egy mobil kerekekkel és stabilizáló hengerrel ellátott kocsira építve az IN-DIE könnyedén mozgatható egyik behelyező préstől a másikig. Az adagolórendszer préshez való csatlakoztatása kevesebb mint 3 percet vesz igénybe. Egy garattal és egy vagy több vibrációs tállal felszerelve egyetlen vagy többszörös elosztási lehetőségeket kínál (akár 6 csatornáig).

A PEMSERTER IN-DIE automatikus adagolórendszer közeli képe, amely lisovací prvky szállít a beillesztő présekhez.
A PEMSERTER IN-DIE adagolókocsi-rendszer vezérlőpanelje
Közeli kép a PEMSERTER IN-DIE négysávos adagolórendszerről, amely besajtolható anyákat, csapokat vagy távtartókat szállít a beillesztő gépekhez.
A PEMSERTER IN-DIE NextGen Universal Feed Cart adagolójának, automatikus betöltő rendszerének és adagolópályáinak közeli képe.
PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART
Overlay

1

/5
A PEMSERTER IN-DIE automatikus adagolórendszer közeli képe, amely lisovací prvky szállít a beillesztő présekhez.
  • A PEMSERTER IN-DIE automatikus adagolórendszer közeli képe, amely lisovací prvky szállít a beillesztő présekhez.
  • A PEMSERTER IN-DIE adagolókocsi-rendszer vezérlőpanelje
  • Közeli kép a PEMSERTER IN-DIE négysávos adagolórendszerről, amely besajtolható anyákat, csapokat vagy távtartókat szállít a beillesztő gépekhez.
  • A PEMSERTER IN-DIE NextGen Universal Feed Cart adagolójának, automatikus betöltő rendszerének és adagolópályáinak közeli képe.
  • PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART

A PEMSERTER® IN-DIE adagolórendszer előnyei

  • Nincs szükség további munkalépésekre, feldolgozási időre vagy kezelésre
  • Minimális további hely szükséges
  • Rögzítőelemek és adagolástechnika egyetlen forrásból
  • A rögzítőelemek bármilyen szöghelyzetben behelyezhetők
  • Az besajtoló szerszámok gyakorlatilag kopás- és karbantartásmentesek
  • A behelyezési folyamat integrált folyamatmonitorozása
  • Gyors és egyszerű adagolóberendezés-átállítás különböző menetméretekre vagy anyákról csapokra
  • A beszerelési folyamatot érzékelők egyedileg monitorozzák
  • Állapotjelzés háromszínű LED fénnyel

További információ letöltése

Bélyegkép Haeger és PEMSERTER brosúra

Haeger® és PEMSERTER® Brosúra

További információk és termékrészletek a présgépek és adagoló berendezésekről a brosúránkban találhatók.

1.7 MB | pdf