Biztosító és lazulásgátló

FASTEKS® PRECISKO nagy pontosságú záróanyák

A tengelyek és tengelyrudak sima működéséhez maximális precizitás szükséges. A FASTEKS® PRECISKO nagy pontosságú záróanyák garantálják a szükséges előfeszítést ezekhez a csavarkötésekhez, megbízhatóan biztosítva a kilazulás ellen.

Három különböző méretű FASTEKS Precisko nagy pontosságú záróanya világosszürke háttéren.

A FASTEKS® PRECISKO záróanyák minimális helyigényű alkalmazások. Az elülső felület és a menet egyetlen művelet során van köszörülve (RS / AS) vagy finoman esztergálva (DRS / DAS). A tengelyirányú ütés pontossága 0,002 mm a köszörült változatnál és 0,01 mm az esztergált változatnál.

A típustól függően záróanyáink radiális vagy axiális mechanikus záró funkcióval rendelkeznek a kilazulás megakadályozására. Az esztergált menetes profilú befogó csapok optimális csavarodásvédelmet biztosítanak az előfeszítési értékek rögzítéséhez. A FASTEKS® PRECISKO záróanyák újra felhasználhatók.

FASTEKS® Záróanya Jellemzők:

  • Magas ütés pontosság
  • Axiális vagy radiális zárás
  • Újra felhasználható