Biztosító és lazulásgátló

Nord-Lock® alátétek: maximális biztonság csavarkötésekhez

A Nord-Lock® ékzáró technológia biztosítja a csavaros kötések védelmét a nem kívánt kilazulás ellen – még extrém rezgések és dinamikus terhelések esetén is.

Két fekete Nord-Lock ékzáró alátét, amelyek maximális biztonságot nyújtanak a kilazulás ellen, még rezgések és dinamikus terhelések esetén is.

Hogyan működnek a Nord-Lock® alátétek?

A Nord-Lock® feltalálta az ékzáró technológiát: Az ék alakú záró alátétek belső oldalán ék felületek, külső oldalán pedig radiális bordák találhatók. Az ék alakja úgy van kialakítva, hogy az ék felületének szöge mindig nagyobb legyen, mint a menet szöge. Amikor a csavart vagy anyát meghúzzák, az alátétek radiális bordái záró módon beágyazódnak az illeszkedő felületbe.

A párosított alátétek szilárdan beágyazódnak a helyükre, és a mozgás csak az ék felületek között lehetséges. Még a legkisebb csavarfordítás is növeli az előfeszítő erőt az ék hatás miatt – a csavar önzáróvá válik.

Egy csavart ábrázoló kép, amelyet egy Nord-Lock alátét kísér, kiemelve mechanikai kapcsolatukat és funkciójukat.

Nord-Lock® Eredeti alátétek

Mivel a bütyök szöge (α) nagyobb, mint a menetszög (β), a csavar/anya bármilyen elfordulását a bütykök ékhatása blokkolja.

Alkalmazások

  • Általános gépészet
  • Acélszerkezet
  • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
  • Autógyártás
  • Szélerőművek
  • Bányászat
  • Vasúti járművek
  • Forgalomirányító rendszerek

Jellemzők

  • Maximális biztonság a 12.9-es csavarminőségig
  • Egyszerű összeszerelés és szétszerelés
  • Megbízható védelem a kilazulás ellen
  • Ugyanolyan hőmérsékleti alkalmazás, mint a csavar
  • Újrahasználható
  • Felületbarát
  • Megbízható csavarzárás még extrém rezgés és dinamikus terhelés esetén is

Egy csavart ábrázoló kép, amelyet egy Nord-Lock X-sorozatú alátét kísér, kiemelve mechanikai kapcsolatukat és funkcionalitásukat.

Nord-Lock® X-sorozatú alátétek

A Nord-Lock® X-sorozatú alátétek az optimális választás, ha extrém kihívásokkal néz szembe, amelyek extra védelmi rétegeket igényelnek. Ezek az alátétek a Nord-Lock® ékzáró technológiát egy további rugóhatással kombinálják.

Az ékhatás megakadályozza a csavarok kilazulását, amelyet rezgés és dinamikus terhelések okoznak. A rugóhatás (Fs) ellensúlyozza a csavar lazuló mozgását, megakadályozva az előfeszítés elvesztését a kötésben.

Alkalmazások

A Nord-Lock® X-Series alátétek még nehéz alkalmazásokban is biztosítják a csavaros kötések biztonságát, mint például:

  • Anyag tágulása és összehúzódása hőciklusok során
  • Festék vagy porbevonat miatti ülepedés
  • Intenzív rezgések puha fémeken, kompozitokon és polimereken
  • Lazulás több összeszorított alkatrész miatt
  • Rövid szorítóhosszúságú kötések
  • Tömített kötések szorítóterhelésének elvesztése

Jellemzők

  • Biztosítja a csavaros kötések lazulás elleni védelmét, és kompenzálja az előfeszítés elvesztését a leülepedés és relaxáció miatt
  • Megbízható rögzítés, még rövid szorítóhosszúságú kötések esetén is
  • Pontos előfeszítést ér el meghatározott és egyenletes súrlódással
  • Széles méretválasztékban elérhető (metrikus és angolszász)
  • Magas korrózióállóság (minimum 1 000 óra sópermet teszt szerint az ISO 9227 alapján)
  • -40 °C és 150 °C közötti környezetekben is ellenáll
  • 8.8 és 10.9 tulajdonságú csavarokhoz tervezve
  • Újrahasználható (a használati feltételektől függően)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

A Nord-Lock® alátétek telepítése és teljesítménye

Az előre összeszerelt alátéteket párosával kell telepíteni; az ék rámpáknak szembe kell nézniük egymással. A csavaros kötést szabványos szerszámmal kell meghúzni a nyomaték irányelvek szerint.

A DIN 65151 szabványnak megfelelő Junker vibrációs teszt bemutatja a Nord-Lock® ékzáró alátétek kiváló teljesítményét a szorítóerő fenntartásában.

Egy grafikon, amely a Nord-Lock alátétek Junker tesztjét ábrázolja.
Overlay
Egy grafikon, amely a Nord-Lock alátétek Junker tesztjét ábrázolja.

További információ letöltése

Thumbnail Nord-Lock Brosúra

Nord-Lock® Brosúra

Töltse le brosúránkat további információkért és műszaki részletekért a Nord-Lock® alátétekről.

713.9 KB | pdf
Piros busz építés alatt

Ügyfél siker

Biztonságos buszok Nord-Lock®-kal

A megbízhatóság és biztonság kiemelten fontos a tömegközlekedésben. Ezért szállítottunk ügyfelünknek, a HESS-nek speciális Nord-Lock® kerékanyákat ehhez a projekthez.

Tovább