Elektrotechnikai termékek

HellermannTyton® kábelkötegelők és kábelrögzítők

A HellermannTyton átfogó kábelkötegelő és kábelrögzítő portfóliója kiváló minőségű megoldásokat kínál különféle alkalmazásokhoz.

Egy fekete és egy fehér HellermannTyton kábelkötöző világosszürke háttéren.

HellermannTyton® kábelkötegelőket és kábelrögzítőket kínál ipari alkalmazásokhoz. Magas minőségű anyagokból készülnek, termékeik tartósak, megfelelnek a legmagasabb ipari szabványoknak, és még a legigényesebb környezetekben is használhatók.  

HellermannTyton® kábelkötegelő választékunk belső fogazású és külső fogazású kábelkötegelőket, fém kábelkötegelőket, nyitott fejű kábelkötegelőket, magas rezgésállóságú megoldásokat és még sok mást tartalmaz.   

Áttekintés a HellermannTyton® kábelkötegelőkről és kábelrögzítőkről

2 darabos rögzítő szalagok szélekhez

Egy fekete HellermannTyton 2-részes rögzítő kábelkötegelő fehér háttéren.

Ez a 2 részes kábelkötegelő rögzítő elemekkel ideális megoldás, ha a fúrt lyukak vagy hegesztett csapok nem alkalmazhatók, és a ragasztók hőmérsékleti problémák miatt nem használhatók. Tipikus alkalmazási területek az autóipar, az elektrotechnika, a kapcsolószekrény-építés vagy a kábelköteg-készítés.  

Jellemzők:  

  • Egyedi és innovatív kábelkötegelő nyitott fej kialakítással  
  • Előre összeszerelve EdgeClip és Q-tie elemekkel  
  • A Q-tie több mint 25%-kal csökkenti a szokásos munkaidőt  
  • A kábelkötegelő feje a kötegelés után mozgatható az optimális kötegpozíció elérése érdekében  
  • 1–3 mm-es élekhez  

Overlay
Egy fekete HellermannTyton 2-részes rögzítő kábelkötegelő fehér háttéren.

Kábelkötegelő rögzítő FlexTack

Közelkép a HellermannTyton kábelkötegelő tartó FlexTack-ról kék háttérrel, amely bemutatja a kábelkötegelők megbízható rögzítését.

A FlexTack megbízható rögzítési megoldást nyújt különösen ívelt és szögletes felületekhez. Az alkalmazott akril ragasztó alkalmas magas- és alacsony energiájú felületekhez. A FlexTack egy sokoldalú kábelkötegelő tartó bármely iparág számára.  

Jellemzők:  

  • Rugalmas tartó kerek és szögletes felületekhez  
  • Nagyobb tervezési szabadságot biztosít, és egyenletes feszültségeloszlást kínál a súlycsökkentés mellett  
  • Innovatív rögzítési megoldás magas- és alacsony energiájú felületekhez  
  • Alkalmas még magas energiájú felületekhez is, mint például fém vagy üveg  

Overlay
Közelkép a HellermannTyton kábelkötegelő tartó FlexTack-ról kék háttérrel, amely bemutatja a kábelkötegelők megbízható rögzítését.

Ragasztó rögzítés

Közelkép egy HellermannTyton paszta ragasztó tartóról, amely biztonságosan rögzíti a kábeleket.

A PMB5 paszta rögzítő nagyszerű alternatíva, ha a csavaros rögzítés nem lehetséges. Kialakításának köszönhetően a rögzítő paszta egyenetlen felületeken is használható, és pasztával vagy folyékony ragasztóval rögzíthető. A PMB5 ideális olyan iparágak számára, mint a vasút, az autóipar és a megújuló energiák, valamint a vezérlőszekrény építése.  

Jellemzők:  

  • Rögzítő pasztákkal/ folyékony ragasztókkal való rögzítéshez  
  • Az alap geometria optimális formazárást biztosít a megkötött ragasztóval  
  • Hőálló PA 6.6-ból készült  
  • Forró ragasztóval is használható  

Overlay
Közelkép egy HellermannTyton paszta ragasztó tartóról, amely biztonságosan rögzíti a kábeleket.

Üvegszálas csappal rögzített kábelkötöző KR

Közelkép egy HellermannTyton KR kábelkötegelőről, amelyet egy speciális üvegszálas csap rögzít.

Ezeket a kábelkötegelőket sima szalagjuk és egyedi zármechanizmusuk jellemzi. Különleges kialakításuk biztosítja a kábelek és vezetékek biztonságos kötegelését még nehéz környezetben is. Az üvegszállal erősített kábelkötegelőket széles körben használják a szélenergia, autóipar, vasút, elektronika, repülőgépipar és védelmi ipar területén.  

Jellemzők:  

  • Robusztus kábelkötegelő fogazás nélkül a kábelek sérülésének elkerülése érdekében   
  • Üvegszállal erősített csap rögzíti a szalagot a helyére   
  • Biztonságos és rezgésálló  

Overlay
Közelkép egy HellermannTyton KR kábelkötegelőről, amelyet egy speciális üvegszálas csap rögzít.

Q-Mount kábelrögzítők

Kézben tartott fekete HellermannTyton Q-Mount kábelrögzítő, amely kábelkötegelők rögzítésére szolgál.

A Q-Mount kábelkötegelő rögzítők kábelkötegelőkkel kapcsolódnak, és segítenek a kábelköteg helyben tartásában. Elérhetők csavaros vagy öntapadós változatban. A Q-Mount tökéletes párja a Q-ties kábelkötegelőknek, amikor a kábeleket függőleges helyzetben alkalmazzák. Számos iparágban használják, például az autóiparban, az elektromos iparban, az OEM-ben, az ipari automatizálásban, a telekommunikációban vagy a napelemgyártásban.  

Jellemzők:  

  • 4-utas és 2-utas belépési megoldások elérhetők  
  • Rugalmas és gyors használat  
  • Az öntapadós változat időt és pénzt takarít meg a csavaros megoldáshoz képest   
  • Magas hőmérséklet-ellenállás  

Overlay
Kézben tartott fekete HellermannTyton Q-Mount kábelrögzítő, amely kábelkötegelők rögzítésére szolgál.

RFID kábelkötegelők

Három különböző HellermannTyton RFID kábelkötegelő fekete, világoskék és sárga színben, ideálisak a kábelek könnyű azonosításához.

A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) egyértelmű és gyors azonosítást biztosít, sorozatszámozás, nyomon követés és azonosítás céljából. Az RFID technológiával ellátott kábelkötegelőket különösen az elektromos ellenőrzés, készletgazdálkodás, karbantartás és javítások során használják.  

Jellemzők:  

  • Gyors adatkezelés és hatékony folyamatok  
  • Kézi hibák megelőzése  
  • Érintésmentes adatkommunikáció   

Overlay
Három különböző HellermannTyton RFID kábelkötegelő fekete, világoskék és sárga színben, ideálisak a kábelek könnyű azonosításához.