Jacob® Fém Tömszelencék
PERFECT fém tömszelence

A PERFECT tömszelence lamellás tömítőbetétje nagy befogási tartományt kínál. A szabványos változatok széles választéka mellett két különböző EMC változat is elérhető. A védelmi osztályok IP68 és IP69K; a mérettartomány M12-től M63-ig terjed, nyolc különböző menettel.
Jellemzők:
- Kábelvédelem
- Nagy befogási tartomány
- UV-, ózon- és időjárásállóság – kültéri alkalmazásokhoz alkalmas
- Vízálló 50 méterig, IP68 szabványnak megfelelő (5 bar)
PERFECT plus Ex

A PERFECT plus Ex tömszelence potenciálisan robbanásveszélyes környezetben való használatra készültek. Belső kettős tömítésük védi a kábeleket mind beltéri, mind kültéri alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Nagy tömítési és rögzítési tartomány
- Kíméletes a kábelekkel, megakadályozza a kábel torzulását
- Könnyű telepítés
- Alkalmas -40 °C és +85 °C közötti hőmérsékleti tartományokhoz
- Védelmi fokozat IP66 / IP68 (10 bar, 30 percig)