Elektrotechnikai termékek

Panduit® kábelkezelési megoldások

Fedezze fel az átfogó kábel- és vezetékkezelési megoldásokat, beleértve a kábelkötegelőket, kábelrögzítő termékeket, kábelazonosítást és zsugorodási technológiát.

Közelkép egy fekete Panduit kábelkötegelőről három belépési ponttal világosszürke háttéren.

A Panduit® mint a kábel- és vezetékmenedzsment területen jól ismert márka, átfogó megoldásokat kínál kábelkötegelők és zipzárak, kábelrögzítő termékek, kábelcímkézés és hőzsugorító technológia terén. A rendelkezésre álló méretek, típusok és anyagok széles választékával a Panduit® biztosan rendelkezik a megfelelő megoldással a kábelproblémájára.   

A szabványos alkalmazásokhoz kínált termékeik mellett olyan termékeket is kínálnak, amelyek a mechanikai igénybevétel, zord időjárási körülmények, extrém hő vagy hideg, vagy agresszív vegyi környezetek esetén is megállják a helyüket.      

Áttekintés a Panduit® kábelkezelési megoldásairól

Pan-Ty® Kábelkötegelők

Panduit Pan-Ty kábelkötegelők különböző színekben fehér háttéren, beleértve egy kábelköteget is.

A Pan-Ty® a Panduit legnépszerűbb kábelkötegelője. Számos stílusban, anyagban és méretben elérhető, és számos lehetőséget kínál. A Pan-Ty® sokoldalú megoldás különböző iparágak számára, mint például az OEM, MRO vagy az építőipar.  

Jellemzők:  

  • Kötegelési tartomány 71-től 1100 mm-ig, szélesség 1,8-tól 12,7 mm-ig  
  • Egy darabból álló kialakítás reteszelő ékkel  
  • Nagy választék stílusokban, anyagokban és méretekben  
  • Beltéri vagy kültéri alkalmazásokhoz is alkalmas  

Overlay
Panduit Pan-Ty kábelkötegelők különböző színekben fehér háttéren, beleértve egy kábelköteget is.

Dome-Top® kábelkötegelők

Különböző színű Panduit Dome-Top kábelkötegelők fehér háttéren

A Dome-Top® tökéletes választás, ahol nagy szilárdságra és alacsony meneterőre van szükség. A szabadalmaztatott kialakítás rozsdamentes acél beépített tüskével lehetővé teszi a nagyon finom és fokozatmentes beállítást az egész köteg területén. A kábelköteg belső tüskéi megakadályozzák az oldalsó elmozdulást a kábelkötegen.  

Jellemzők:  

  • Nagy szakítószilárdság  
  • Minimális fáradás a telepítés során (alacsony meneterő)  
  • Különböző anyagokban elérhető különböző alkalmazásokhoz  
  • Alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásokhoz  

Overlay
Különböző színű Panduit Dome-Top kábelkötegelők fehér háttéren

Sta-Strap® Kábelkötegelők

Három fekete Panduit Sta-Strap kábelkötegelő különböző fejformákkal fehér háttéren.

A Sta-Strap® kábelkötegelők két részből álló kialakításuknak köszönhetően nagyon alacsony behelyezési nyomással rendelkeznek. Szabadon mozgó fejük lehetővé teszi a szoros kötegelést, ami lehetővé teszi a Sta-Strap® telepítését még szűk helyeken is. Ezenkívül a kúpos vég megkönnyíti a telepítést. A Sta-Strap® kábelkötegelők ideálisak a rendszeres kötegeléshez és a panelen keresztüli alkalmazásokhoz.  

Jellemzők:   

  • Könnyű kézi működtetés  
  • Alacsony fejmagasság  
  • Feszítés és levágás előtt kioldható  

Overlay
Három fekete Panduit Sta-Strap kábelkötegelő különböző fejformákkal fehér háttéren.

Quick-Build moduláris kábelkonfekcionálás

Közelkép egy Panduit Quick-built kábelkötegelő tábláról

A Quick-BuildTM egy moduláris megoldás a kábelköteg összeszereléshez. Hatékonyan, gyorsan és egyszerűen szerelhet össze kábelkötegeket prototípusokhoz vagy a végső gyártáshoz. A Panduit megfelelő kiegészítői biztosítják, hogy a kábelkötegek úgy legyenek rögzítve, hogy könnyen és kényelmesen felszerelhetők legyenek. A PAT4.0 automatikus kábelkötegelő eszköz szintén alkalmas a kábelkötegek felszerelésére.  

Jellemzők:  

  • Egyszerű és jobb kábelköteg-tábla kezelés  
  • Minimalizált kiegészítő és anyagköltségek  
  • Telepítési konszolidáció  

Overlay
Közelkép egy Panduit Quick-built kábelkötegelő tábláról

PAT 4.0 Automatikus kábelkötegelő rendszer

Panduit PAT 4.0 automatizált telepítési rendszer a Panduit kábelkötegelők egyszerű telepítéséhez.

A Panduit PAT 4.0 automatikus kábelkötegelő szerszámmal akár 84 kábelkötegelőt is felszerelhet percenként. Ez körülbelül hatszor gyorsabb, mint a kábelkötegek kézi felszerelése. A PAT 4.0 szerszámfej ergonomikus kialakítású és kényelmes használatot biztosít. A beállítások a felhasználóbarát érintőképernyővel állíthatók be.  

Jellemzők:  

  • Könnyebb és gyorsabb telepítés, maximalizált termelékenység  
  • Jelentősen csökkenti a munkaerőköltségeket  
  • Minden szerelési tartozékkal, kábelkötegelővel, címkével stb. telepíthető  
  • Ergonomikus kialakítás, könnyű pisztolyfej  
  • Konzisztens összeszerelési minőség  
  • Növelt versenyképesség

Overlay
Panduit PAT 4.0 automatizált telepítési rendszer a Panduit kábelkötegelők egyszerű telepítéséhez.

Panduit® kábelrögzítés

Közelkép egy fekete Panduit kábelrögzítőről fehér háttér előtt, amely megkönnyíti a kábelkezelést.

A Panduit átfogó kábelrögzítő rendszereivel felgyorsíthatja a telepítést, és csökkentheti a vezetékek és kábelek elvezetésének és kezelésének összköltségét. Válasszon a különböző telepítési módszerek közül, beleértve a ragasztást, csavarozást, szegecselést vagy a tolócsapot.  

Jellemzők:  

  • Könnyű telepítés  
  • Optimális kábelkezelés  
  • Nagy választék különböző alkalmazási területekre  

Overlay
Közelkép egy fekete Panduit kábelrögzítőről fehér háttér előtt, amely megkönnyíti a kábelkezelést.

Zsugortechnika

Öt különböző csomag Panduit hőzsugorcső különböző színekben és méretekben fehér háttéren.

A zsugorcsöveket kábelek és vezetékek szigetelésére, védelmére és színkódolására használják. Különböző zsugorodási arányú és színű, lángálló változatokat vagy vékony falú csöveket kínálunk a Panduit® zsugorcsövekből.  

Jellemzők:   

  • Szigetelés és kopásvédelem  
  • Univerzális alkalmazás  
  • Nagy választék különböző igényekhez 

Overlay
Öt különböző csomag Panduit hőzsugorcső különböző színekben és méretekben fehér háttéren.

Kábelazonosító megoldások

A Panduit DP4300HD nyomtató kifejezetten kábelazonosításra és kezelésre tervezve.

A Panduit® kábelazonosító számos különböző lehetőséget kínál a kábelek címkézésére, az öntapadós címkék és a nem lamináló címkéktől a hőre zsugorodó címkék, alkatrészcímkék vagy más előre nyomtatott címkékig. Nyomtatókat is találhat, amelyekkel közvetlenül a helyszínen jelölheti meg a címkéket.  

Jellemzők:  

  • Kábelek, vezetékek és más elektromos alkatrészek (kapcsok, relék stb.) címkézése  
  • Csökkentse a javítási időt és növelje a biztonságot  
  • Egyszerűsítse az alkatrészek azonosítását  
  • Javítsa a hálózatkezelést  

Overlay
A Panduit DP4300HD nyomtató kifejezetten kábelazonosításra és kezelésre tervezve.