Klipszes rögzítők

FASTEKS® KLIPKO ketreces anyák és vak anyák

A FASTEKS® KLIPKO gyorsrögzítők csökkentik a súlyt, kompenzálják a tűréseket, és hatékony kezelésükkel nyűgözik le a tervezőket számos alkalmazásban.

Közeli kép két FASTEKS® KLIPKO fém kalitkás anyáról világosszürke háttéren, a FASTEKS logóval a jobb felső sarokban.
Ugrás az eShopba
Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.

A FASTEKS® KLIPKO kalickás anyák könnyen telepíthetők, rugalmasak és stabil rögzítőelemek, amelyek megbízhatóan kötnek össze különböző anyagokat és felületeket. Különösen alkalmasak egyoldalú felszerelésre „vak alkalmazáshoz".

Előnyök:

  • Kiváló minőség
  • Újrafelhasználható
  • Tűréskompenzáció az anya úszó illeszkedése miatt a kalickában

FASTEKS® KLIPKO termékek áttekintése

Standard kalitkás anyák

Fém FASTEKS KLIPKO kalickás anya fehér háttéren

A ketreces anyák fogóval hátulról rögzíthetők a helyükre. Az anya és a ketrec közötti játék nagy tűréshatár-kiegyenlítést tesz lehetővé. Ez hosszlyukakban tetszés szerint bővíthető.

Jellemzők:

  • Kivitel: Standard
  • Anyag: Rozsdamentes acél, horganyzott acél
  • Menetméretek: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • További kivitelek és menetméretek kérésre elérhetők

Overlay
Fém FASTEKS KLIPKO kalickás anya fehér háttéren

Földelő kalitkás anyák

Fém FASTEKS KLIPKO földelő kalitkásanya fehér háttéren

A földelő kalitkás anyák kampókkal rendelkeznek, amelyek áthatolnak a festékréteget, és a rögzítéskor érintkeznek az alkatrészekkel. Így garantálják a földelést.

Jellemzők:

  • Anyag: Rozsdamentes acél, horganyzott acél
  • Menetméretek: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • További kialakítások és menetméretek kérésre elérhetők

Overlay
Fém FASTEKS KLIPKO földelő kalitkásanya fehér háttéren

Elülső szerelésű ketrecsanyák

Közeli kép egy Fasteks Klipko elülső rögzítésű kalickás anyáról fehér háttéren

Kalitkás anya változat, amely elölről rögzíthető. Üreges profilokban vagy ferde lemezekben a kalitkás anya könnyen becsíptethető festés után csavarhúzóval vagy keskeny fémcsíkkal. Bármikor eltávolítható és újrafelhasználható.

Jellemzők:

  • Anyag: Rozsdamentes acél, horganyzott acél
  • Menetméretek: M5 - M6 - M8
  • További kialakítások és menetméretek kérésre elérhetők

Overlay
Közeli kép egy Fasteks Klipko elülső rögzítésű kalickás anyáról fehér háttéren

Szerszámok kalitkás anyákhoz

Két szerszám, egy fogó és egy fém nyelv FASTEKS KLIPKO kalitkás anyák és vakanyák beszerelésére.

Különböző típusú szerszámokat kínálunk a kalitkás anyák beszerelésére és eltávolítására.

Fogók:

  • Fogók a FASTEKS® KLIPKO kalitkás anyák gyors és pontos beszerelésére
  • Szabványos és földelő kalitkás anyákhoz
  • Gyors csere
  • Biztonságos összeszerelés
  • Védi a szerelőfelületet a sérülésektől

Fém nyelvecske:

  • Egyszerű fém nyelvecske az összes FASTEKS® KLIPKO kalitkás anya beszerelésére és eltávolítására

Overlay
Két szerszám, egy fogó és egy fém nyelv FASTEKS KLIPKO kalitkás anyák és vakanyák beszerelésére.