Fedezze fel a modern könnyűszerkezetes megoldást

Könnyű anyagok összekapcsolása ultrahangos energiával: MM-Welding®
Hegesztéstechnika
Hozzon létre biztonságos csatlakozási pontokat kompozit és könnyű anyagokban ezzel az innovatív rögzítési technikával, amely ultrahangos energiát használ.


Könnyű anyagok összekapcsolása ultrahangos energiával: MM-Welding®
A MultiMaterial-Welding® egy innovatív rögzítési technika, amely erő és alakzáró kapcsolatokat hoz létre porózus anyagokban, lemezszerkezetekben, szendvicsanyagokban, fröccsöntött és présöntött anyagokban. Ehhez kis csap vagy gallér alakú termoplasztikus elemeket és ultrahangos energiát használunk. Az ultrahangos energia részlegesen megolvasztja a műanyag elemeket. Újrakeményedéskor erős funkcionális kapcsolatot hoznak létre a könnyű anyagokban – mindezt egy másodperc töredéke alatt.
A MM-Welding jelentősen erősebb kapcsolatokat hoz létre, mint sok más rögzítési módszer.
Az ultrahangos hegesztési folyamat kevesebb mint 1 másodpercig tart.
Nincs szükség további anyagokra vagy felületkezelésre. Nincs hulladék.
A folyamat statisztikai ellenőrzése garantálja minden kapcsolat minőségét.
A technológiát sikeresen alkalmazzák számos ipari folyamatban és iparágban.

Ez egy olyan rögzítőelem-család, amelyet gyors és erős kapcsolatok létrehozására terveztek méhsejt vagy hasonló mintázatú szendvics szerkezetekben. A LiteWWeight Pin ideális habosított méhsejt szerkezetekhez és porózus építőelemekhez; lehetővé teszi az egyoldalú hozzáférést az összeszerelési folyamat során. Tipikus alkalmazások közé tartoznak a rakodópadlók, csomagtartó polcok vagy tetőpanelek.
Jellemzők:

A LiteWWeight Lotus egy gyors, megbízható csatlakozási rendszer szálas komponensekhez és textilszerkezetekhez. Tipikus alkalmazások közé tartozik az autó padlóburkolat, hővédő pajzsok, kerékjárati bélés, tetőkárpit és NVH.
Jellemzők:

A LiteWWeight Lotus Abalone jelentősen felgyorsítja a padlószőnyeg rögzítő apa-klip alkatrészének összeszerelését. Nincs szükség lyukasztásra vagy vágásra, és nem kell két különálló alkatrészt összekapcsolni. Ez a klip a hangszigetelés felszerelése után is rögzíthető a padlóra/szőnyegre.
Jellemzők:

A LiteWWeight zEPP egy hatékony rögzítéstechnológia minden expandált polipropilén (EPP) anyaghoz. Széles EPP tömítési spektrumot fed le, és stabil csavarozási pontokat hoz létre, még kritikus pontokon is. A LiteWWeight zEPP nagyszerű megoldás az EPP alkatrészek logisztikában és szállításban való alkalmazására, az EPP-ből készült HVAC és NVH szerkezetek funkcionálására, valamint az igényes mobilitási és autóipari alkalmazásokra.
Jellemzők:

Ez a rögzítőelem erős kapcsolódási pontot hoz létre, amelyet közvetlen műanyag csavarokhoz tervezhetünk metrikus belső menettel vagy akár átmenő furattal. Egy hüvelyből, egy csúszkából és egy opcionális fém betétből áll, amely az alkalmazáshoz igazítható. Ez a rögzítőelem ideális könnyű szendvicspanelek, például aramid, polipropilén és más anyagok összekapcsolására.
Tipikus alkalmazások közé tartoznak a polipropilén méhsejt panelek: a belső üregek miatt nehéz telepíteni a szabványos rögzítőelemeket, például a csavarokat, mert nincs szerkezet, amelyhez rögzülhetnének a méhsejtben. A LiteWWeight Double Pin kifejezetten erre az anyagtípusra lett tervezve, és szükség esetén még a menetes fém betét beépítését is lehetővé teszi.
Jellemzők:

Az InWWerse® rögzítőelem biztonságosan rögzíti a menetes aljzatokat a termoplasztikus anyagokhoz. Az aljzat anyaga, a rögzítőelem és a folyamatvezérlés úgy hangolható össze, hogy még alacsony falvastagság esetén se legyenek látható nyomok az ellenkező oldalon. Így az InWWerse rögzítőelem ideális dekoratív és szerkezeti elemek rögzítésére az autóiparban, a repülőgépiparban vagy a vasúti iparban.
Jellemzők:

Az InWWerse® lemez egy rögzítési megoldás, amely hagyományosan nem hegeszthető műanyag alkatrészek összekapcsolására szolgál. Használható különböző termoplasztikus anyagok, valamint nagyon vékony anyagok (<2,5 mm) rögzítésére anélkül, hogy nyomokat hagyna. Még ilyen vékony falvastagság esetén sem hoz létre az InWWerse® lemez „átlátszó hatást”. Ez az ideális rögzítőelem, amikor a hagyományos ultrahangos hegesztés eléri a határait, és a ragasztás nem lehetséges.
Jellemzők:

Tudjon meg többet az MM-Welding technológiáról, és fedezze fel az általa kínált innovatív rögzítési lehetőségeket.
2.4 MB | pdf
Ügyfél siker
Ügyfelünk, a Plastika Balumag, a repülőgépek hőformázott alkatrészeinek optimális rögzítési módját kereste. A kihívást jelentő követelmények innovatív technológiát igényeltek.
Tovább olvasás