Vezérlő és energiaforrás

A vezérlő az SWS rendszer szíve. Szabályozza a hegesztési energiát és a csap mozgását. Lehetővé teszi a folyamat figyelését is, beleértve a valós idejű dokumentációt. Az energiaforráshoz öt hegesztési kimenet rendelhető, így garantálva a magas hatékonyságot és gazdaságosságot.
Adagoló

A betápláló egységek biztosítják a hegesztőcsapok alacsony hatású szétválasztását és megbízható adagolását. Az adagolási folyamat így teljes mértékben ellenőrizhető és eseményvezérelt lehet.
Hegesztőfej

A hegesztőfej alkalmas acél alkalmazásokhoz, gázsegítségű hegesztéshez alumínium és CrNi anyagokhoz, valamint nagy szilárdságú acélokhoz. Alacsony fröccsenésű hegesztés lehetséges. Az igényeknek megfelelően különböző opciók választhatók egyénileg az alkalmazásokhoz.
Csaphegesztő pisztoly

A kézi hegesztőpisztolyok félautomata és kézi alkalmazásokhoz is elérhetők. Minden Tucker® pisztoly lineáris motort használ, és beépített derékszög-érzékelővel rendelkezik, ami hozzájárul a hegesztés minőségéhez.
A Tucker csaphegesztő pisztolyok lehetővé teszik mind az acél, mind a gáztámogatású hegesztést olyan anyagok esetében, mint az alumínium vagy a CrNi anyagok és a nagy szilárdságú acélok.
További felszerelési lehetőségek

További technológiákat és lehetőségeket kínálunk a gyártási folyamatok javítására és az összetett követelmények teljesítésére. Számos bővítés érhető el a Tucker SWS rendszerhez, többek között:
- Például a CleanJet felülettisztító rendszer alumínium alkalmazásokhoz
- TSD csapszeg-eltérítők a hegesztőeszközök számának csökkentésére
- A TCS tisztítóállomás növeli a hegesztőeszközök élettartamát
- Tömlőcsomagok és kábelvezető rendszerek csökkentik a karbantartási intervallumokat
- Csapszeg tesztelő eszközök