Hozzáférési megoldások

Elesa® Standard gépelemek

Az Elesa® széles választékban kínál szabványos gépelemeket, beleértve a kézikerekeket és fogantyúkat, szorító gombokat, karokat, szintező elemeket és zsanérokat. Költséghatékonyak és kiváló ergonómiát biztosítanak, így ideálisak ipari felhasználásra.

Különböző típusú Elesa hozzáférési és érintési pont megoldások, beleértve egy kézikereket, egy fogantyút és egy rögzítő kart.

Elesa® termékáttekintés

Kézikerék és fogantyúk

Fekete Elesa kézikerék fehér háttéren

Széles választékban kínálunk küllős kézikerekeket, tömör kézikerekeket és hajtókarokat az Elesa®-tól. A fogantyúk lehetnek fixek, visszahúzhatóak, forgóak és összecsukhatóak (biztonsági zárral is elérhetők). A kézikerekek és fogantyúk többnyire sima furatba vannak szerelve. Az anyagok közé tartozik az üvegszállal erősített poliamid alapú (PA) technopolimer, alumínium, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és fenol alapú duroplaszt.

Alkalmazások:

  • Mérőberendezések
  • Teszt aggregátok
  • Hajóépítés
  • Fegyverzet építés
  • Gép- és üzemmérnöki tevékenység

Jellemzők:

  • Gyors és egyszerű működés
  • Gazdaságos kialakítás
  • RoHS és REACH kompatibilis
  • Hőmérséklet-tartomány: -30°C-tól 130°C-ig

Overlay
Fekete Elesa kézikerék fehér háttéren

Rögzítő gombok

Fekete Elesa csillag alakú szorító gomb

Csillag alakú gombokat, fogantyúgombokat, szárnyas gombokat, háromkarú gombokat és bordázott fogantyúgombokat kínálunk különböző iparágak számára. A szorítógombok különböző formákban és méretekben kaphatók, és menetes csavarral vagy átmenő vagy vakfuratba szerelhetők. Az anyagok közé tartozik a technopolimer, alumínium, öntöttvas, rozsdamentes acél, acél és fenol alapú duroplast. A csillag és fogantyúgombokhoz nemesacélból keszült típusokat is kínálunk speciális higiéniai követelményekhez.

Alkalmazások:

  • Autóipar
  • Bútoripar
  • Orvosi berendezések
  • Ipari gépek
  • Repülőgépipari berendezések
  • Elektronikai burkolatok
  • Építőipari berendezések
  • Hajóipar
  • Mezőgazdasági gépek
  • Nehézgépek
  • Faipari szerszámok
  • Élelmiszer-feldolgozó gépek
  • Laboratóriumi berendezések
  • Gyógyszeripari berendezések
  • Töltőgépek és garatok

Jellemzők:

  • Gazdaságos kialakítás
  • RoHS és REACH kompatibilis

Overlay
Fekete Elesa csillag alakú szorító gomb

Rögzítő karok és feszítő karok

Fekete Elesa Ergostyle rögzítőkar piros gombbal

Az Elesa® szorító- és feszítőkarjai kézi beállításra készültek rögzítési feladatokhoz és szorító alkalmazásokhoz. Az állítható fogantyúk a meghúzási erőt a fogantyúról a menetes elemre továbbítják. A karos fogantyúk gyors rögzítésre és kioldásra lettek tervezve biztonságos körülmények között, és kaphatók kis és nagy méretekben egyaránt. Anyagok: technopolimer, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és cink öntvény különböző színekben, felületekkel és méretekben elérhetők.

Alkalmazások:

  • Gépgyártás
  • Szerszámkészítés
  • Üzemépítés

Jellemzők:

  • Gazdaságos kialakítás
  • RoHS és REACH kompatibilis
  • Mozgás nem haladja meg a maximális szorítóerőt

Overlay
Fekete Elesa Ergostyle rögzítőkar piros gombbal

Fogantyúk

Fekete Elesa fogantyú fehér háttéren

Széles Elesa® fogantyú választékunk tartalmaz híd fogantyúkat, cső fogantyúkat, húzó fogantyúkat, fix és forgó fogantyúkat, valamint összecsukható fogantyúkat. Ezeket a fogantyúkat burkolatok vagy fedők nyitására és zárására használják. A fogantyúk különböző anyagokból készülnek, mint például technopolimer, alumínium, rozsdamentes acél és acél.

Alkalmazások:

  • Általános iparágak
  • Bútoripar
  • Sportfelszerelések
  • Gépgyártás
  • Üzem- és szerszámgyártás

Jellemzők:

  • Ergonomikus kialakítások
  • Különböző formákban és méretekben elérhető

Overlay
Fekete Elesa fogantyú fehér háttéren

Vezérlőelemek

Fekete Elesa recézett vezérlőgomb, 0-tól 9-ig terjedő skálával és 20 osztójelzéssel.

A gépalkatrészek pontos igazításához vagy a precíziós műszerek finom beállításához műanyagból vagy alumíniumból készült vezérlőelemeket biztosítunk Önnek.

Alkalmazások:

  • Számos ipari alkalmazás
  • Orvosi berendezések
  • Mérőeszközök

Jellemzők:

  • Ergonómikus tervezés
  • Különböző formákban, méretekben és skálákban elérhető

Overlay
Fekete Elesa recézett vezérlőgomb, 0-tól 9-ig terjedő skálával és 20 osztójelzéssel.

Szintező elemek

Egy fekete Elesa szintező elem menetes csavarral

Az ipari gépek és más berendezések stabil alátámasztásához különféle állítható szintező elemeket kínálunk. Az anyagkombinációk közé tartozik a technopolimer és acél, technopolimer és rozsdamentes acél, gumi és acél, gumi és teljesen rozsdamentes acél.

Alkalmazások:

  • Elektronika
  • Olajipar
  • Katonai
  • ESD (Elektrosztatikus kisülés vezetőképes)

Jellemzők:

  • Különféle anyagkombinációk a szár és a talp eseten
  • Különféle méretek és formák
  • Csúszásmentes korongokkal vagy anélkül kapható lábak
  • Átmérők 25 és 200 mm között

Overlay
Egy fekete Elesa szintező elem menetes csavarral

Zsanérok

Szürke Elesa zsanér fehér háttéren

Az alkalmazástól függően az Elesa® zsanérok különböző anyagokban, forgásszögekben, szerelési és terhelési kapacitásban érhetők el. Egyedülálló ebben a portfólióban a beépített biztonsági kapcsolóval ellátott zsanérok. Ezenkívül a termékkínálat tartalmaz SUPER-Technopolymer vagy rozsdamentes acél zsanérokat is, amelyek magas korrózióvédelmet nyújtanak. Egyéb anyagok közé tartozik: technopolimer, alumínium és cink öntvény.

Overlay
Szürke Elesa zsanér fehér háttéren