Halder® termékek áttekintése
Rugós reteszelők

A rugós reteszek egy csapból, egy golyóból és egy rugóból állnak. Ezek az elemek különféle anyagokból és méretekben kaphatók, és képesek ellenállni könnyű, normál vagy nehéz terhelésnek. A csapok külső menettel (belső hatszögű vagy hornyos meghajtással történő szerelés), vagy sima gallérral (beprésseléssel történő szerelés) érhetők el. A rugós reteszek rendkívül sokoldalúak – ezért ezeket az elemeket széles körben alkalmazzák különböző iparágakban. Használhatók például a munkadarabban lévő elemek pozicionálására és rögzítésére.
Rugós retesz mozgatható golyóval: Érzékeny alkalmazásokhoz a Halder® mozgatható golyós rugós reteszt kínál, amely minimalizálja az ellendarab kopását. Ezen túlmenően a műanyag golyóscsapágy elektromosan szigetelt.
Jellemzők:
- A rögzítési teljesítmény haptikus és akusztikus optimalizálása
- Az ellendarab kopásának minimalizálása
- Mikro-abráziós kenőrendszer, karbantartásmentes
- A műanyag golyóscsapágy elektromos szigetelést biztosíthat
- Hőmérsékleti tartomány -30ºC és 90 ºC között
- RoHS és REACH megfelelő
Menetes emelőcsapok

A menetes emelőcsapok könnyen használható, robusztus emelőelemek, amelyek lehetővé teszik még nehéz terhek gyors és biztonságos emelését is. Mindössze egy megfelelő metrikus menettel kell rendelkeznie a munkadarabban.
Egy gomb megnyomásával a menetes emelőcsap menetes része visszahúzódik, így behelyezhető a teherrész belső menetébe. A gomb elengedésével a menetes emelőcsap rögzül a belső menetben. A menetes emelőcsap ezt követő meghúzása után a teher biztonságosan emelhető.
A Halder® menetes emelőcsapok forgó kengyellel és anélkül is elérhetők. A kengyel emelés közben mindig a húzás irányába igazodik – maga az emelőcsap nem forog, ami megakadályozza a meglazulását.
Jellemzők:
- Max. teherbírás akár 840 kg-ig (M16-tal)
- Egyszerű telepítés egy gomb megnyomásával, becsavarás nélkül
- Csak egy megfelelő metrikus menetre van szükség
- 85%-os időmegtakarítás a szerelés és szétszerelés során a szemcsavarokhoz képest
- Újrafelhasználható
- Biztonsági rúd a véletlen meglazulás megakadályozására
- Biztonságos emelés különböző pozíciókból/szögekből
- A termék- és alkalmazásbiztonságot a TÜV Süd tanúsította (CE jelölés)
- Két korrózióvédett változatban elérhető
Golyós hernyócsvarok

A golyós hernyócsavarok munkadarabok befogására szolgálnak szerszámgépek kezelőberendezéseinek konstrukciójában. Szabványos csavarból állnak, amelynek menet végére golyót peremeztek, és különösen alkalmasak nem párhuzamos felületek befogására.
Ellentétben a rugós reteszcsappal, a golyó nem rugalmas és nem nyomható befelé. A csavarok kaphatók fejjel vagy fej nélkül, és edzett hőkezelt acélból készülnek 1200 N/mm2-ig terjedő nyomatékkal vagy rozsdamentes acélból, míg a golyók edzett golyóscsapágy-acélból vagy edzett rozsdamentes acélból készülnek. A golyós végek lehetnek lapos vagy lekerekített kialakításúak. Ezenkívül létezik egy speciális, műanyagból készült golyó a nyomásra érzékeny alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Védelem a forgás ellen, optimalizált terheléselosztás
- Pontos pozicionálás, befogás és nem párhuzamos felületek alátámasztása
- A műanyag golyóscsapágy elektromos szigetelést biztosíthat
Golyós rögzítő csapok

A különböző típusú rögzítőcsapok általában hasonló funkcióval rendelkeznek: gyors csatlakoztatás és kioldás további szerszámok nélkül. Gyakori és ismételt csatlakoztatásra, beállításra, rögzítésre és biztosításra tervezték őket. A golyók rögzítéséhez vagy kioldásához a kezelőnek csak meg kell nyomnia vagy el kell engednie egy gombot. A speciális formazáró mechanizmusnak köszönhetően a csap véletlen kioldása gyakorlatilag lehetetlen.
Jellemzők:
- Különböző fogantyúkkal kapható, mint például T-fogantyú, L-fogantyú, biztonsági fogantyú, rugalmas markolat, kombinált fogantyú vagy befogási tartományú fogantyú
- Korrózióálló
- Önzáró
- Kiváló kopásállóság és teherbírás
- Ergonomikus markolat kialakítás
- RoHS és REACH megfelelő
Oldalsó rugós reteszek

Az oldalsó rugós reteszek munkadarabok biztonságos pozicionálására vagy rögzítésére szolgálnak. A gyártásban ez különösen hasznos, ha olyan alkatrészekkel dolgozik, amelyeket gravírozni, címkézni, festeni vagy hegeszteni kell. Tömítéssel is elérhetők, hogy megvédjék őket a portól, forgácstól vagy szennyeződéstől. Az oldalsó rugós reteszeket előfúrt furatba történő benyomással szerelik fel.
Jellemzők:
- Benyomásos szerelés
- Elérhető CR tömítéssel vagy anélkül
- Könnyű és nehéz rugóterhelés
- Anyag (test): alumínium
- Anyag (rugó): rozsdamentes acél, feketített acél, horganyzott acél
- Anyag (csap): acél (edzett, horganyzott) vagy POM műanyag, fehér
Rugótestek

A rugós testeket a rugós reteszekhez hasonlóan kis alkalmazásokban, például autók hőmérséklet-szabályozóiban történő fokozatos beállítások rögzítésére lehet használni.
Jellemzők:
- Anyag (test): acél, nikkelezett
- Anyag (rugó): rozsdamentes acél 1.4310