Hozzáférési és vezérlési megoldások

PINET® Csuklók és Reteszelő Rendszerek

Bármilyen típusú zsanért keres – folyamatos zsanéroktól vagy rejtett zsanéroktól a rugós zsanérokig, pozicionáló zsanérokig vagy nagy teherbírású megoldásokig – a PINET® rendelkezik az Ön számára megfelelő megoldással.

Különböző típusú Pinet csuklók világosszürke háttéren, a Pinet logóval a jobb felső sarokban.
Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.

A PINET® az ipari csuklópántok, zárak és ipari alkalmazásokhoz használt vasalatok vezető európai gyártói közé tartozik. Főként két üzletágra összpontosítanak:

  • Egyedi csuklópántok és reteszelő rendszerek tervezése és gyártása
  • Csuklópántok, zárak, fogantyúk és szabványos alkatrészek teljes választékának szállítása ipari alkalmazásokhoz
Ezüst színű folyamatos zsanér a Pinet márkától fehér háttéren

Folyamatos csuklópántok

A PINET® folyamatos csuklópántjai (más néven zongorapántok) különböző változatokban és gyártási eljárásokkal érhetők el. Ezek a hosszú csuklópántok 15 mm-től 127 mm-ig terjedő szélességgel és akár 2 méteres hosszúsággal rendelkeznek. A folyamatos csuklópántok lehetnek alumínium profil csuklópántok, hengerelt csukló csuklópántok, polimer extrudált csuklópántok, meghajlított csuklópántok vagy dupla csukló csuklópántok. Válasszon az anyagok széles választékából, mint például rozsdamentes acél 304 vagy 316L, acél, alumínium, polipropilén és még sok más.

Alkalmazások

  • Fémlemez-feldolgozás
  • Fém burkolatok
  • Ipari/mezőgazdasági járművek
  • Vasút
  • Automaták
  • Rámpák

Jellemzők

  • Különböző anyagokból elérhető (rozsdamentes acél 304 vagy 316L, acél, alumínium, polipropilén és egyebek)
  • Fúrt vagy sima
  • Hossz: 1 métertől 2 méterig
  • Szélesség: 15 mm-től 127 mm-ig
  • Nyitási szög: 270°
  • Nincs játék
  • Alkalmas nehéz ajtókhoz és nagy teherbírású alkalmazásokhoz
  • Nincsenek igazítási problémák, mivel csak egy csuklópántot kell felszerelni

Ezüst színű Pinet rejtett zsanér fehér háttéren

Rejtett csuklópántok

A PINET® rejtett csuklópántok kínálata különböző típusokból áll felületre szerelt vagy beépített ajtókhoz. Különböző kinematikát kínálnak speciális ajtómozgásokhoz, és elérhetők 304-es rozsdamentes acélból, 316L rozsdamentes acélból, acélból és zamakból. 90°-tól 180°-ig terjedő nyitási szöggel könnyen alkalmazkodnak az Ön igényeihez.

Alkalmazások

  • Fémlemez-feldolgozás
  • Elektromos szekrények
  • Interaktív kioszkok
  • Digitális kijelzők
  • Jegyautomaták
  • Járművek felszerelése

Jellemzők

  • Kívülről nem látható
  • Különböző nyitási szögek 90°-tól 180°-ig
  • Különböző kinematikák speciális ajtómozgásokhoz
  • Alkalmas különböző típusú burkolatok számára: felületre szerelt ajtók vagy beépített ajtók (síkban záródó)
  • Különböző anyagokból elérhető (rozsdamentes acél, acél, alumínium és egyebek)
  • További funkciók integrálhatók (pl. súrlódásos pozicionálás, bi-stabil változat, eltávolítható csapok, …)

Ezüst színű Pinet zsanér rugós terheléssel fehér háttéren

Rugós csuklópántok

A rugós csuklópántok egy integrált rugót tartalmaznak a csuklópánt belsejében, amely más alkatrészek nélkül nyitja vagy zárja az ajtót. Az ajtó vagy fedél ezekkel a csuklópánt típusokkal zárt vagy nyitott állapotban maradhat. A rugó lehet látható (általános változat) vagy nem látható (alumínium profilból készült csuklópántok).

Alkalmazások

  • Fémlemez-feldolgozás
  • Vasút
  • Orvosi berendezések
  • Védőkorlátok, biztonsági korlátok
  • Szekrények

Jellemzők

  • Különböző rugóerő értékek, az Ön igényei szerint
  • A csuklók nyitó rugóval vagy záró rugóval kaphatók
  • Különböző anyagokból elérhetők (rozsdamentes acél, acél, alumínium és egyebek)
  • Különféle méretek

Ezüst színű Pinet pozicionáló zsanér fehér háttéren

Pozicionáló csuklók

A PINET® pozicionáló csuklók kínálata kettős funkciójú termékeket integrál, mint például súrlódó csuklók, reteszelő csuklók vagy ütköző csuklók. A pozicionáló csuklókkal egy fedél meghatározott pozícióban tartható, különböző erőértékekkel.

Alkalmazások

  • Járművek felszerelése
  • Digitális kijelzők
  • Ipari vezérlőpanelek és monitorok
  • Karbantartási hozzáférési fedlapok
  • Gépfedők

Jellemzők

  • A súrlódó csuklók rögzített vagy állítható nyomatékkal rendelkezhetnek
  • A reteszelő csuklók több rögzített nyomatékértékkel rendelkeznek
  • A pozicionáló csuklók helyettesítik a harmadik féltől származó tartozékokat
  • A reteszelő csuklók pozíció-megismételhetőséget kínálnak
  • Nincs holtjáték
  • Különböző anyagokból kaphatók (rozsdamentes acél, acél, alumínium és egyebek)
  • Különböző méretek

Egy nagy, ezüst színű Pinet nehéz teherbírású zsanér nehéz terhek biztonságos rögzítéséhez.

Nehéz teherbírású csuklópántok

A nehéz teherbírású csuklópántok különösen alkalmasak igényes, nagy terhelésű ipari alkalmazásokhoz. Ez a PINET® termékcsalád megerősített csuklópántokból, valamint felső ráhegeszthető, hengerelt csomóponttal megerősített csuklópántokból és profilcsuklópántokból áll. Kínálnak továbbá "modulo csuklópántokat" is, nagy terhelésű csuklópántokat, amelyek az Ön egyedi igényei szerint vannak összeállítva. A PINET® nehéz teherbírású csuklópántjai acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek, 180°-tól 270°-ig terjedő lehetséges nyitási szöggel.

Alkalmazások

  • Ipari járművek
  • Terepjárók
  • Mezőgazdasági gépek
  • Pótkocsik
  • Járműfelszerelés
  • Vasút
  • Buszok és távolsági autóbuszok

Jellemzők

  • Rendkívül nagy szilárdság
  • Vastagság akár 5 mm-ig
  • Fúrt vagy furatlan
  • Különböző anyagokban elérhető (acél és rozsdamentes acél)

Egy ezüst Pinet zár renderelése fehér háttéren

Reteszek

A PINET® a zárak és reteszelő rendszerek specialistája is ipari alkalmazásokhoz. Portfóliójuk magában foglal csapóreteszeket, rugós reteszeket, kompressziós reteszeket, forgózárakat, tolózárakat, mechanikus reteszeket, mágneses reteszeket és a biztosítóreteszek széles választékát. A PINET® anyagok széles választékát kínálja, hogy választhasson rozsdamentes acél zárak, alumínium zárak, acél reteszek és polimer reteszek között.

Alkalmazások

  • Ipari/mezőgazdasági járművek
  • Elektromos szekrények
  • Generátorok
  • HVAC ipar
  • Gépgyártás
  • Fém bútorok
  • Utcabútorok

Jellemzők

  • Kis reteszek: erős termékek
  • Rugós reteszek: robusztus és rezgésbiztos
  • Kompressziós reteszek: állítható kompresszió, korlátozott kinyúlás
  • Forgó zárak: költséghatékony, exkluzív termék
  • Mechanikus reteszek: kívülről láthatatlan, a nyomóreteszek kiküszöbölhetik a fogantyúk szükségességét
  • Mágneses reteszek: nincs teljesítményvesztés öregedéskor, kívülről láthatatlan
  • Billenőreteszek: Gyors működtetés, nincs szükség szerszámra, nincs belső térfogatvesztés

Egyedi Csuklópántok és Reteszek

Katalógustermékeiken túl a PINET® az Ön igényei szerint egyedi alkatrészeket is tervez és gyárt. Tapasztalt tervezőirodájuk lehetővé teszi, hogy az ügyfél igényei alapján versenyképes és exkluzív megoldásokat kínáljanak. A cél az, hogy együtt dolgozzanak Önnel az alkalmazásához lehető legjobb megoldás megteremtése érdekében. Mindenféle ügyfél-specifikáció lehetséges, például:

  • Speciális méretek
  • Különleges jellemzők (pozícióban tartás, csillapító hatás, rugó hozzáadása stb.)
  • Különböző anyagok
  • Meglévő termékek adaptálása

Különféle hozzáférési, zárási és vezérlő elemek, mint például fogantyúk, reteszek, zsanérok és egyebek.

Hozzáférési megoldások

Hozzáférési, záró és vezérlési megoldások áttekintése

Tudjon meg többet a hozzáférési, záró és vezérlőelemekről a Bossardnál, és kapjon áttekintést márkakínálatunkról.

Tudjon meg többet