Southco® termékek áttekintése
CounterBalance: Moduláris nagy teherbírású torziós rugórendszer

- Nehéz fedelek és panelek könnyű pozicionálása és tartása
- Kiváltja a gáznyomásos rugókat és minimalizálja az emelési erőket
- Karbantartásmentes, hőmérséklet-stabil és akár 100 000 ciklusig ismételhető
- Lehetővé teszi az önnyitást, szabad pozicionálást és rögzítési pozíciókat
Zsanérok és szíjak

- Terhek rugalmas pozicionálása reteszelő és súrlódó zsanérokkal
- Maximálisan könnyen szerelhető és karbantartható
- Növelt biztonság és esztétikus megjelenés a rejtett rögzítés révén
- Nagy számú változat szinte minden igényes alkalmazáshoz
Pozicionáló kar és kijelző tartó

- Könnyű kijelző pozicionálás akár 22,6 kg-ig
- Rugalmas forgatás/döntés/billenés
- Vonzó dizájn a rejtett kábelvezetésnek köszönhetően
- Hosszú élettartam > 20 000 ciklus
- Rugalmasan kombinálható a moduláris kialakításnak köszönhetően
Elektronikus hozzáférési megoldások

- Megbízható működés és magas mechanikai szilárdság
- Alacsony energiafogyasztás a DC motor és a reteszelő fogaskerék kombinációjának köszönhetően
- Növelt biztonság rejtett telepítéssel, valamint az ajtó és a zárási állapot ellenőrzésével
- Intelligens vezérlés integrált mikroprocesszor és mechanikus vésznyitó funkció révén
Forgó nyomás-záró rendszer

- Egyszerű nyitás közvetlen működtetéssel vagy távoli kioldással
- Egy- vagy kétfokozatú zárás lenyomással (FMVSS 206)
- Széles körű elektronikus / mechanikus működtetőkkel és kioldókkal kompatibilis
- Számos változat max. mechanikai terhelhetőséggel akár 12 000 N-ig
Kampós és kompressziós zárak

- A kompresszió szoros és rezgésbiztos zárást tesz lehetővé
- Kézi, szerszámos vagy kulcsos változatok
- Változó tartóterületek állítható vagy fix csavarokkal
- IP/NEMA védettségi fokozat sok változathoz
Benyomható és kihúzható zárak

- Könnyű nyitás és zárás 90°-os fordulattal
- Változó tartóterületek állítható vagy fix csavarokkal
- Kézi, szerszámos vagy kulcsos változatok
- IP/NEMA védettségi fokozat sok változatnál
Nyomásra záródó reteszek

- Kényelmes zárás egyszerűen becsukva
- Látható vagy rejtett hozzáférés
- Kézi vagy kulcsos változatok
- Gyors bepattintható egylyukú szerelés sok változattal
Reteszek

- A lemezeket összehúzzák és biztonságosan a helyükön tartják
- Rezgésbiztos a bilincsek vagy rugalmas szíjak révén
- Állítható változatok a rugalmas tartási területekhez és az összeszerelési tűrések kompenzálásához
- Zárási lehetőségek záró rugóval vagy lakattal
Zárak lengő- és tolóajtókhoz

- Gyors nyitás és zárás negyed fordulattal (kézi vagy szerszámos működtetés)
- Rögzített szerelés (Gépirányelv / elektronikai eszközök)
- Magas rezgésállóság
- Ismételhető működtetés meghatározott működtetési erővel
Befogott csavarok

- Rögzítve a tartólemezen
- Kézi vagy szerszámmal működtethető
- Változatok színkódolt gombokkal
- Különböző telepítési lehetőségek és széles választék az aktiválási típusokból
Forgó-emelő és többpontos rendszerek

- Könnyen kezelhető emeléssel és forgatással
- Használható 1-pontos vagy többpontos zárásként
- Biztonsági opciók kézi, kulcsos és szerszámos működtetéshez
- Különféle záró rúd opciók
Fogantyúk és süllyesztett markolatok

- Gyors és egyszerű telepítés
- Ergonómikus szabványos hosszúságok és kényelmes fogási pontok
- Felületi és süllyesztett modellek
- Összecsukható fogantyúváltozatok optimálisan alkalmazkodnak az adott alkalmazáshoz