SPAX® csavarok áttekintése
Beltéri csavarok

A SPAX® csavarok fő beltéri alkalmazásai közé tartoznak a padlók, mennyezetek, falak, bútorok, lépcsők, konyhák és fürdőszobák. Szinte minden beltéri MDF lap, hátlap, fa alkatrésze vagy fém szerelvény rögzíthető vele.
Az egyik híres speciális változat, a SPAX-M, különösen erős az MDF lapok (közepes sűrűségű farostlemezek) összeszereléséhez. A SPAX peremes csavar keresztirányú mélyedéssel nagyobb nyomatékot biztosít anélkül, hogy károsítaná vagy deformálná az anyagot – egy ideális megoldás kemény lemezekhez.
Jellemzők:
- Egyszerű telepítés előfúrás nélkül
- Pontos pozicionálás SPAX 4CUT heggyel vagy SPAX CUT heggyel
- Időmegtakarítás, különösen kemény fánál
- Korrózióvédelem WIROX (fényes cink bevonat, Cr6-mentes) és YELLOX (sárga cink bevonat, Cr6-mentes) esetén.
Kültéri csavarok

Kültéri területeken a SPAX® csavarokat elsősorban teraszok, utak és járdák, homlokzatok, pergolák és kerítések építéséhez használják. Az időjárásállóság érdekében mindig javasoljuk a SPAX® rozsdamentes acél csavarok (A2 vagy A4) használatát ezekben az alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Könnyű telepítés előfúrás nélkül
- Precíz pozicionálás a SPAX 4CUT hegy vagy SPAX CUT hegy segítségével
- Speciális menet a biztonságos és tartós rögzítésért,
- Alkalmas mind látható, mind nem látható csavarkötésekhez
Fa csavarok

Fa szerkezetekhez, mint például kocsibeállók, erkélyek, szarufák szigetelése, tetőgerendák és keresztirányú merevítések, a SPAX® rozsdamentes acél csavarok és a WIROX bevonattal ellátott SPAX csavarok megbízható megoldást nyújtanak a korrózió megelőzésére. Függetlenül a SPAX® termék típusától, a kapcsolat minősége és teljesítménye garantált.
Jellemzők:
- Maximális korrózióvédelem a WIROX bevonatnak vagy a rozsdamentes acélnak köszönhetően
- Alátétfejű csavar magasabb meghúzási nyomatékkal és nagyobb távolsággal az egyes csavarok között
- Ideális választás keretekhez és keskeny fa szakaszokhoz
- A SPAX menetes rudak kiküszöbölik a ragasztó szükségességét
Csavarok ablakbeépítéshez

A SPAX® FEX sorozatot a magas teljesítmény jellemzi az ablakgyártásban. Tartalmaz önfúró keretcsavarokat, önmetsző csavarokat, kombinált csavarokat, összekötő csavarokat és szerelőcsavarokat mind PVC, mind fa profilokhoz. Ezeken a termékeken kívül a SPAX keretrögzítő egy másik kiváló minőségű lehetőség ablakok és ajtókeretek számára. Ez a tiplik nélküli rögzítési megoldás nemcsak műanyag és fa keretekhez alkalmas, hanem PVC keretprofilok összekapcsolására is.
Jellemzők:
- Teljes körű választék az ablakgyártáshoz
- Precíz telepítés a fa illesztések csökkentése mellett
- Hengeres fej fa keretekhez és lapos süllyesztett fej műanyag takarósapkákkal műanyag keretekhez