Közvetlen szerelési csavarok

Tecfi rögzítőrendszerek: betoncsavarok és horgonycsapok

A Tecfi egy olasz cég, amely betonhoz való rögzítőelemekre, például betoncsavarok és horgonycsapokra specializálódott. Tudjon meg többet ezekről a nagy szilárdságú rögzítőelemekről.

Egy Tecfi betoncsavarok és ékankerek készlete erős rögzítési kapcsolatokhoz betonban.
Áttekintés a Tecfi betoncsavarok 7 különböző típusáról.

Tecfi rögzítőelemek áttekintés  

Betoncsavarok

A betoncsavarok ideális választást jelentenek a gyors, biztonságos és gazdaságos rögzítéshez közvetlenül a betonba. Könnyen telepíthetők, miközben magas teherbírási értékeket érnek el. Más rögzítési módszerekkel ellentétben a betoncsavarok később eltávolíthatók. A különböző fejformák sokféleségének köszönhetően a betoncsavarok sokoldalúak, és számos különböző alkalmazásra használhatók.

A Tecfi betoncsavarok alkalmasak repedezett és nem repedezett betonhoz. Tűzvédelmi jóváhagyással rendelkeznek, és használhatók a C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategóriákban is.

4 Tecfi ék horgonyok nagy terhelések betonba rögzítéséhez

Horgonycsapok

A horgonycsap egy magas terhelésű rögzítési megoldás repedezett és nem repedezett betonhoz. Könnyű szerelésük lehetővé teszi a hatékony munkafolyamatokat: Miután a lyukat kifúrták és megtisztították, a horgonycsapot egyszerűen be kell ütni kalapáccsal, majd nyomatékszabályozással meghúzni. A meghúzás során a kúp a fúrólyuk falához szorul, így biztosítva a legnagyobb teherbíró képességet. A horgonycsapok ideálisak tartós, megbízható, rezgésálló rögzítési kapcsolatok létrehozására.

Különböző alkalmazásokhoz kínálunk Tecfi horgonycsapokat, mint például az ETA által jóváhagyott horgonycsapokat repedezett és nem repedezett betonhoz, szeizmikus alkalmazásokhoz, rozsdamentes acélból, különböző beállítási mélységekkel és még sok más.