Menetes betétek

KEENSERTS® menetes betétek

Ezek a nagy szilárdságú menetes betétek speciális rögzítő ékekkel rendelkeznek, amelyek kiküszöbölik az elfordulást és biztosítanak a rezgés ellen még nagy igénybevételű alkalmazásokban is.

Közelkép egy Keenserts nagy szilárdságú fém menetes betétről, amely 4 speciális kulcszárral rendelkezik a kiváló teljesítmény érdekében.

KEENSERTS® menetes betétek tökéletes megoldást jelentenek a menetek kiszakadásának megelőzésére olyan területeken, mint a gépészet vagy a precíziós mérnöki munka, a repülés és az űrkutatás. Rozsdamentes acélból (1.4305 / AISI 303) készülnek, rendkívül tartósak, és könnyedén ellenállnak a számos lazítási és meghúzási ciklusnak.  

KEENSERTS® nagyszerű választás könnyűfém, acél vagy öntöttvas alkalmazásokhoz. Ezenkívül könnyű és hatékony megoldást nyújtanak a drága alkatrészek sérült meneteinek javítására is.

Kézben tartott Keenserts menetes betét

Speciális ékes rögzítési technológia

A KEENSERTS® betétek előre összeszerelt speciális rögzítő ékekkél rendelkeznek, amelyek a betéteket a helyükre rögzítik, így megakadályozzák a kilazulást még nagy igénybevételű alkalmazások esetén is. A menetek méretétől függően a betétek két vagy négy ékkel elérhetők, akár normál, akár önzáró menettel.

A KEENSERTS® menetes betétek előnyei

  • Könnyű telepítés
  • Magas tartósság
  • Sérült menetek hatékony javítása
  • Előre összeszerelt ékes zárak

Áttekintés a KEENSERTS® rögzítőelemekről

Menetes betétek 2 ékes zárral

Menetes betétek 2 ékes zárral fehér háttérrel.
  • Elérhető szabványos belső menetek: M3x0,5 (KNCM típus), M4x0,7 (KNCM típus), M5x0,8 (KNM és KNHM típusok), és M6x1,0 (KNM és KNHM típusok)  
  • Anyag: rozsdamentes acél 1.4305  
  • További típusok kérésre elérhetők 

Overlay
Menetes betétek 2 ékes zárral fehér háttérrel.

Menetes betétek 2 ékes zárral, önzáró

Önzáró Keenserts menetes betét 2 kulcszárral fehér háttéren.
  • Elérhető szabványos belső menetek: M5x0.8 (KNML és KNHML típusok), M6x1.0 (KNML és KNHML típusok)  
  • Anyag: rozsdamentes acél 1.4305 Molykote® felületkezeléssel  
  • További típusok kérésre elérhetők 

Overlay
Önzáró Keenserts menetes betét 2 kulcszárral fehér háttéren.

Menetes betétek 4 ékes zárral

Négy kulcsos záras Keenserts menetes betét fehér háttérrel.
  • Elérhető szabványos belső menetek: M8x1.25 (KNM és KNHM típusok), M10x1.50 (KNM és KNHM típusok), M12x1.75 (KNM és KNHM típusok), és M16x2.00 (KNHM típus) 
  • Anyag: rozsdamentes acél 1.4305 
  • További típusok kérésre elérhetők 

Overlay
Négy kulcsos záras Keenserts menetes betét fehér háttérrel.

Menetes betétek 4 ékes zárral, önzáró

Menetes betétek 4 kulcsos zárral, önzáró fehér háttéren
  • Elérhető szabványos belső menetek: M8x1.25 (KNML és KNHML típusok), M10x1.50 (KNML és KNHML típusok), M12x1.75 (KNML és KNHML típusok), és M16x2.00 (KNHML típus) 
  • Anyag: rozsdamentes acél 1.4305 Molykote® felületkezeléssel 
  • További típusok kérésre elérhetők

Overlay
Menetes betétek 4 kulcsos zárral, önzáró fehér háttéren

KEENSERTS® telepítő eszközök


Különféle szerszámok és eszközök menetes betétekhez fehér háttéren.

A megfelelő eszközöket biztosítjuk a KEENSERTS® menetes betétek telepítéséhez. Találjon kézi telepítő eszközöket és hidropneumatikus szerszámokat, valamint a szükséges felszerelést eShopunkban.

Overlay

Különféle szerszámok és eszközök menetes betétekhez fehér háttéren.

Töltsön le további információkat a KEENSERTS® rögzítőelemekről.

Bélyegkép a kulcsos betétek brosúrájához

Key-Locking Inserts Brosúra

További információk és műszaki részletek a ékes betétekről a brosúránkban találhatók.

421.6 KB | pdf