Menetes betétek

TAPPEX® menetes betétek

A TAPPEX® menetes betétek pontos, erős anyameneteket hoznak létre műanyagból, fából, könnyűfém ötvözetekből és kompozit anyagokból készült munkadarabokban.

Négy különböző típusú Tappex menetes betét, beleértve a réz és acél menetes betéteket.

A TAPPEX® sokoldalú menetes betétjeivel költséghatékony megoldásokat kínál különféle alkalmazásokhoz. Rézből, acélból vagy rozsdamentes acélból készült betétjeiket számos iparágban használják különféle anyagokban.  

A TAPPEX® menetes betétek előnyei  

  • Nagy szilárdságú menet létrehozása műanyagban, fában vagy kompozit anyagokban  
  • Kopásmentes és korrózióálló  
  • Lehetővé teszi a csavaros rögzítések ismételt meghúzását és lazítását  
  • Sokoldalú  
  • Különféle telepítési lehetőségek  

Áttekintés a TAPPEX® menetes betétekről

TRISERT® csavaros menetes betétek

Egy sárgaréz Tappex Trisert menetes betét fehér háttérrel

TRISERT® önmetsző menetes betétek tiszta, forgácsmentes belső meneteket garantálnak. A fej nélküli menetes betétek egyedülálló előnye, hogy mindkét oldalon használhatók.  

  • Menetméretek: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 és M10  
  • Modell: fejjel és fej nélkül  
  • Telepítés: becsavarás  
  • Anyag: sárgaréz  

Overlay
Egy sárgaréz Tappex Trisert menetes betét fehér háttérrel

TRISERT-3® csavarozható acél menetes betétek könnyűfémekhez és műanyaghoz

Egy Tappex Trisert acél menetes betét fehér háttér előtt

TRISERT-3® önmetsző menetes betétek a legigényesebb követelményeknek is megfelelnek, így ideálisak orvosi és élettudományi alkalmazásokhoz, valamint a tengeri vagy élelmiszeriparban.  

  • Menetméretek: M3, M4, M5, M6, M8 és M10  
  • Modell: kis fejjel  
  • Telepítés: becsavarható  
  • Anyag: acél, rozsdamentes acél 303, amely összehasonlítható az 1.4305-tel, és rozsdamentes acél 316, amely összehasonlítható az 1.4401-gyel 

Overlay
Egy Tappex Trisert acél menetes betét fehér háttér előtt

FOAMSERT® csavaros menetes betétek fához és habokhoz

A Tappex Foamsert menetes betét habokba és fába való becsavarozáshoz.

FOAMSERT® menetes betétek speciális önvágó betétek, amelyeket előfúrt lyukakban való használatra terveztek habokban és fában.  

  • Menetméretek: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 és M8  
  • Modell: fejjel és fej nélkül  
  • Telepítés: becsavarás  
  • Anyag: sárgaréz  

Overlay
A Tappex Foamsert menetes betét habokba és fába való becsavarozáshoz.

MULTISERT® préselhető menetes betétek műanyaghoz

A Tappex Multisert sárgaréz menetes betét préseléses beépítéshez termoplasztikába.

MULTISERT® menetes betétek különösen alkalmasak termoplasztikus anyagokhoz. Belső menettel és szabadalmaztatott tüskés formával rendelkeznek, amely biztosítja a magas kihúzási teljesítményt.   

  • Menetméretek: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 és M12  
  • Modell: fejjel és fej nélkül  
  • Telepítés: préselés, ultrahangos beágyazás vagy hőbeillesztés (a műanyag helyi olvasztása) 
  • Anyag: sárgaréz     

Overlay
A Tappex Multisert sárgaréz menetes betét préseléses beépítéshez termoplasztikába.

MICROBARB® préselhető menetes betétek műanyaghoz

A Tappex Microbarb menetes betét ideális vékony falú anyagokhoz.

MICROBARB® menetes betétek a MULTISERT® betétek alcsoportja, azonos jellemzőkkel, de rövidebb teljes hosszal. Ideálisak vékony falú anyagokban való használatra.  

  • Menetméretek: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 és M10  
  • Modell: fejjel  
  • Telepítés: préselés  
  • Anyag: sárgaréz  

Overlay
A Tappex Microbarb menetes betét ideális vékony falú anyagokhoz.

HIMOULD® menetes betétek fröccsöntéshez

A Tappex Himould sárgaréz menetes betét öntött és fröccsöntött alkatrészekhez

HIMOULD® menetes betétek sárgarézből öntött és fröccsöntött alkatrészekhez. A vékony falaknak köszönhetően a HIMOULD® közvetlenül beilleszthető a fröccsöntő formákba és beönthető. Ezek a betétek rendkívül sokoldalúak, és használhatók termoplasztikus és termoszet fröccsöntött alkatrészekhez.  

  • Menetméretek: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 és M12  
  • Modell: átmenő furatmenettel vagy csapfuratmenettel  
  • Telepítés: beöntés  
  • Anyag: sárgaréz  

Overlay
A Tappex Himould sárgaréz menetes betét öntött és fröccsöntött alkatrészekhez

Menetes betét beszerelő eszközök


Különféle szerszámok és eszközök menetes betétekhez fehér háttéren.

Emellett biztosítjuk Önnek a megfelelő eszközöket és berendezéseket a menetes betétek telepítéséhez. Találja meg átfogó eszközportfóliónkat az eShopban.

Overlay

Különféle szerszámok és eszközök menetes betétekhez fehér háttéren.

További információ letöltése

Bélyegkép a Tappex Threaded Inserts brosúrához

Tappex® Menetes Betétek Brosúra

További információk és műszaki részletek a Tappex® menetes betétekről a brosúránkban találhatók.

1.3 MB | pdf