Szegecselési technológia: Az alapok

Tudjon meg többet a különböző szegecstípusokról, beleértve a szegecseket, szegecs anyákat és nagy teherbírású szegecseket.
Termékkategóriák
Ahol gazdaságos, nem oldható, biztonságos és könnyen telepíthető kötések szükségesek, a szegecselés a megfelelő megoldás a rögzítési kihívásra.

A szegecselési technológia megbízhatóan köti össze a két független komponenst. Legyen szó acélról, műanyagról vagy más különböző szilárdságú és vastagságú anyagokról, a szegecselés biztonságosan összetartja őket.

Tudjon meg többet a különböző szegecstípusokról, beleértve a szegecseket, szegecs anyákat és nagy teherbírású szegecseket.
Minden rögzítési igényhez létezik szegecs. Vak szegecs anyák és vak szegecselési rendszerek biztosítják az egyoldalú hozzáférési alkalmazások megoldását, a nagy szilárdságú anyagoktól a könnyű anyagokig. Ha nagy termelési kapacitásra van szüksége, a gyors szegecselés technológia lehetővé teszi akár 70 szegecs rögzítését percenként. Magas rezgésű környezetekben történő alkalmazásokhoz a lockbolts biztosítják a biztonságos és nem oldható kötést.
Átfogó termékkínálatunk különböző típusú szegecseket, fejformákat és átmérőket tartalmaz bármilyen anyagkombinációhoz, az acéltól a műanyagokig, sőt kompozit anyagokig és üvegszálakig:
Megbízható márkapartnerekkel dolgozunk a szegecselés területén, beleértve a következőket:

Blind Rivet Systems
Átfogó szegecselő rendszerek, beleértve a blind rivet és speed rivet fasteners, lockbolts és szegecselő eszközök.

Blind Rivet Nuts
Kiterjedt portfólió széles anyagválasztékkal, fej- vagy szár típusokkal, valamint standard, közepes, hosszú és extra hosszú fogáshosszal.

Blind szegecsek
Sokoldalú vak szegecsek különböző anyagkombinációkhoz, fejformákhoz és átmérőkhöz. Nagy szilárdságú és rezgésálló.

Gyors szegecsek
Gyors telepítés különféle anyagokhoz. Egyedi előfeszítés a szegecselő tüskén.

Blind Rivet Nuts
Hengeres, recézett és hatszögletű szárú blind rivet nuts. Tartós menetek vékony falú elemekben, nagy kiszakítási szilárdsággal.

Blind Rivets and Lockbolts
Nagy szilárdságú szerkezeti blind rivets, lockbolts és szerszámok nehéz alkalmazásokhoz.

Blind Rivet Systems
Az eredeti blind rivet márka széles portfóliót kínál különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz.

Blindnietmuttern
Különböző típusú rivet nuts. Elérhetők alátétes tömítéssel is, amely biztosítja a víz- és gáztömörséget IP67 és IP68 szintig.
Az itt felsorolt termékek nem minden országban elérhetők. Kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.