Szegecstechnológia

Clufix® Vak szegecsanyák

A Clufix® vak szegecsanyák egy belső menetet biztosítanak vékony vagy vastag fémlemezekben. Válasszon különböző anyagokból, fej- és test típusokból, valamint normál, közepes, hosszú vagy extra hosszú befogási tartományokból.

Három különböző Clufix blind rivet nuts világosszürke háttéren, beleértve a zárt és nyitott végű blind rivet nuts.

Clufix® vak  szegecsanyák lehetővé teszik két vagy több elem összeszerelését ugyanúgy, mint egy szegecs, miközben egy belső menetes funkciót is biztosítanak. Az összeszerelés egyszerű: Csavarja a szegecsanyát egy egyszerű kézi vagy elektromos szerszámra, helyezze be az előfúrt vagy lyukasztott lyukba, állítsa be az anyát, húzza meg – kész.

Amikor teherbíró menetekre van szüksége vékony falú anyagokban vagy profilokban, a vak szegecsanyák a leghatékonyabb megoldás. Ahogy a neve is sugallja, „vak” módon (csak egy oldalról) szerelhetők be, utómegmunkálás nélkül és anélkül, hogy kárt okoznának az előkezelt felületekben.   

Egy Clufix nyitott végű, hatszögletű szárú szegecsanya.

Nyitott végű vak szegecsanyák

A Clufix® nyitott végű szegecsanyákat erős és megbízható menet kialakítására használják vékony vagy vastag fémlemezek/profilok, kompozitok vagy műanyagok esetében, ahol a menetkialakítás nem lehetséges, mert az anyag túl vékony/gyenge/törékeny vagy túl kemény a menetkialakításhoz. A Clufix® szegecsanyák helyszíni javítási és karbantartási munkákhoz is használhatók.

Alkalmazások

  • Repülőgépipar  
  • Autóipar és elektromos járművek  
  • Háztartási gépek  
  • Elektronika  
  • Általános ipar  
  • Vasút  
  • Élelmiszeripar  
  • HVAC  
  • Vegyipar  
  • Tengeri és offshore  
  • Orvosi gépek  
  • Teherautók és pótkocsik  
  • Mezőgazdasági technológia és építőipari gépek 

Jellemzők

  • Egyoldalas szerelés lehetséges
  • Alacsony szerelési költségek a lemezek és profilok menetalakításához képest
  • Bármilyen alkalmazásban lehetséges a lemez vagy kompozit anyagok szerelése
  • Az egyszerű szerelés csökkenti az üzemeltetési költségeket
  • Tartós mechanikai rögzítés
  • Védi a munkadarabot a deformációtól vagy sérüléstől a szerelés során
  • Elérhető alumíniumból, acélból és rozsdamentes acélból M3-tól M12-ig
  • Még az élekhez közeli alkalmazásokban is telepíthető
  • A Clufix® vak szegecsanyák hatszögletű, kerek és recézett testtel is elérhetők

Egy Clufix zárt végű szegecsanya fehér háttéren.

Zárt végű szegecsanyák

Hasonlóan a nyitott végű szegecsanyákhoz, a Clufix® zárt végű szegecsanyák is erős, megbízható menetes kapcsolatot hoznak létre különböző anyagokban, ahol a menetképzés különböző okok miatt nem lehetséges. A zárt végű szegecsanyák hatalmas előnye, hogy biztosítani tudják a víz- és gáztömörséget akár IP66 és IP67 szintig.

Alkalmazások

  • Repülőgépipar  
  • Autóipar és elektromos járművek  
  • Háztartási gépek  
  • Elektronika  
  • Általános ipar  
  • Vasút  
  • Élelmiszeripar  
  • Fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC)  
  • Vegyipar  
  • Tengeri és offshore  
  • Orvosi gépek  
  • Teherautók és pótkocsik  
  • Mezőgazdasági technológia és építőipari gépek 

Jellemzők

  • Egyoldalas telepítés  
  • Alacsony összeszerelési költségek a lemezek és profilok menetalakításával szemben  
  • Bármilyen alkalmazásban telepíthető lemez vagy kompozit anyagokhoz  
  • Könnyű összeszerelés, amely csökkenti az üzemeltetési költségeket  
  • Tartós mechanikai rögzítés  
  • Védi a munkadarabot deformáció vagy sérülés nélkül az összeszerelés során  
  • Elérhető alumíniumból, acélból és rozsdamentes acélból M3-tól M12-ig  
  • Telepíthető még az élekhez közeli alkalmazásokban is 
  • Zárt végű változatok (fej alatti tömítéssel is) elérhetők IP66 és IP67 szorosságig  
  • A Clufix® szegecsanyák hatszögletű, kerek és recézett testtel is elérhetők