Szegecstechnika

FASTEKS® FILKO Vak Szegecsanyák

FASTEKS® FILKO egy egyrészes, átmenő menetes, egyoldalas alkalmazású szegecsanya. "Vak" módon telepíthető újramunkálás nélkül, és hatékony megoldás a rögzített menetek telepítésére.

Közelkép egy FASTEKS FILKO vak szegecsanyáról világosszürke háttér előtt.

A FASTEKS® FILKO a Bossard márkája, amely megbízható szegecselési megoldásokat kínál különféle alkalmazásokhoz. Ezek a vak szegecsanyák ellenálló menetes kapcsolatot biztosítanak, különösen vékony falú alkatrészeknél és üreges szakaszoknál. A szegecsanya beépítése után kialakult kiperemeződés magas kiszakítási szilárdságot biztosít. A FASTEKS® FILKO vak szegecsanyák három fő testtípussal érhetők el: hengeres, bordázott és hatszögletű. Ezenkívül kínálunk vak szegecs csavarokat és vak bepattintható anyákat is.

Jellemzők:

  • Egyoldalas telepítés
  • Többféle alkalmazás, akár vak szegecsanyaként, akár vak szegecs csavarként
  • Magas kiszakítási szilárdság a szegecs kiperemeződésnek köszönhetően
  • Felületkezelt alkatrészekbe is szerelhető
  • Széles választék fejformákból és anyagokból
  • Racionális telepítés kézi szegecspisztollyal vagy hidropneumatikus eszközökkel
  • Stabil fogóerő a bepattintható anyáknál.

FASTEKS® FILKO Blind Rivet Nuts áttekintés

Hengeres test

Két FASTEKS FILKO vak szegecsanya kerek szárral fehér háttéren

A hengeres szegecsanya nagyon gyakran használt általános alkalmazásokban. Számos fejtípus, végstílus és anyag elérhető különböző méretekben.

  • Fejtípus: lapos fej, süllyesztett fej, mikroperemes fej
  • Nyitott és zárt végű
  • Anyag: acél cinkbevonattal, vastag passzivált (RoHs), rozsdamentes acél A2 és A4

Overlay
Két FASTEKS FILKO vak szegecsanya kerek szárral fehér háttéren

Bordázott test

Két FASTEKS FILKO vak szegecsanya recézett szárral fehér háttér előtt

Nyomaték elleni követelményekhez és a rögzítőelemnél lágyabb anyagokhoz a bordázott vak szegecsanya lehet a legjobb megoldás.

  • Fej típus: lapos fej, süllyesztett fej, mikroperemes fej
  • Nyitott és zárt végű
  • Anyag: acél cink bevonattal, vastag passzivált (RoHs), rozsdamentes acél A2 és A4

Overlay
Két FASTEKS FILKO vak szegecsanya recézett szárral fehér háttér előtt

Hatszögletű test

Két FASTEKS FILKO hatszögletű szárú szegecsanya fehér háttéren

A hatszögletű test javítja a nyomatékállóságot, ha hatszögletű lyukba van beépítve.

  • Fej típus: lapos fej, mikroperemes fej
  • Nyitott és zárt végű
  • Anyag: acél cinkbevonattal, vastag passzivált (RoHs), rozsdamentes acél A2 és A4

Overlay
Két FASTEKS FILKO hatszögletű szárú szegecsanya fehér háttéren

Vak szegecscsavarok

Két FASTEKS FILKO vak szegecs csavar fehér háttér előtt

A vak szegecsanyához hasonló testtel, de nagy szilárdságú külső menetekkel rendelkező vak szegecs csavarok rugalmasságot biztosítanak a gyártás során. Ezeknek a rögzítőelemeknek a felszereléséhez speciális húzófej szükséges.

  • Fej típus: lapos fej, süllyesztett fej
  • Szár típus: hatszögletű szár, recézett szár
  • Anyag: acél cink bevonattal, vastag passzivált (RoHs)

Overlay
Két FASTEKS FILKO vak szegecs csavar fehér háttér előtt

Vak Clip-In Nut

Két fekete FASTEKS FILKO vak beakasztós anya fehér háttéren

A süllyesztett fejű vak beütőanya egy hagyományos csavarhúzóval is felszerelhető. Képes csillapítani a rázkódást és a rezgést egy szerelésben. A réz betétanya egy neoprén testbe van ágyazva, amely hő- vagy elektromos szigetelésre használható.

  • Fej stílus: süllyesztett fej, nagy süllyesztett fej
  • Anyag: réz menetes betétanya, neoprén test

Overlay
Két fekete FASTEKS FILKO vak beakasztós anya fehér háttéren

További információ letöltése

Fasteks Filko Blind rivet nuts brosúra miniatűrje

FASTEKS FILKO szegecsanyák

A FASTEKS® FILKO® vak szegecsanyák egyoldalról, utómunka nélkül szerelhetők fel.

1.2 MB | pdf