Szegecstechnika

FASTEKS® FBR gyors szegecsek

Amikor időtakarékos szegecselési megoldásra van szüksége, a FASTEKS® FBR Speed Rivets kiváló választás. A FASTEKS® a Bossard márkája, amely megbízható szegecselési megoldásokat kínál különféle alkalmazásokhoz.

Közelkép egy fém FASTEKS gyorsszegecsről világosszürke háttér előtt.

A FASTEKS® FBR gyors szegecsek előre vannak töltve a szegecselő tüskére, és szerszámmal rögzíthetők. Így több telepítés is elvégezhető újratöltés nélkül. Ez teszi a gyors szegecseket az egyik leghatékonyabb rögzítési módszerré.

A FASTEKS® FBR gyors szegecsek azért olyan gazdaságosak, mert csak a húzószárat kell kezelni. Az egyszer használatos húzószár garantálja a folyamat biztonságát, mivel a kezelőnek nem kell meghatároznia a megfelelő húzószárat vagy ellenőriznie a húzószár kopását.

Jellemzők:

  • Gyors feldolgozás (percenként akár 70 szegecs telepítése)
  • Költségmegtakarítás: nincs törőszár, nincs hulladék
  • Könnyű megoldás
  • Különféle anyagokhoz alkalmas

FASTEKS® FBR Speed Rivets Termékáttekintés

Standard gyors szegecsek

A FASTEKS szabványos sebességű szegecs alkalmazása

A zárófej kialakításának köszönhetően a FASTEKS® FBR Standard Speed Rivets magas szorítóerőt ér el.

  • Fej típus: domború fej, süllyesztett fej
  • Anyag: alumínium, acél, rozsdamentes acél

Overlay
A FASTEKS szabványos sebességű szegecs alkalmazása

Multi gyors szegecsek

A FASTEKS többsebességes szegecs alkalmazása

A nagy fogástartományú FASTEKS® FBR Multi Speed Rivets nagy felületi nyomással rendelkeznek.

  • Fej típus: domború fej, süllyesztett fej
  • Anyag: alumínium, acél, rozsdamentes acél

Overlay
A FASTEKS többsebességes szegecs alkalmazása

Grooved gyors szegecsek

Alkalmazása egy FASTEKS hornyolt gyorsszegecsnek.

A forrasztható illetve nem  forrasztható felületkezelésével rendelkező FASTEKS® FBR grooved gyorsszegecsek különösen alkalmasak elektronikai alkatrészek szereléséhez.

  • Fej típus: domború fej
  • Anyag: alumínium, réz

Overlay
Alkalmazása egy FASTEKS hornyolt gyorsszegecsnek.

Menetes gyors szegecsek

Alkalmazása egy FASTEKS csavaros gyorsszegecsnek, amely a telepítés után kicsavarható.

A FASTEKS® FBR menetes gyors szegecsek menettel kerülnek beszerelésre  mely alapján szükség esetén kicsavarhatóak, mivel a süllyesztett fej a szegecselési folyamat során lapos fejré alakul.

  • Fej típus: domború fej
  • Anyag: acél

Overlay
Alkalmazása egy FASTEKS csavaros gyorsszegecsnek, amely a telepítés után kicsavarható.

Távtartó gyors szegecsek

Alkalmazás FASTEKS Space Speed Rivets nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB-khez).

A FASTEKS® FBR Távtartó gyors szegecsek távtartóként használhatók nyomtatott áramköri lapokon (lap vastagsága 0,8–2,4 mm / .03–.09”)

  • Anyag: sárgaréz

Overlay
Alkalmazás FASTEKS Space Speed Rivets nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB-khez).

További információ letöltése

Thumbnail Fasteks Speed Niete Brosúra

FASTEKS® Speed Rivets Brosúra

Töltse le a FASTEKS® gyors szegecstechnológia áttekintését.

981.8 KB | pdf