FASTEKS® FBR Blind Rivets termékáttekintés
Nyitott végű standard vak szegecsek

A standard vak szegecsek gazdaságos rögzítési megoldást jelentenek, széles körű alkalmazási lehetőségekkel.
- Fej típusok: domború fej, süllyesztett fej, nagy fej
- Test: alumínium, rozsdamentes acél A2 és A4, réz
- Húzószár: acél, rozsdamentes acél A2 és A4
Multigrip szegecsek

A Multigrip szegecs nagy fogási tartománnyal rendelkezik, így nagyobb szorítófelülettel bír, amely akár három standard szegecset is helyettesíthet. A húzószár biztonságosan és szilárdan rögzíthető a testben. Nagyon praktikus megoldás a szélesebb furattűrések kompenzálására.
- Fej típus: domború fej, süllyesztett fej, nagy fej
- Test: alumínium, acél, rozsdamentes acél A2
- Húzószár: acél, rozsdamentes acél A2
Zárt végű szegecsek

A zárt végű szegecsek lég-, víz- és pormentes rögzítést biztosítanak. A húzószár rögzített.
- Fej típus: domború fej, süllyesztett fej, nagy fej
- Test: alumínium, acél, rozsdamentes acél A2, réz
- Húzószár: acél, rozsdamentes acél C1 és A2, alumínium
Peel szegecsek

A hántoló szegecs vak oldala négy részre oszlik, amelyek deformálódnak és beleharapnak a csatlakozó felületbe. Ez nagyobb ülőfelületet és magas szorítóerőt biztosít, ideális puha és porózus anyagok, például fa, kemény rost és gipszkarton beépítéséhez. Jól kompenzálják a fúrt lyuk tűrését is.
- Fej típus: domború fej
- Test: alumínium
- Húzószár: acél
Hornyos szegecsek

Vakfuratokban használva a hornyolt szegecs test tökéletesen be tud illeszkedni az illeszkedő anyagba, és megbízható szegecselési eredményt nyújt puha fémes és nem fémes anyagokban.
- Fej típus: domború fej
- Test: alumínium
- Húzószár: acél
F-Bulb/F-Nox szegecsek

Ez a két típusú FASTEKS® FBR vak szegecs szilárdan rögzített húzószárakkal rendelkezik, amelyek erősen ellenállnak a rezgésnek, valamint nagy zárófejjel, amely nagy támaszfelületet biztosít. Vízálló és korrózióálló (F-Nox), ezek ideálisak a tengeri ipar számára.
- Fej típus: domború fej
- Anyag (test és húzószá ): acél, rozsdamentes acél A2
F-Lock szegecsek

Egy másik mechanikus rögzítő szegecs úgy van kialakítva, hogy a szegecs testében rögzüljön, amikor a húzószár a szegecs fejénél síkba pattan. Ezért nagyon magas rezgésállóságot, valamint nagy nyíró- és szakítószilárdságot érhet el, nagy szorítófelülettel.
- Fej típus: domború fej, süllyesztett fej
- Anyag (test és húzószár): alumínium/alumínium, acél/acél
F-Bolt Szegecs

A FASTEKS® FBR F-Bolt szegecsek ugyanazt a mechanikus rögzítési elvet alkalmazzák, mint az F-Lock, de az F-Bolt rögzítése vizuálisan is ellenőrizhető a fej oldaláról. Az F-Bolt nagyon magas rezgésállósággal, nagy nyíró- és szakítószilárdsággal, valamint nagy szorítófelülettel rendelkezik.
- Fej típus: domború fej, süllyesztett fej
- Anyag (test és húzószár): acél/acél, rozsdamentes acél A2/rozsdamentes acél A2
F-Hem Szegecs

Zárt fejjel és nagy csapágyfelülettel az F-Hem szegecsek vékony lemezhez alkalmasak. Széles fúrt lyuk tűrést is képesek kompenzálni. A süllyesztett szegecs mandzsetta nagyon magas nyíró- és húzószilárdságot biztosít. A rögzített húzószár nagyon magas rezgésállóságot biztosít.
- Fej típus: domború fej
- Anyag (test és húzószár): acél/acél, rozsdamentes acél A2/rozsdamentes acél A2