Szegecstechnika

HUCK® Nagy teherbírású egy és kétoldalú szegecsek

A HUCK® lockboltok és szerkezeti szegecsek tartós, rezgésálló rögzítési kapcsolatokat biztosítanak.

Közelkép egy Huck lockboltról erős rögzítőkapcsolatokhoz világosszürke háttéren.

A Huck® rögzítőelemek számos előnnyel rendelkeznek, beleértve a gyors és egyszerű telepítést, az ellenőrzés/csere szükségességének kiküszöbölését, valamint a költségmegtakarítást más rögzítési módszerekkel szemben. Huck® termékportfóliónk minden egyes rögzítőeleme sajátos jellemzőkkel bír, hogy bármilyen alkalmazáshoz a megfelelő rögzítőelemet biztosíthassunk Önnek.  

Egy Huck® Magna-Lok® nagy szilárdságú vak szegecs fehér háttér előtt.

Szerkezeti vakrögzítők

A Huck® szerkezeti vak szegecsek ideálisak olyan helyzetekben, ahol a csatlakozó anyagokhoz csak az egyik oldalról lehet hozzáférni. A szerkezeti vak szegecsek a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek hatalmas nyíró- és szakítószilárdságuk miatt. Huck® vak szegecs megoldásaink a következőket tartalmazzák:

  • Magna-Lok®
  • Magna-Bulb®
  • BOM®
  • HuckLok®
  • Auto-Bulb®
  • FloorTight®
  • Magna Tite®

Alkalmazások

  • Repülőgépipar  
  • Autóipar és haszongépjárművek  
  • Szekrények és burkolatok  
  • Elektronikai és elektromos berendezések  
  • Egészségügyi berendezések  
  • Fűtés és szellőzés (HVAC)  
  • Mézeskalács és kompozit anyagok  
  • Ipari berendezések  
  • Gépészet  
  • Műanyag alkatrészek  
  • Vasút  
  • Megújuló energiák 
  • Távközlés

Jellemzők

  • Alkalmazások egyoldali hozzáféréssel  
  • Biztonságos rögzítés még extrém rezgések esetén is  
  • Karbantartásmentes kapcsolatok  
  • Nincs szükség utánhúzásra  
  • Alacsonyabb csatlakozási költségek a teljes élettartam alatt  
  • Magas nyíró- és szakítószilárdság 
  • Hegesztett kötések helyettesítése  
  • Biztonságos érintkezés  
  • Csak speciális szerszámokkal távolítható el a telepítés után 


szerkezeti Huck szegecselés

Lockboltok

A Huck® lockboltok egy két részből álló, precízen megtervezett rögzítőrendszer, amely soha nem lazul meg a telepítés után. Nem számít, milyen intenzív a környezet rezgése, olyan kapcsolatot biztosít, amely kiküszöböli a keresztirányú rezgéseket (amelyek gyakran előfordulnak a hagyományos anya és csavar kapcsolatokban). Széles körű alkalmazásokhoz tervezve, a Huck lockboltok kiváló kapcsolatot, valamint magas nyíró- és szakítószilárdságot biztosítanak.  Huck® lockbolt rögzítő megoldásaink közé tartoznak:  

  • Bobtail®  
  • Magna-Grip®  
  • C50L®  
  • C6L®  
  • C120L®  
  • C150L®  
  • Hucktainer®  

Alkalmazások

  • Repülőgépipar  
  • Autóipar és haszongépjárművek  
  • Szekrények és burkolatok  
  • Elektronikai és elektromos berendezések  
  • Egészségügyi berendezések  
  • Fűtés és szellőzés (HVAC)  
  • Mézeskalács és kompozit anyagok  
  • Ipari berendezések  
  • Gépészet  
  • Műanyag alkatrészek  
  • Vasút  
  • Megújuló energiák  
  • Távközlés  

Jellemzők

  • Könnyen és gyorsan feldolgozható  
  • Egyoldali hozzáférésű alkalmazásokhoz  
  • Állandóan magas szorítóerő  
  • Nagyon jó rezgésállóság  
  • Karbantartásmentes kapcsolatok  
  • Nincs szükség utánhúzásra  
  • Magas nyíró- és szakítószilárdság  
  • Hegesztett kötések helyettesítése  
  • Biztonságos érintkezés  
  • Csak speciális szerszámokkal távolítható el a telepítés után