Tömítéstechnológia

KOENIG EXPANDER® záródugó: A legjobb osztályú tömítéstechnológia

A KOENIG-EXPANDER® az első számú megoldás a folyadékrendszerek fúrt lyukainak megbízható tömítésére. Az egydarabos, könnyen telepíthető tömítődugók automatizált gyártásba integrálhatók, és széles anyag- és mérettartományban kaphatók.

Hat különböző típusú SFC Koenig tágító ezüst és fekete színben világosszürke háttéren, a jobb felső sarokban az SFC Koenig logóval.
Ugrás az eShopba
Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.

Eredetileg hidraulikus szerelvényekben való használatra tervezték, a KOENIG-EXPANDER® mára számos iparágban jól bevált. Motorok, sebességváltók és hajtóművek, felfüggesztések és fékrendszerek, valamint kormány- és üzemanyag-befecskendező rendszerek alkatrészeként hosszú távon még extrém terheléseknek is ellenáll.

Hogyan működik a KOENIG EXPANDER®

KOENIG-EXPANDER® | Video

YouTube hozzájárulás szükséges

Ez a videó a YouTube-on található, és a marketing sütik elfogadását igényli Kérjük, fogadja el a marketing sütiket a tartalom megtekintéséhez.

Nyomó stílusú vs. húzó stílusú dugók

A KOENIG EXPANDER® nyomó és húzó stílusú változatokban is elérhető.

A nyomó stílusú modellek süllyesztett furatot igényelnek. A dugót addig kell behelyezni, amíg el nem éri a furat végét, majd egy golyót nyomnak a beültetett héjba, amely a fogazott hornyokat a alapanyagba tágítja – biztonságos, fém-fém tömítést képezve.

A húzó stílusú modellek kiküszöbölik a süllyesztett furat szükségességét egy integrált tüske használatával, amely a dugót egy fúrt furatba helyezi be. Mivel könnyen igazítható, ez a dugótípus jól alkalmazható ferde csatornákhoz. Ideális olyan beállításokhoz is, ahol a furatok több felületen helyezkednek el – különösen akkor, ha a blokk megfelelő tájoláshoz való áthelyezése kihívást jelent.

KOENIG EXPANDER® Termékáttekintés

MB sorozat

Közeli kép egy MB sorozatú SFC Koenig Expander tömítődugóról, amely fúrt lyukak tömítésére szolgál folyadékrendszerekben.

Ezek a nyomó típusú expander dugók a nyomásos tágulás elve szerint működnek, a golyót a tágulóhüvelybe nyomva. Az MB sorozatú dugók különösen alkalmasak nagy nyomáson (akár 450 bar-ig) és alacsony vagy közepes keménységű alapanyagokhoz.

Jellemzők:

  • Üzemi nyomás akár 450 bar/6500 psi-ig
  • Nagy mérettartomány elérhető: ∅ 3 – 22 mm-től (hüvelykes méretekben is elérhető)
  • Korrózióálló kivitel
  • Alumíniumból is elérhető
  • Normál munkatűrés 0 -+0,1 mm
  • Gyors és egyszerű beszerelés
  • Tisztán mechanikus tömítés kényszerített összekapcsolódás révén

Overlay
Közeli kép egy MB sorozatú SFC Koenig Expander tömítődugóról, amely fúrt lyukak tömítésére szolgál folyadékrendszerekben.

CV sorozat

Egy ezüst színű Koenig Expander CV sorozatú tömítődugó fehér háttéren

A CV Expander dugók különböző anyagokból és különböző felületkezelésekkel kaphatók, metrikus és hüvelykes méretekben egyaránt. Az MB sorozathoz hasonlóan nyomásos típusúak, amelyek rögzítése az Expander golyójának a hüvelybe történő benyomásával valósul meg.

Jellemzők:

  • Üzemi nyomás akár 450 bar/6500 psi
  • Széles mérettartomány: ∅ 3 – 22 mm-től (hüvelykes méretekben is elérhető)
  • Korrózióálló kivitel
  • Alumíniumból is elérhető
  • Normál munkatűrés 0 -+0,1 mm
  • Gyors és egyszerű beszerelés
  • Tisztán mechanikus tömítés kényszerített reteszelés révén

Overlay
Egy ezüst színű Koenig Expander CV sorozatú tömítődugó fehér háttéren

LK sorozat

Ezüst színű, húzó típusú SFC Koenig Expander az LK sorozatból fehér háttéren.

A húzó típusú LK sorozatú KOENIG-EXPANDERS® ideális alacsonyabb nyomásokhoz (akár 60 bar-ig). Amint elegendő erő éri el, a tágító elem automatikusan letörik az előre meghatározott törési ponton.

Jellemzők:

  • Üzemi nyomás akár 60 bar/850 psi-ig
  • Rövid beépítési méretek
  • Bőséges megmunkálási tűrések 0 -+0,12 mm
  • Közvetlen beépítés a rendszer furatába
  • Tisztán mechanikus tömítés
  • Gyors szerelés praktikus feldolgozó szerszámokkal
  • Nagy termékválaszték ∅ 4 - 18 mm-től

Overlay
Ezüst színű, húzó típusú SFC Koenig Expander az LK sorozatból fehér háttéren.

SK sorozat

Egy SK sorozatú Koenig Expander tömítődugó húzó kivitelben a folyadékrendszerek fúrt lyukainak megbízható tömítéséhez.

Az SK sorozat húzó-stílusú működési elve biztosítja, hogy a tágulóelem letörjön, amint az előre meghatározott erő eléri a kívánt értéket. Ezek az expander dugók különösen alkalmasak könnyűfémekben és nagynyomású alkalmazásokban (akár 500 bar-ig) történő használatra. Simább felületű fúrt lyukakhoz is használhatók.

Jellemzők:

  • Üzemi nyomás akár 500 bar/7200 psi-ig
  • Rövid beépítési méretek
  • Bőséges megmunkálási tűrések 0 -+0,12 mm
  • Közvetlen beépítés hidraulikus furatokba
  • Tisztán mechanikus tömítés kényszerített peremezéssel
  • Gyors szerelés praktikus feldolgozó szerszámokkal

Overlay
Egy SK sorozatú Koenig Expander tömítődugó húzó kivitelben a folyadékrendszerek fúrt lyukainak megbízható tömítéséhez.

Beszerelő berendezés

Az SK, HK és LK sorozatú KOENIG-EXPANDERS® beszerelésére egyszerű karemelős ollók, valamint különféle hidro-pneumatikus kéziszerszámok állnak rendelkezésre. A feldolgozandó alkatrészek mennyisége határozza meg, hogy melyik a legjobb lehetőség az Ön számára.

Több információ letöltése

Thumbnail Tömítéstechnológia és Áramlásszabályozás Katalógus

Tömítéstechnika és áramlásszabályozás katalógus

Áttekintés a tömítéstechnológiai és áramlásszabályozási megoldásainkról.

5.5 MB | pdf