Kockázatok
Maradványkockázatok
Minden óvintézkedés ellenére maradnak fenn maradványkockázatok. Az alábbiakban néhány potenciális, nem nyilvánvaló veszélyt ismertetünk (a lista nem teljes).
≥ 10.9-es és edzett, galvanizált bevonatú kötőelemek: Hidrogénridegülés veszélye!
A hidrogénridegülés kockázatának csökkentése (ISO 4042)
Acélból készült, galvanikusan bevont, ≥ 360 HV keménységű, húzófeszültség alatt álló kötőelemek esetén fennáll a hidrogénridegülés miatti meghibásodás veszélye. A részek hőkezelése (felmelegítés), például savas maratás vagy fémbevonat után, csökkenti a törés kockázatát. Azonban nem garantálható, hogy a hidrogénridegülés kockázata teljesen megszűnik.
Ha a hidrogénridegülés kockázatát csökkenteni kell, akkor más bevonatolási eljárásokat kell figyelembe venni. Ezért a biztonság szempontjából fontos részek esetében alternatív korrózióvédelmi vagy bevonatolási módszereket kell választani, például szerves cinkbevonatot, mechanikus cinkbevonatot vagy rozsdamentes és saválló acélra való áttérést.
≥ 360 HV keménységű rugóelemek galvanizált bevonattal: Hidrogénridegülés veszélye!
Amennyiben a gyártástechnológia lehetővé teszi, a rugóelemek anorganikus bevonattal vagy mechanikus cinkbevonattal is elláthatók. Ha a hidrogénridegülés lehetőségét csökkenteni kell, ezeket a bevonatolási eljárásokat figyelembe kell venni.
Martenzites krómacélból készült kötőelemek: Feszültségkorrózió léphet fel!
A martenzites krómacélok helyes használata
(pl. 1.4110, 1.4116, 1.4122 módosított martenzites anyagok, ...) A martenzites Cr-acélok különböznek az ausztenites Cr-acéloktól magasabb keménységük és szilárdsági követelményeik miatt. Szokásos alkalmazási területek a alátétek és az önmetsző csavarok. Funkcionális meghibásodást okozhat a feszültségkorrózió vagy a hidrogénfelvétel miatti rideg törés. Az ausztenites acélokat részesítik előnyben, ha ezeket az anyagokat nagyon agresszív környezeti feltételek mellett használják, pl. tengeri klíma, magas páratartalom, tisztítószerek használata, magas környezeti hőmérséklet és korrozív gázok. Ezenkívül a martenzites acélok kevésbé korrózióállóak, mint az ausztenites Cr-Ni acélok.
A vegyi termékek és az akkumulátorral működő termékek helyes kezelése, szállítása és használata megköveteli az alkalmazandó jogszabályok ismeretét.
A veszélyes anyagok különleges intézkedéseket igényelnek az emberek és a környezet védelme érdekében. A vegyi-technikai termékek feldolgozása során kerülni kell a szemmel, bőrrel vagy nyálkahártyával való érintkezést. Ajánlott védőszemüveg és biztonsági kesztyű viselése. Szemzuhanyt is biztosítani kell. A feldolgozás során keletkező gőzöket nem szabad hosszú ideig vagy magas koncentrációban belélegezni. Biztosítani kell a munkahely megfelelő szellőzését. A megadott keverési arányt szigorúan be kell tartani. A termék megfelelő címkézése és a megfelelő dokumentáció megkönnyíti a helyes használatot. Mérgező termékek esetén: Elengedhetetlen az óvintézkedések megtétele és a csomagoláson található figyelmeztetések figyelembevétele. A használt vagy sérült akkumulátorokat hivatalos gyűjtőhelyre kell leadni.
A szállítások általában az ADR 3.3 szerint, a 188. különleges szabályozás feltételeinek megfelelően történnek. A szállítási dokumentum meghatározza a kezelést.
Figyelje a termékgyártó által biztosított biztonsági adatlapokat, és szigorúan tartsa be az abban leírt óvintézkedéseket!
Szállítási utasítások az EU/CH területén:
A lítium-ion akkumulátorok a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak. Az akkumulátorokat az úton szállíthatja további követelmények nélkül.
Harmadik fél általi szállítás esetén (pl. légi szállítás vagy fuvarozók) különleges csomagolási és címkézési követelményeket kell betartani. A csomag előkészítésekor a veszélyes áruk szakértőjét kell konzultálni.
Csak akkor szállítson újratölthető akkumulátorokat, ha a ház sértetlen. Ragassza le a nyitott érintkezőket, és csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy az ne mozogjon a csomagolásban. Kérjük, vegye figyelembe a címkézési és csomagolási követelményeket. A csomag előkészítésekor veszélyes áruk szakértőjét kell konzultálni.
Csak akkor szállítson újratölthető akkumulátorokat, ha a ház sértetlen. Ragassza le a nyitott érintkezőket, és csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy az ne mozogjon a csomagolásban. Kérjük, vegye figyelembe az esetleges további nemzeti szabályozásokat is.
EU piaci követelmény
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv és annak nemzeti jogba való átültetése szerint a már nem használható elektromos szerszámokat, valamint a 2006/66/EK európai irányelv szerint a hibás vagy használt újratölthető akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
A hulladék elektromos és elektronikus berendezések nem megfelelő ártalmatlanítása káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre a veszélyes anyagok esetleges jelenléte miatt.